ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, розетки IEC

Поделиться:

ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, розетки IEC

BX650LI

Description: Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Состав : Installation guide

ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, розетки IEC

Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Состав: руководство по инсталляции

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

BX650LI Features

ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, розетки IEC

  • Автоматическая регулировка напряжения (встроенный автоматический стабилизатор напряжения / AVR)
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки с защитой от опасных всплесков энергии в электосети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Светодиодный дисплей
    Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром
    Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Розетки с защитой только от всплесков напряжения
    Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Распространение продукции
Распространение продукции

Нидерландские Антильские острова , Буркина-Фасо , Бенин , Боливия , Ботсвана , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Кот-д'Ивуар , Чили , Камерун , Чехия , Доминика , Алжир , Габон , Французская Гвинея , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Гайана , Казахстан , Ливан , Saint Lucia , Лесото , Марокко , Мадагаскар , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Перу , Пакистан , Парагвай , Россия , Словакия , Сенегал , Того , Тунис , Турция , Украина , Уругвай , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    325Ватт / 650ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    325Ватт / 650ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  • Выходные соединители
    (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    4ms typical : 8ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50 Гц
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C14
  • Длина шнура
    1.22метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 270В
  • Число сетевых шнуров
    1
  • Максимальный входной ток
    5.0A

Батареи и продолжительность автономной работы

  • Тип батарей
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
  • Предварительно установленные батареи
    1
  • Типовое время перезарядки
    4часов
  • Ожидаемый срок службы батареи (лет)
    3 - 5
  • Время автономной работы
  • Эффективность

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей)
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    160джоулей
  • Фильтрация
    --

Физические

  • Максимальная высота
    142mm , 14.2cm
  • Максимальная ширина
    101mm , 10.1cm
  • Максимальная глубина
    300mm , 30.0cm
  • Масса нетто
    4.2kg
  • Масса брутто
    4.58kg
  • Высота транспортной упаковки
    223mm , 22.3cm
  • Ширина транспортной упаковки
    143mm , 14.3cm
  • Глубина транспортной упаковки
    347mm , 34.7cm
  • Цвет
    Black
  • Число единиц упаковки
    4.0
  • Масса упаковки
    18.5
  • Число слоев на поддоне
    4.0
  • Число устройств в одном слое на поддоне
    20.0
  • Масса поддона
    892.87фунтов
  • Устройств на поддоне
    80.0
  • Коды транспортных контейнеров
    1073130431819 1

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-600метры
  • Температура хранения
    -20 - 50 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-4500метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    40.0dBA

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE, EAC, RCM
  • Стандартная гарантия
    2 года, ремонт или замена (кроме батареи), 1 год для батареи

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

137KB

Обновлено

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Номинал

437KB

Обновлено

2017-02-03

Наименование
Номинал
Обновлено

Категория

Подкатегория


1 год продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
3 года продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57
Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
+7 727 357 23 57
Уточнить наличие  +7 727 357 23 57

Показать Число результатов на страницу