Коммутирующий БРП стоечного исполнения

Управляемые стоечные блоки распределения питания обеспечивают полный контроль нагрузок и позволяют выполнять дистанционное включение и отключение отдельных розеток для перезагрузки оборудования, последовательного включения нагрузок и индивидуального управления питанием от розеток.

Просмотрите анимационный 3D-ролик, чтобы ознакомиться с решениями распределения электропитания APC стоечного исполнения.
Коммутирующие стоечные блоки распределения питания (БРП) APC позволяют осуществлять высокотехнологичное управление электропитанием в соответствии с пожеланиями пользователя, а также активный мониторинг. Система удаленного управления параметрами розеток позволяет производить включение/отключение питания с целью перезагрузки оборудования и предотвращения несанкционированного использования отдельных розеток. Задержки подачи питания позволяют пользователю определить порядок, в котором будет включаться или отключаться подсоединенное оборудование, чтобы избежать перегрузки цепи. Функция измерения потребляемого тока предоставляет возможность дистанционного контроля подключенных нагрузок в режиме реального времени, а определяемые пользователем сигналы тревоги предупреждают о потенциальных перегрузках. Доступ пользователей к коммутирующему стоечному блоку распределения питания, конфигурирование и управление осуществляются через безопасные интерфейсы Web, SNMP, Command Line или Telnet, а также через платформы централизованного управления APC с помощью ПО StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity и Energy Efficiency. Коммутирующие стоечные блоки распределения питания новой серии AP8000 позволяют осуществлять мониторинг электропитания в режиме реального времени; они также оснащены портом датчика температуры/влажности и разъемами IEC с фиксаторами.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Стоечный БРП, коммутируемый, 1U, 12 А/208 В, 10 А/230 В, (8)C13 № артикула AP7920B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП, управляемый, 1U, 16 А, 208/230 В, розетки: (8) C13 № артикула AP7921B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП, управляемый, 2U, 32 А, 230 В, розетки: (16) C13 № артикула AP7922B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП, управляемый, монтируемый без занятия U-позиций, 10 А, 230 В, розетки: (16) C13 № артикула AP7950B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 32 A, 230 В, (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8953 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 20 A/208 В, 16 A/230 В, (7) C13 и (1) C19 № артикула AP8958 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 16 A, 230 В, (7) C13 и (1) C19, шнур IEC309 № артикула AP8958EU3 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 20 A/208 В, 16 A/230 В, (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8959 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 16 A, 230 В, (21) C13 и (3) C19, шнур IEC309 № артикула AP8959EU3 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 11 кВт, 230 В, (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8981 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Администрируемость
Возможность модернизации путем записи новой прошивки в ПЗУ Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Дистанционное управление каждой розеткой в отдельности. Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет сократить время простоя и обойтись без посещения места установки устройства.
Функции сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Совместное использование сетевого порта Позволяет подключать до 4 блоков распределения питания на стойке, используя порты для входов и выходов таким образом, чтобы активным было только одно сетевое подключение.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Многоуровневый пользовательский доступ Поддерживает четыре уровня доступа - администратор, пользователь устройства, пользователь с доступом только для чтения и пользователь с доступом только через сеть - с вводом имени пользователя и пароля.
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Задержки включения / выключения питания. Пользователь может задавать последовательность включения и отключения каждой розетки. Это позволяет избежать перегрузки системы при включении оборудования, которое могут привести к срабатыванию автоматов защиты и отключению нагрузок. Задание последовательности отключения дает возможность определить, какая часть оборудования будет отключена в первую очередь, в то время как другая часть оборудования, подключенная к данному блоку, будет продолжать работать.
Пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений Настройка пороговых значений для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Возможность адаптации
С возможностью установки в стойки Горизонтальный и вертикальный монтаж и монтаж на специальные места без применения инструментов. Средства обеспечения электропитания оказываются там, где они нужнее всего – непосредственно рядом с оборудованием.
Широкий спектр входных и выходных соединителей В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Одиночный вход питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.