Система охлаждения InRow Chilled Water

Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов

Кондиционер InRow RC в 3D-анимации.
В кондиционире InRow Chilled Water компоненты системы водяного охлаждения расположены максимально близко к тепловым нагрузкам ИТ-оборудования. Такая конструкция предотвращает рециркуляцию нагретого воздуха, делает процесс охлаждения более предсказуемым и позволяет сохранять его эффективность при наращивании ИТ-оборудования. Поставляются как с системами регулирования влажности, так и без них. Предназначены для средних и крупных ЦОДов. Модульная конструкция кондиционеров InRow Chilled Water с водяным охлаждением – это отличный выбор для компаний-операторов ЦОДов, которые стремятся повысить эффективность своих ИТ-систем или планируют развёртывание серверного оборудования с высокой энергетической плотностью. Интеллектуальные органы управления систем InRow Chilled Water активно регулируют скорость вращения вентиляторов и расход воды с учётом уровня тепловой нагрузки, создаваемой ИТ-оборудованием. Для современных информационно-вычислительных систем это означает максимальную эффективность работы и обеспечения динамически меняющихся технических нужд.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт 12-контурный распределитель охлажденной воды. Верхний или нижний подвод труб от чиллера, нижний подвод труб распределительной сети. № артикула ACFD12-B Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт 12-контурный распределитель охлажденной воды. Верхний или нижний подвод труб от чиллера, верхний подвод труб распределительной сети. № артикула ACFD12-T Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Система водяного охлаждения InRow RC, 208-240 В, 50/60 Гц - HT № артикула ACRC301H Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Система водяного охлаждения InRow RC, 300 мм, 100-240 В, 50/60 Гц - ST № артикула ACRC301S Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Система водяного охлаждения InRow RC, 600 мм, охлажденная вода, 380-415 В, 50/60 Гц № артикула ACRC602 Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Продукт Система водяного охлаждения InRow RC, 600 мм, охлажденная вода, 380-415 В, 50/60 Гц, с увлажнителем № артикула ACRC602P Уточнить наличие
+7 727 357 23 57 +7 727 357 23 57
Готовность
Управление активной реакцией Активная регулировка холодопроизводительности для поддержания заданной температуры воздуха, подаваемого на сервер. Микропроцессорный контроллер обеспечивает визуализацию процесса работы и долговременную безотказность оборудования.
Dual A-B power inputs Организация питания от ИБП по двум вводам, обеспечивающим резервирование питания
Предсказуемое охлаждение Размещение устройства в ряду между стойками позволяет приблизить источник охлаждения к тепловой нагрузке. Таким образом, удается ограничить смешивание холодного и горячего воздуха и добиться предсказуемости системы охлаждения.
Контроль входного отверстия стойки Система контроля всасываемого в стойку воздуха обеспечивает поддержание заданной температуры воздуха, направляемого на ИТ-оборудование.
Верхние и нижние соединения для охлажденной воды Подвод холодной воды сверху, если трубопровод проходит сверху, или снизу, если трубопровод проходит под фальшполом.
Совокупная стоимость владения
Архитектура на базе рядов Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Гибкость
Масштабируемая удельная мощность Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Роликовые опоры Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
Модульная конструкция Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Администрируемость
Мониторинг производительности в режиме реального времени На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.
Интеграция с системой управления зданием Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.