USB 케이블이 장착된 APC NetBotz CCTV 어댑터 포드 120 - 16ft/5m

공유:

USB 케이블이 장착된 APC NetBotz CCTV 어댑터 포드 120 - 16ft/5m

NBPD0123

Description: 선택한 NetBotz 장치에 타사 폐쇄 회로 TV(CCTV) 카메라를 추가합니다.

포함사항 : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

USB 케이블이 장착된 APC NetBotz CCTV 어댑터 포드 120 - 16ft/5m

선택한 NetBotz 장치에 타사 폐쇄 회로 TV(CCTV) 카메라를 추가합니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 케이블 마운팅 키트 , Installation Guide , USB 케이블

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

NBPD0123 Features

USB 케이블이 장착된 APC NetBotz CCTV 어댑터 포드 120 - 16ft/5m

  • 타사 아날로그 카메라 통합
    호환되는 NetBotz 장치에서 다양한 아날로그 카메라 기술을 활용하여 비디오 기능을 확장할 수 있습니다.

보안 카메라 특징 및 장점

  • 풀모션 비디오 카메라
    호환되는 NetBotz Appliance와 같이 사용할 경우 영상 기록을 캡처합니다.
  • 타사 센서 지원
    유체, 진동, 분진 및 방사성 물질 등을 모니터링하기 위한 타사 센서를 편리하게 추가하여 특정 모니터링 니즈를 충족시킵니다.
  • 네트워크 장비 모니터링
    IPMI 또는 SNMP를 통해 네트워크 및 컴퓨터 장비의 물리적인 ‘주요 정보’를 모니터링합니다.
  • 오류 알림
    실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
  • 풀모션 비디오 카메라
    호환되는 NetBotz Appliance와 같이 사용할 경우 영상 기록을 캡처합니다.
  • 환경 모니터링
    모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
  • 이벤트 방식 비디오 저장
    움직임이 포착되거나 경고음이 발생한 후 비디오가 저장됩니다.
  • 지능형 장치
    내장된 소프트웨어를 이용하여 장치가 위협의 심각성을 평가한 다음 이를 통보하여 네트워크 대역폭을 줄입니다.
  • 확장성
    변화하는 비즈니스 요구 및 필요 사항에 따라 플랫폼을 확장할 수 있습니다. 필요에 따라 추가 장치에 대한 관리도 가능할 뿐만 아니라 강력한 시설 및 서비스 관리 애플리케이션으로 이러한 제품의 관리 기능을 확장할 수 있습니다.
  • 소형 장치 지원
    사용자의 팜/Blackberry/포켓 PC로 사진 및 동영상 링크가 포함된 PDA 형식의 경고를 전송합니다.
  • 사용자 지정 전달 정책
    경고는 사용자의 전달 정책에 따라 관리되며 다양한 형태로 수신됩니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 볼리비아 , 브라질 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    69mm , 6.9cm
  • 최대 폭
    109mm , 10.9cm
  • 최대 깊이
    28mm , 2.8cm
  • 순중량
    0.23kg
  • 선적 중량
    1.82kg
  • 선적 높이
    102mm , 10.2cm
  • 선적 폭
    152mm , 15.2cm
  • 선적 깊이
    267mm , 26.7cm
  • 색상
    Black

환경 요구 사항

  • 작동 상대 습도
    10 - 90 %
  • 작동 고도
    0-4500미터
  • 보관 상대 습도
    10 - 90 %
  • 보관 고도
    0-4500미터

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, FCC Part 15 Class A, VCCI
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수

일반

  • 카메라 프레임율
    호스트 장치에서 결정
  • 카메라 해상도
    최대 1280x1024
  • 시야
    CCTV 카메라에서 결정
  • 최대 장치 수
    1.0
  • 추가 카메라 포드 수
    2.0
  • 비디오 소스 입력 신호
    USB CCTV 어댑터 포드를 사용하는 아날로그 CCTV 카메라
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

40KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Installation
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

362KB

업데이트 날짜

2017-11-02

CCC Exemption
직책
크기
업데이트 날짜

Category

하위 카테고리


랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 및 (3) C19

APC 스위치 랙 배전장치(PDU)는 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 능동적 모니터링을 가능하게 합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 장비의 원격 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

AP8953
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 및 (2) C19

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다.

AP8858
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
패스스루 구멍이 있는 수평 케이블 정리기 2U

전면 케이블 관리를 용이하게 하는 동시에 케이블이 후면 장치를 통과할 수 있도록 합니다. 2U의 랙 공간을 차지합니다.

AR8428
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
브러시 스트립이 포함된 수평 케이블 정리기 1U

적절한 기류를 촉진하는 동시에 랙의 전면에서 후면으로 케이블이 통과할 수 있도록 합니다.

AR8429
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
케이블 핑거가 포함된 수평 케이블 정리기 2U

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

AR8427A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetShelter SX/SV/VX 함체용 조합형 자물쇠 핸들(수량 2)

3-텀블러 콤비네이션 잠금 핸들은 마스터 키와 결합하여 표준 NetShelter 인클로저에 대한 추가 보안을 제공합니다. 동일한 마운팅을 표준 회전식 핸들로 활용할 수 있습니다.

AR8132A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
도구가 필요 없는 케이블 관리 링(수량 10)

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

AR7540
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 및 (3) C19

APC 스위치 랙 배전장치(PDU)는 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 능동적 모니터링을 가능하게 합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 장비의 원격 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

AP8959
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP6031A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 및 (1) C19

APC 스위치 랙 배전장치(PDU)는 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 능동적 모니터링을 가능하게 합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 장비의 원격 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

AP8958
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과