NetShelter SX 42U 폭 750mm용 APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리

공유:

NetShelter SX 42U 폭 750mm용 APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리

ACCS1006

Description: 랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

포함사항 : Installation guide

NetShelter SX 42U 폭 750mm용 APC 랙 공기 차단 후면 어셈블리

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

열 차폐 특징 및 장점

  • 밀도 확장
    열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.
  • 통로 이용 액세스
    도구 없이 개별 패널 분리로 통로 위에서 액세스하여 케이블링 및 유지보수 가능
  • EcoLEDgy 구동 조명
    켜짐/꺼짐 동작 센서가 탑재된 일체형 고효율 LED 조명
  • 능동적 기류 제어
    핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
  • 효율
    보다 따뜻한 반환 공기 온도를 제공하여 공조기 용량을 늘립니다.
  • 안전 슬라이드 도어
    비상 시에는 비상 탈출 슬라이딩 도어를 이용하여 신속하게 빠져나갈 수 있습니다.
  • 실링 타일
    온도가 높아진 통로의 맨 위쪽을 차단하여 더운 공기가 장비실의 공기와 섞이지 않도록 합니다.
  • 화재 안전 시스템
    실내의 화재 진압 시스템을 작동시켜 불을 끄기 위해 온도를 기준으로 직원에게 경보를 내리고 천장 패널을 떨어뜨립니다. UL723s 등재.
  • 모듈형 설계
    모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
  • 단방향 잠금 문
    온도가 높아진 통로를 보호하며 비상 시에는 빠른 배출이 가능합니다.
  • 모듈식 전략
    기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
  • 유연성
    다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
  • 공기 순환 시스템
    룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    1911mm , 191.1cm
  • 최대 폭
    750mm , 75.0cm
  • 최대 깊이
    196mm , 19.6cm
  • 랙 높이
    42U
  • 순중량
    25.6kg
  • 선적 중량
    33.41kg
  • 선적 높이
    152mm , 15.2cm
  • 선적 폭
    660mm , 66.0cm
  • 선적 깊이
    2032mm , 203.2cm
  • 색상
    Black

준수 사항

  • 표준 보증
    2년
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

429KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Installation instructions for a rack air rear containment assembly
PDF

크기

295KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Product Overview
직책
크기
업데이트 날짜
Cooling Solutions, Thermal Containment

Category

하위 카테고리


APC Smart-UPS 750VA USB RM 2U 230V

엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

SMT750RMI2U
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetBotz Rack Monitor 450 (120/240V 전원 공급 포함)

최대 2개 외부 카메라 포드, 2개 센서 포드 및 최대 18개 범용 센서를 지원합니다.

NBRK0451
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수평 케이블 매니저, 2U x 깊이 4", 커버가 있는 단일 측면

인클로저 또는 랙 내의 데이터 케이블 배선을 구성하는 수평 케이블 관리 장치.

AR8600A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP9572
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 208/230V IEC

확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

SRT3000RMXLW-IEC
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 및 (2) C19, IEC309 코드

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다.

AP8858EU3
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
케이블 사다리 부착 키트, 외함, 트로프, Zone Cabling 4U Patch Frame

케이블 사다리 부착 키트에는 케이블 사다리 시스템에 부착 지점을 제공하는 다양한 표면에 장착할 수 있는 조정 가능 브래킷 2개가 포함되어 있습니다. 이 유연한 브래킷은 케이블 트로프의 상단, 외함에 대한 직접 사다리 라우팅을 위한 NetShelter 외함 루프와 같은 다양한 표면에 사다리 승강 방법이나 Overhead Zone Cabling 4U Patch Frame(VDIM33174)에 부착 키트로 부착됩니다.

AR8186
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
17" 키보드 서랍 검정

앞으로 당기는 서랍 설계로 모든 표준 17인치 키보드를 쉽게 이용할 수 있으며 수납 공간도 최소화됩니다.

AR8126ABLK
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V

엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

SMT1500RMI2U
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 상부 케이블 정리 엑세서리, 750mm

NetShelter SX Enclosure 상단을 가로질러 배전 케이블을 배선하는 트로프 시스템입니다.

AR8571
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과