NetShelter SX 42U 폭 600mm용 APC 랙 공기 차단 전면 어셈블리

공유:

NetShelter SX 42U 폭 600mm용 APC 랙 공기 차단 전면 어셈블리

ACCS1005

Description: 랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

포함사항 : Installation Guide

NetShelter SX 42U 폭 600mm용 APC 랙 공기 차단 전면 어셈블리

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: Installation Guide
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
안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    1911mm , 191.1cm
  • 최대 폭
    600mm , 60.0cm
  • 최대 깊이
    196mm , 19.6cm
  • 순중량
    21.64kg
  • 선적 중량
    29.82kg
  • 선적 높이
    152mm , 15.2cm
  • 선적 폭
    508mm , 50.8cm
  • 선적 깊이
    2032mm , 203.2cm
  • 색상
    Black

준수 사항

  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • 기타 환경 규정 준수
    China RoHS
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

393KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Installation
PDF

크기

295KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Product Overview
직책
크기
업데이트 날짜
Cooling Solutions, Thermal Containment

Category

하위 카테고리


슬라이딩 선반 200lbs/91kg 검정

타워 장치와 모니터 및 기타 장비를 랙 환경에 마운팅할 수 있는 이동 받침대.

AR8128BLK
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
SX-VX용 지붕 일치 키트, 폭 600mm x 깊이 1070mm

요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.

AR7203
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 측면 배기 2U 208/230 50/60HZ

측면 기류가 있는 하우징 장비를 사용하는 경우 특히 냉각 문제와 관련하여IT 및 설비 관리자의 과제가 큽니다. 대부분의 인클로저는 앞에서 뒤로 흐르는 기류 패턴에 맞도록 설계되었기 때문에 측면 기류가 발생하는 장비에서 이상적인 작동 온도를 유지하기가 어렵습니다. 랙 측면 배기 장치는 2U 랙 장착 가능 배기 제품으로, 측면 기류가 있는 네트워킹 장비나 서버에 적합합니다. 이 장치는 랙의 앞부분으로부터 냉각된 공기를 끌어당겨 네트워킹 장비의 측면 공기 흡입구 쪽으로 배출합니다.

ACF202BLK
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
17" 랙 LCD 콘솔(내장 8 포트 아날로그 KVM 스위치 포함)

통합 KVM 스위치가 달린 랙 LCD 콘솔은 랙 LCD 콘솔과 아날로그 KVM 스위치를 하나의 패키지로 결합하여 랙 환경의 U 스페이스를 최적화하고 케이블 엉킴을 없애며 하나의 패키지로 두 개의 제품 기능이 포함된 가치를 제공합니다. 키보드는 미국 영어 키보드 레이아웃입니다.

AP5808
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC Smart-UPS C 3000VA 랙 장착형 LCD 230V

엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

SMC3000RMI2U
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 19" 랙 LCD 콘솔

미국 영어 키보드 레이아웃을 사용하는 1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔.

AP5719
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetShelter SX 42U 폭 600mm 검정색 타공 분리 도어

요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.

AR7100
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 17" 랙 LCD 콘솔

미국 영어 키보드 레이아웃을 사용하는 1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔.

AP5717
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetShelter SX 42U/48U 베이 트림 키트 검정

도구 없이 설치할 수 있으며 24인치(609 mm) 중심에 함께 설치된 함체 간 간격을 채워주는 마운팅 액세서리.

AR7600
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetShelter SX 깊이 1070mm 함체용 트로프 및 파티션 지붕 브리지

랙 환경 내의 전원 또는 데이터 케이블을 조직적으로 구성할 수 있도록 포괄적인 주변 기기의 선택이 가능합니다.

AR7209
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과