NetShelter SV 48U 800mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색

공유:

NetShelter SV 48U 800mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색

AR2587

Description: 케이블 관리 옵션이 증가하면서 보다 조밀한 서버와 네트워킹 애플리케이션용으로 제작된 외함 폭이 넓고 깊으며 길이가 긴 범용 IT 외함. 분리하여 1U 악세서리로 교체할 수 있는 외함 표준 EIA-310 장비 장착 u-spaces에 인접한 일체형 수직 1U 장착 공간 포함. 외함의 후면에 쉽게 접근할 수 있도록 추가적 장비 여유 공간이나 개방 공간을 제공하기 위한 깊은 외함. 각 외함 설치 면적에서 높은 곳의 공간을 활용하고 더 넓은 장착 u-spaces를 제공할 수 있는 환경용 48U 높이.

포함사항 : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

NetShelter SV 48U 800mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색

케이블 관리 옵션이 증가하면서 보다 조밀한 서버와 네트워킹 애플리케이션용으로 제작된 외함 폭이 넓고 깊으며 길이가 긴 범용 IT 외함. 분리하여 1U 악세서리로 교체할 수 있는 외함 표준 EIA-310 장비 장착 u-spaces에 인접한 일체형 수직 1U 장착 공간 포함. 외함의 후면에 쉽게 접근할 수 있도록 추가적 장비 여유 공간이나 개방 공간을 제공하기 위한 깊은 외함. 각 외함 설치 면적에서 높은 곳의 공간을 활용하고 더 넓은 장착 u-spaces를 제공할 수 있는 환경용 48U 높이.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 베잉 하드웨어 , 도어 , 키 , 키 입력과 유사한 도어 및 측면 패널 , Leveling feet , Mounting hardware , 사전 설치된 캐스터 , 수량 4 - 볼트 고정식 브래킷 , 천정 , Side panels , 설명서

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

AR2587 Features

NetShelter SV 48U 800mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색

  • 일체형 수직 1U 장착 공간
    800mm(32in) 폭의 외함에는 분리하여 1U 악세서리로 교체할 수 있는 외함 표준 EIA-310 장착 장비 u-spaces에 인접한 수직 19" 폭의 1U 녹아웃이 포함되어 있습니다. 이들 녹아웃을 패치 패널, 환경 관리 장치, 랙 배전 장치 또는 케이블링 통과용 패스스루 브러시 스트립과 같은 악세서리로도 교체하십시오.

NetShelter SV 특징 및 장점

  • 통합 전기 접지
    지붕, 사이드 패널 및 전후면 도어는 인클로저 프레임에 접지되어 있습니다. 외부 접지를 위한 프레임에는 8개의 추가 접지 지점이 있습니다.
  • 제공된 볼트 고정식 브래킷 고정용 외함
    외함은 운반 중에 외함을 팔레트에 고정하는 볼트 고정식 브래킷과 함께 제공됩니다. 최종 설치 현장에서 외함을 바닥에 고정시킬 때 바로 이 볼트 고정식 브래킷을 사용할 수 있습니다.
  • 다공성 전면 및 후면 도어
    전면과 후면 도어가 천공되어 있어 랙 장착 장비에 충분한 환기가 가능합니다.
  • 간단한 선택
    단일 함체를 만들기 위해 여러 시간 동안 수십 개의 부품 번호를 선택하고 편집할 필요가 없습니다. Schneider Electric은 세부 사항을 처리하고 단일 부품 번호로 완전한 함체를 제공하여 이 과정을 간소화했습니다.
  • 최대 높이의 분리형 사이드 패널
    측면 패널은 장비를 설치하고 셋업하는 동안 외함에 쉽게 접근할 수 있도록 분리할 수 있습니다. 측면 패널은 전면 및 후면 도어에도 사용할 수 있는 단일 키를 사용하여 잠글 수 있습니다.
  • 스프링 핀 구조의 퀵 릴리즈 도어
    전면 도어는 반대쪽으로 이동시키거나 후면 도어와 교체할 수 있습니다. 도어는 간단한 스프링 힌지 핀 설계로 되어 있어 쉽게 분리할 수 있습니다.
  • 인클로져 조절 도구 및 하드웨어 제공
    모든 함체는 IT 장비를 마운팅할 수 있는 하드웨어와 함체를 쉽게 조절할 수 있는 도구가 포함된 하드웨어 백과 함께 제공됩니다.
  • 케이블 출입구 및 패널
    오버헤드 케이블을 밖으로 뺄 수 있도록 천장에 대형 케이블 액세스 슬롯이 마련되어 있습니다. 케이블 액세스에 장애가 없도록 바닥을 약간 높게 설계했습니다. 800mm(32인치) 폭의 외함용으로 루프에 브러시가 포함되어 있습니다.
  • 표준 프로필 캐스터 및 아래의 조절 가능한 조절좌
    표준품 외함은 조절좌 및 캐스터와 함께 공급됩니다. 조절좌는 외함 아래의 렌치를 사용하여 조절할 수 있습니다.
  • 고유한 현장용 미조립 외함 옵션(42U x 600mmW x 1060mmD)
    모든 설치 현장에 표준 높이의 외함을 옮기고 설치하는 데 필요한 여유 공간이 있는 것은 아닙니다. 이 미조립 옵션 장비는 좁은 공간을 통해 운반될 수 있도록 포장되고 설치 현장에서 조립됩니다.
  • 사전 설치된 후면 악세서리 장착 브래킷
    조정 가능한 일체형 후면 악세서리 장착 브래킷은 도구가 필요없는 악세서리용 zero U 장착 위치를 제공합니다. 각 브래킷에는 랙 PDU 및 랙의 내부에 장착된 수직 케이블 정리 도구와 같은 악세서리를 최대 4개까지 조합할 수 있는 두 개의 마운팅 베이가 있습니다. 브래킷을 공장에서 배치된 표준 위치에서 조절하거나 추가 브래킷(AR824002 - 수량 2)을 장착하여 케이블 관리자 및 수직 랙 PDU와 같은 절반 높이의 외함 악세서리를 장착합니다.
  • 연결 하드웨어 제공
    외함에는 연결용 하드웨어가 사전 설치되어 있어 일렬로 외함을 연결하고 외함에 추가적인 안정성을 제공합니다. 외함은 600mm 중앙에 외함을 연결하는 연결용 브래킷을 이용하여 사전 설치됩니다. 24in 중앙의 외함을 연결하는 연결용 브래킷은 하드웨어 키트와 함께 제공됩니다.
  • 후면 도어 분리
    분리된 후면 도어는 바닥 공간을 최대화하는데 도움이 됩니다. 도어 swing을 하기 위해 인클로저 뒤에 불과 11 인치 (279 mm)의 간격만이 필요합니다.
  • 조정이 간단한 조정식 장착 레일
    수직 장착 레일은 10mm(0.4in.) 증가한 위치로 조정해 IT 장비의 모든 장착 사양을 수직으로 커버할 수 있습니다. 사용했던 구멍 위치를 확인하여 장착 레일을 외함 반대편과 맞춥니다. U 위치는 장비의 빠른 설치를 위해 전면과 후면에 번호가 매겨져 있습니다.
  • Schneider Electric 랙 시스템 호환성
    완벽한 랙 시스템을 만들 수 있는 다양한 Schneider Electric 랙 액세서리 제품과 호환됩니다. 업계 최고의 Schneider Electric Design Portal을 사용하여 랙 솔루션을 구성할 수 있습니다. Small IT Solution Designer 구성관리자는 제품 호환성 검증과 이상적인 랙 솔루션을 이미지로 보여주는 유용한 서드 파티 장치 카탈로그가 완비되어 있습니다.
  • 벤더에 국한되지 않은 EIA-310 19 랙 마운팅 호환 가능 보증
    마운트는 벤더에 국한되지 않아 모든 EIA-310 준수 19" 장비와의 호환성이 보장됩니다. "맞춤형" 환불 보장 정책은 EIA-310-E 준수 랙 마운트 장비가 실제로 NetShelter에 들어 맞을 수 있도록 보장하여 안심하고 사용할 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    2324mm , 232.4cm
  • 최대 폭
    800mm , 80.0cm
  • 최대 깊이
    1200mm , 120.0cm
  • 랙 높이
    48U
  • 순중량
    152.8kg
  • 선적 중량
    175.3kg
  • 선적 높이
    2448mm , 244.8cm
  • 선적 폭
    900mm , 90.0cm
  • 선적 깊이
    1300mm , 130.0cm
  • 색상
    Black
  • 최대 장착 깊이
    917.0mm , 91.69cm
  • 최소 장착 깊이
    6.6inches
  • 전면 덮개
    16.0게이지
  • 수직 포스트
    18.0게이지
  • 후면 덮개
    16.0게이지
  • 지붕
    19.0게이지
  • 측면 패널
    18.0게이지
  • 랙 너비
    19"

환경 요구 사항

  • 보호 등급
    IP 20

준수 사항

  • 규정 승인
    UL 2416, UL 60950-1
  • 표준 보증
    5년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3127KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Installation instructions and customization options for the NetShelter SV Enclosures
PDF

크기

1405KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Unpacking instructions for the NetShelter SV Enclosures
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

401KB

업데이트 날짜

2018-06-12

cULus Listing for SV racks
직책
크기
업데이트 날짜
Racks and Enclosures, NetShelter SV

Category

하위 카테고리


랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 및 (3) C19, IEC309 코드

APC 스위치 랙 배전장치(PDU)는 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 능동적 모니터링을 가능하게 합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 장비의 원격 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

AP8959EU3
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 208/230V IEC

확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

SRT3000RMXLW-IEC
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU, 스위치 장착, Zero U, 10A, 230V, (16)C13

스위치 랙 PDU는 전력 사이클링, 지연된 전력 시퀀싱, 콘센트 사용 관리를 위한 개별 콘센트 스위칭 제어용 원격 온/오프 기능과 결합된 발전형 부하 모니터링 기능을 제공합니다.

AP7950B
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP7526
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수직 광케이블 오거나이저용 스풀(4)개

랙 환경 내의 전원 또는 데이터 케이블을 조직적으로 구성할 수 있도록 포괄적인 주변 기기의 선택이 가능합니다.

AR8444
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetShelter SV 48U 폭 800mm 타공 분리 후면 도어

요구 사항이 변경될 경우 기존 랙에 추가할 수 있는 랙 구성요소입니다.

AR712187
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U 랙마운트/타워

APC Smart-UPS SC는 네트워킹 장비와 POS(Point-Of-Sale) 장치를 전력 장애 및 정전으로부터 보호하기 위한 방안을 모색 중인 중소기업에 적합합니다. Smart-UPS SC에는 네트워크 등급 보호 기능과 핫스왑 배터리가 포함되어 있으며 안정적인 무정전 보호를 통해 가용성을 높여주는 데이터 라인 보호 기능도 내장되어 있습니다. 수상 경력에 빛나는 Smart-UPS와 동일한 표준에 기반하여 제작된 Smart-UPS SC는 엔트리급 애플리케이션을 보호하는 데 필요한 기본적인 기능과 관리의 용이성을 제공합니다.

SC450RMI1U
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수평 케이블 정리기 2U

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

AR8426A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetBotz Rack Monitor 570

최대 4개 외부 카메라 포드, 12개 센서 포드 및 최대 78개 범용 센서를 지원합니다.

NBRK0570
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수직 케이블 정리 도구, 케이블 링 8개, Zero U

후면 Zero U 채널의 베이 한 개를 차지합니다.

AR8442
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과