NetBotz 도어 스위치 센서(장비실 또는 서드 파티 랙용) - 50ft.

공유:

NetBotz 도어 스위치 센서(장비실 또는 서드 파티 랙용) - 50ft.

NBES0302

Description: 랙 또는 장비실에 대한 액세스를 모니터링하는 범용 센서입니다.

포함사항 : Cable ties

NetBotz 도어 스위치 센서(장비실 또는 서드 파티 랙용) - 50ft.

랙 또는 장비실에 대한 액세스를 모니터링하는 범용 센서입니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 케이블 타이

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

NBES0302 Features

NetBotz 도어 스위치 센서(장비실 또는 서드 파티 랙용) - 50ft.

  • RJ-45 센서 연결 유형
    호환되는 NetBotz 장치에서 자동으로 감지되며 표준 CAT5/6 케이블로 30미터까지 쉽게 확장할 수 있습니다.

NetBotz 센서 특징 및 장점

  • 고유 식별자
    각 센서를 각기 다른 이름과 위치로 구성합니다.
  • 낮은 프로필 센서
    소형 센서를 이용하여 위치를 변경할 수 있습니다.
  • 센서(선택 사양)
    호환되는 NetBotz Appliance에 센서를 추가하여 온도, 습도, 유체, 진동, 분진 등을 모니터링합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    25mm , 2.5cm
  • 최대 폭
    111mm , 11.1cm
  • 최대 깊이
    155mm , 15.5cm
  • 순중량
    0.19kg
  • 선적 중량
    0.31kg
  • 선적 높이
    48mm , 4.8cm
  • 선적 폭
    232mm , 23.2cm
  • 선적 깊이
    164mm , 16.4cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 45 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터

준수 사항

  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

74KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Includes an Inventory section with a graphic, a description, and a quantity for each item in the box or bag. Includes an Installation section with applicable Notes, Cautions, and Warnings and illustrations.
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

362KB

업데이트 날짜

2018-06-18

CCC Exemption
직책
크기
업데이트 날짜

Category

하위 카테고리


NetShelter VX/SX 도어 센서 스위치 키트

NetShelter 인클로저 도어 액세스를 모니터링하고 앞뒤 도어에 결함이 발생하면 사용자에게 이를 통지합니다. 이 키트는 환경 모니터링 장치와 함께 사용되어야 하며, 인클로저의 통합 마운팅 포스트에 부착됩니다.

AP9513
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수직 케이블 정리 도구, NetShelter SX, 42U(수량 2)

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

AR7502
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 11kW, 230V, (21) C13 및 (3) C19

APC 스위치 랙 배전장치(PDU)는 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 능동적 모니터링을 가능하게 합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 장비의 원격 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

AP8981
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수평 케이블 매니저, 1U x 깊이 6", 커버가 있는 단일 측면

커버가 포함된 고밀도 1U, 6인치(150mm) 깊이의 수평 케이블 관리자.

AR8612
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
10-32 하드웨어 키트

사각 마운팅 레일용 인클로저에 장비를 고정하기 위한 10-32호 스레드 케이지 너트로, 10-32호 고정 나사를 사용하는 장치에 적합합니다(36개).

AR8005
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 서비스 바이패스 패널- 230V, 32A, MBB, 하드와이어 입력, (4) IEC-320 C19 출력

APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS 및 Symmetra UPS 제품용으로 설계된 신뢰성이 뛰어난 서비스 바이패스 패널.

SBP6KRMI2U
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 공기 제거 장치 키트 600mm

전원 밀집 랙 및 저압력 영역에 적합한 공기 분산

ACF127
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetShelter SX 42U/48U 베이 트림 키트 검정

도구 없이 설치할 수 있으며 24인치(609 mm) 중심에 함께 설치된 함체 간 간격을 채워주는 마운팅 액세서리.

AR7600
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP6120A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP6015A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과