NetBotz 도어 스위치 센서(2)(APC 랙용) - 12ft.

공유:

NetBotz 도어 스위치 센서(2)(APC 랙용) - 12ft.

NBES0303

Description: NetShelter SX 인클로저에 대한 액세스를 모니터링하는 범용 센서입니다.

포함사항 : Cable ties

NetBotz 도어 스위치 센서(2)(APC 랙용) - 12ft.

NetShelter SX 인클로저에 대한 액세스를 모니터링하는 범용 센서입니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 케이블 타이

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

NBES0303 Features

NetBotz 도어 스위치 센서(2)(APC 랙용) - 12ft.

  • RJ-45 센서 연결 유형
    호환되는 NetBotz 장치에서 자동으로 감지되며 표준 CAT5/6 케이블로 30미터까지 쉽게 확장할 수 있습니다.

NetBotz 센서 특징 및 장점

  • 고유 식별자
    각 센서를 각기 다른 이름과 위치로 구성합니다.
  • 낮은 프로필 센서
    소형 센서를 이용하여 위치를 변경할 수 있습니다.
  • 센서(선택 사양)
    호환되는 NetBotz Appliance에 센서를 추가하여 온도, 습도, 유체, 진동, 분진 등을 모니터링합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    19mm , 1.9cm
  • 최대 폭
    146mm , 14.6cm
  • 최대 깊이
    187mm , 18.7cm
  • 순중량
    0.37kg
  • 선적 중량
    0.49kg
  • 선적 높이
    48mm , 4.8cm
  • 선적 폭
    232mm , 23.2cm
  • 선적 깊이
    164mm , 16.4cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 45 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터

준수 사항

  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

일반

  • 지원되는 카메라 포드 유형
    4 - 20mA 센서, 랙 센서 포드 150, 룸 센서 포드 155, 센서 포드 120
  • 카메라 해상도
    최대 640x480
  • 지원되는 외부 센서 유형
    Door Contact, 습도, 연기, 온도
  • 추가 카메라 포드 수
    2.0
  • 센서 습도 범위
    10% - 90% 비콘덴싱 +/– 5% RH %
  • 외부 센서 포트
    4 네트워크, 4
  • 센서 온도 범위
    1.6°C에서 48.8°C까지(35°F에서 120°F까지, 허용오차 +/- 1°C) °F
  • 비디오 소스 입력 신호
    NetBotz USB 카메라 포드, Pelco IP110-CHV9
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

123KB

업데이트 날짜

2018-06-08

Installation instructions for NetShelter SX Racks.
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

362KB

업데이트 날짜

2018-06-18

CCC Exemption
직책
크기
업데이트 날짜

Category

하위 카테고리


랙 PDU, 계측, 2U, 32A, 230V, (12) C13 및 (4) C19

Metered Rack PDU는 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보는 심각한 IT 장애가 발생하기 전에 회로 과부하 가능성을 경고합니다.

AP7822B
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
도구가 필요 없는 케이블 관리 링(수량 100)

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

AR7540100
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetShelter SX 폭 750mm 수직 케이블 매니저용 케이블 리테이너(수량 6)

스냅온(snap-on) 힌지 커버는 손쉽게 액세스하면서 깔끔하고 전문적인 외관을 갖출 수 있도록 케이블을 숨깁니다.

AR7582A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP9572
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC KVM 2G, 엔터프라이즈 디지털/IP, 2 원격 사용자, 1 로컬 사용자, 가상 매체 포함 16 포트

시스템 가용성과 관리용이성을 증가시키도록 설계된 서버 스위치

KVM2116P
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 ATS, 230V, 10A, C14 입력, (12) C13 출력

단일 코드 장비에 예비 전원을 공급합니다.

AP4421
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 ATS, 230V, 16A, C20 입력, (8) C13 (1) C19 출력

단일 코드 장비에 예비 전원을 공급합니다.

AP4423
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC KVM 2G, 엔터프라이즈 아날로그, 2 로컬 사용자, 가상 매체 포함 16 포트

시스템 가용성과 관리용이성을 증가시키도록 설계된 서버 스위치

KVM0216A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 ATS, 230V, 16A, (2) IEC 309 입력, (1) IEC 309 출력

단일 코드 장비에 예비 전원을 공급합니다.

AP4422
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
17" 랙 LCD 콘솔(내장 8 포트 아날로그 KVM 스위치 포함)

통합 KVM 스위치가 달린 랙 LCD 콘솔은 랙 LCD 콘솔과 아날로그 KVM 스위치를 하나의 패키지로 결합하여 랙 환경의 U 스페이스를 최적화하고 케이블 엉킴을 없애며 하나의 패키지로 두 개의 제품 기능이 포함된 가치를 제공합니다. 키보드는 미국 영어 키보드 레이아웃입니다.

AP5808
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과