NetBotz 진동 센서 - 12ft.

공유:

NetBotz 진동 센서 - 12ft.

NBES0306

Description: IT 자산의 이동을 나타낼 수 있는 랙의 진동을 감지하는 범용 센서입니다.

포함사항 : Cable ties

NetBotz 진동 센서 - 12ft.

IT 자산의 이동을 나타낼 수 있는 랙의 진동을 감지하는 범용 센서입니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 케이블 타이

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

NBES0306 Features

NetBotz 진동 센서 - 12ft.

  • RJ-45 센서 연결 유형
    호환되는 NetBotz 장치에서 자동으로 감지되며 표준 CAT5/6 케이블로 30미터까지 쉽게 확장할 수 있습니다.

NetBotz 센서 특징 및 장점

  • 고유 식별자
    각 센서를 각기 다른 이름과 위치로 구성합니다.
  • 센서(선택 사양)
    호환되는 NetBotz Appliance에 센서를 추가하여 온도, 습도, 유체, 진동, 분진 등을 모니터링합니다.
  • 낮은 프로필 센서
    소형 센서를 이용하여 위치를 변경할 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    25mm , 2.5cm
  • 최대 폭
    117mm , 11.7cm
  • 최대 깊이
    121mm , 12.1cm
  • 순중량
    0.13kg
  • 선적 중량
    0.25kg
  • 선적 높이
    48mm , 4.8cm
  • 선적 폭
    232mm , 23.2cm
  • 선적 깊이
    164mm , 16.4cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 45 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터

준수 사항

  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

49KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Installation instructions for the Netbotz Vibration Sensor.
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

362KB

업데이트 날짜

2018-06-18

CCC Exemption
직책
크기
업데이트 날짜

Category

하위 카테고리


케이블 관리용 암

케이블 복잡성을 제거하고 인클로저 또는 랙 내의 케이블 배선을 깔끔하게 정리된 상태로 유지해주는 케이블 관리 장치.

AR8129
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP9572
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
NetShelter SX 폭 750mm 42U용 수직 케이블 매니저(수량 2)

수직 채널에는 1U 단위마다 부드러운 플라스틱 핑거가 있어 패치 코드를 깔끔하게 정리하여 넣고 뺄 수 있습니다.

AR7580A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC Symmetra LX 모듈 CTO 키트- UPS 프레임

이 키트을 사용하면 랙에 설치된 Symmetra UPS와 UPS 프레임 내부에 설치된 모든 모듈을 함께 발송할 수 있습니다. 이 키트에는 프레임의 상단을 지지하는 추가 레일과 모듈을 제자리에 고정시키는 클리트가 포함되어 있습니다.

SYAOPT2
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 서비스 바이패스 패널- 230V, 100A, MBB, 하드와이어 입력, (3) 30A 하드와이어 출력

APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS 및 Symmetra UPS 제품용으로 설계된 신뢰성이 뛰어난 서비스 바이패스 패널.

SBP16KRMI4U
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 및 (6) C19

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다.

AP8881
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수평 케이블 매니저, 2U x 깊이 4", 커버가 있는 단일 측면

인클로저 또는 랙 내의 데이터 케이블 배선을 구성하는 수평 케이블 관리 장치.

AR8600A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 서비스 바이패스 패널- 230V, 32A, BBM, IEC320 C20/HW 입력, IEC-320 출력- (2) C19 (8) C13

APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS 및 Symmetra UPS 제품용으로 설계된 신뢰성이 뛰어난 서비스 바이패스 패널.

SBP5000RMI2U
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수평 케이블 매니저, 3U x 깊이 6", 커버가 있는 단일 측면

커버가 포함된 고밀도 3U, 6인치(150mm) 깊이의 수평 케이블 관리자. 백플레이트에 사전 설치 브러시 스트립이 있는 전후 케이블 통과용 케이블 액세스 슬롯이 있습니다.

AR8605
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 스위치 장착, ZeroU, 11kW, 230V, (21) C13 및 (3) C19

APC 스위치 랙 배전장치(PDU)는 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 능동적 모니터링을 가능하게 합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 장비의 원격 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

AP8981
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과