MGE Galaxy 7000 400 kVA

공유:

MGE Galaxy 7000 400 kVA

G7TUPS400

Description: 중대형 데이터센터, 산업, 건물, 중요 환경의 특수한 요구사항을 충족하는 적용성이 높은 3상 UPS. 이 UPS에는 비용 절감의 에너지 효율적인 ECO 모드와 추가 부하 뱅크 없이 현장의 테스트 능력을 증가시키는 SPoT 작동 모드가 포함됩니다.

포함사항 : Installation guide , Network Management Card , User Manual

MGE Galaxy 7000 400 kVA

중대형 데이터센터, 산업, 건물, 중요 환경의 특수한 요구사항을 충족하는 적용성이 높은 3상 UPS. 이 UPS에는 비용 절감의 에너지 효율적인 ECO 모드와 추가 부하 뱅크 없이 현장의 테스트 능력을 증가시키는 SPoT 작동 모드가 포함됩니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드 , 네트워크 관리 카드 , 사용 설명서

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

G7TUPS400 Features

MGE Galaxy 7000 400 kVA

  • 가청 알람
    유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
  • 발전기 호환
    발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 수동 유지 관리 바이패스
    외부 기계적 바이패스에 대한 필요성을 제거함으로써 설치 비용을 절감합니다.

Galaxy 7000 특징 및 장점

  • 고가용성 아키텍처
    다양한 실행 모드: 핫 스탠바이, 통합 병렬 또는 가용성 아키텍처를 지향하는 멀티 모듈용 중앙 집중식 정적 스위치
  • 네트워크 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
  • UPS용 EU CoC
    EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
  • 슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다.
    시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다. 자세한 내용을 알아보려면
    여기를 클릭하십시오.
  • 외부 소스에 대한 출력 동기화
    UPS는 다운스트림 정적 전송 스위치를 사용하기 위해 기타 모든 독립형 전원 소스와 동기화할 수 있습니다.
  • Parallel capability
    여러 장치를 병렬로 배치하여 전원 용량 및 이중화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  • 향상된 전기적 특성
    뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • kW=kVA 최대 정격출력
    PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    360.0 KWatts / 400.0 kVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    360.0 KWatts / 400.0 kVA
  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 중립 출력 전류
    751A
  • 출력 전압 참고
    380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
  • 출력 전압 왜곡
    2% 미만
  • 출력 주파수(동기)
    50 Hz, 60 Hz
  • 출력 주파수(동기되지 않음)
    60 Hz 공칭의 경우 60Hz +/- 0.1%, 50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
  • 기타 출력 전압
    380, 415, 440
  • Load Crest Factor
    2.5 : 1
  • 토폴로지
    이중 변환 온라인
  • 파형
    정현파
  • 최대 출력 전류
    1706
  • 출력 전압 THD
    < 2% 선형 부하 및 < 3% 비선형 부하
  • 바이패스
    내장 유지보수 바이패스

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    45-65 Hz
  • 입력 연결
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    340 - 460 (400V)V
  • 입력 총 고조파 왜곡
    전부하 시 3% 미만
  • 입력 보호 유형 필요
    3극 차단기
  • 기타 입력 전압
    380, 415, 450
  • 최대 단락 내전압(Icw)
    200.0kAmps
  • 최대 입력 전류
    587.0A
  • 최대 부하 시 입력 역률
    1.0

배터리 및 런타임

통신과 관리

  • 사전 설치 SmartSlot&trade 카드
    AP9635CH
  • 제어판
    다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
  • 경보음
    심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
  • 비상 전원 차단(EPO) 기능
  • 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    1

물리적 규격

  • 최대 높이
    1900mm , 190.0cm
  • 최대 폭
    1412mm , 141.2cm
  • 최대 깊이
    855mm , 85.5cm
  • 순중량
    1110.0kg
  • 선적 중량
    1130.0kg
  • 선적 높이
    2030mm , 203.0cm
  • 선적 폭
    1520mm , 152.0cm
  • 선적 깊이
    960mm , 96.0cm
  • 색상
    Grey
  • 팔레트당 레이어 개수
    1.0
  • 팔레트/레이어당 장치 개수
    1.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 35 °C
  • 작동 상대 습도
    20 - 80 %
  • 작동 고도
    0-999.9미터
  • 보관 온도
    -25 - 40 °C
  • 보관 상대 습도
    20 - 80 %
  • 보관 고도
    0-9000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    70.0dBA
  • 보호 등급
    IP 20

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

  • 배터리 지침
    준수
  • 배터리 노트
    ts_Battery_Notes

일반

  • 바이패스 연결
    4 와이어(3Ph + N) 또는 5 와이어(3Ph + N + G)
  • 바이패스 보호 장치
    800.0
  • 최대 바이패스 입력 전류
    675.0A
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1589KB

업데이트 날짜

2018-06-19

User Manual
PDF

크기

9652KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 7000 UPS
PDF

크기

5320KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 7000 cabinets and remove them from the pallet
PDF

크기

919KB

업데이트 날짜

2018-06-12

MGE Galaxy PW, MGE Galaxy 5000, MGE Galaxy 6000 and MGE Galaxy 7000 Synchronization Module Installation and User Manual
PDF

크기

594KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Installation Manual for MGE Galaxy 7000 IP32
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1756KB

업데이트 날짜

2018-06-06

Features, benefits, and specifications of Galaxy 7000
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1214KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Contains Technical Data, Facility Planning, Drawings, Options, Warranty
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

69KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Russia Goststandard Certification for the MGE Galaxy 7000
PDF

크기

531KB

업데이트 날짜

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

크기

291KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Declaration of Conformity
PDF

크기

279KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Galaxy 7000 UPS CB Certificate - IEC 62040-1
입찰 사양
직책
크기
업데이트 날짜
Source ZIP

크기

53KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Base specification light template for the MGE galaxy 7000
PDF

크기

62KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Base specification light template for the MGE galaxy 7000
직책
크기
업데이트 날짜
MGE Galaxy 7000, Parallel Modules with SSC (Centralized Bypass), Package
MGE Galaxy 7000, Package
MGE Galaxy 7000, Mechanical
BIM Models, UPS, MGE Galaxy 7000

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
부품 번호
업데이트 날짜

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

호환 대상: Linux , HP-UX , Solaris , Solaris , Linux , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Mac OS X , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , AIX

부품 번호

SFPCNS42

업데이트 날짜

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

가상화용 PowerChute Network Shutdown v4.2

호환 대상: VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware Virtual Appliance , VMware ESXi

부품 번호

SFPCNS42-V

업데이트 날짜

2016-08-23

Category

하위 카테고리


리튬 이온 배터리 변환 서비스, (8) 유형 G 랙 IEC 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV8H-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
리튬 이온 배터리 변환 서비스, (7) 유형 G 랙 IEC 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7H-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
MGE Galaxy 7000 정적 바이패스 스위치

최상의 에너지 가용성을 제공하는 병렬 구성을 위한 중앙의 정적 스위치 큐비클(IP20 또는 IP32)

G7TSBS
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
MGE Galaxy 7000 빈 보조실

변압기 또는 차단기 같은 장치를 수용할 수 있도록 마련된 보조 큐비클(IP20 또는 IP32)

G7TAA
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
2년 (25) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS2YR25N-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
리튬 이온 배터리 변환 서비스, (5) 유형 G 랙 IEC 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV5H-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
MGE UPS Galaxy 7000 옵션

에너지 흐름이 반대로 흐르는 것을 방지하기 위해 IP20 또는 IP32 큐비클에 백피드 수용

G7TXUPS
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
(1)년 어드밴티지 울트라 서비스 계획 - (1) Galaxy 7000 400kVA UPS

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WADVULTRA-G7-40
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
리튬 이온 배터리 변환 서비스, (7) 유형 G 랙 UL 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
리튬 이온 배터리 변환 서비스, (2) 유형 G 랙 IEC 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV2H-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과