MGE Galaxy 5500 60kVA, 400V, 통합 병렬 UPS, Start-up 시동 서비스

공유:

MGE Galaxy 5500 60kVA, 400V, 통합 병렬 UPS, Start-up 시동 서비스

G55TUPSM60HINS

Description: 시설용, 산업용 및 데이터 센터 애플리케이션을 위한 다기능의 3상 UPS입니다. 포괄적인 범위의 주변 기기를 갖춘 구성 가능한 시스템으로 애플리케이션 요구에 맞출 수 있습니다.

포함사항 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

MGE Galaxy 5500 60kVA, 400V, 통합 병렬 UPS, Start-up 시동 서비스

시설용, 산업용 및 데이터 센터 애플리케이션을 위한 다기능의 3상 UPS입니다. 포괄적인 범위의 주변 기기를 갖춘 구성 가능한 시스템으로 애플리케이션 요구에 맞출 수 있습니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드 , 네트워크 관리 카드 , Start-Up Service , 사용 설명서

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

Galaxy 5500 특징 및 장점

  • 넓은 입력 전압 범위
    배터리 수명의 보전이 가능하도록 열악한 전기적 환경에 맞게 설계되었습니다.
  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • 예측 가능한 오류 알림
    구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
  • 입력 역률 보정
    보다 크기가 작은 발전기 및 케이블을 사용하여 설치 비용을 줄입니다.
  • UPS용 EU CoC
    EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
  • 네트워크 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
  • LED Indicators
    유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
  • LCD 그래픽 디스플레이
    작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
  • StruxureWare Central과 통합
    확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
  • 다양한 서비스 수준
    패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
  • 기술 지원
    풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
  • 전면 접근 수리
    설치 및 유지 관리를 단순화하는 동시에 공간 요구는 최소화합니다.
  • 주파수 및 전압 조정
    배터리 사용 없이 주파수 장애와 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
  • 병렬 용량 가능
    다수 UPS를 동시에 사용함으로써 총 전원 용량을 높입니다.
  • 향상된 전기적 특성
    뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
  • 이중 메인 입력
    UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
  • 발전기 호환
    발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 이중화 병렬 가능
    다수 UPS가 장착된 연결된 장비에 전원을 공급하여 시스템 리던던시(redundancy)를 높입니다.
  • 유연한 설계
    어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 오스트레일리아 , 방글라데시 , 브루나이 , 부탄 , 쿡 제도 , 피지 , 인도네시아 , 인도 , 캄보디아 , 대한민국 , 스리랑카 , 미얀마 , 말레이지아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 싱가포르 , 태국 , TP , 베트남

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    54.0 KWatts / 60.0 kVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    54.0 KWatts / 60.0 kVA
  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 중립 출력 전류
    87A
  • 출력 전압 참고
    380 : 400 또는 415 V 3상 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
  • 최대 부하 시 효율
    92.5 %
  • 출력 전압 왜곡
    2% 미만
  • 출력 주파수(동기)
    50/60Hz +/- 3Hz ~ +/- 0.1 사용자 조정 가능
  • 출력 주파수(동기되지 않음)
    50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
  • 기타 출력 전압
    383, 415
  • Load Crest Factor
    3 : 1
  • 토폴로지
    이중 변환 온라인
  • 파형
    정현파
  • 과부하 작업
    10분 @ 125% 및 60초 @ 150%
  • 최대 출력 전류
    240
  • 출력 전압 THD
    < 1% 선형 부하 및 < 2.5% 비선형 부하
  • 출력 전압 허용 오차
    +/- 1% 정적 및 100% 부하 단계에서 +/- 5%
  • 바이패스
    내장 유지보수 바이패스, 내장 정적 바이패스, 외부 바이패스(옵션)

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    45-65 Hz
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    326 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • 최대 부하 시 효율
    92.5 %
  • 입력 총 고조파 왜곡
    전부하 시 3% 미만
  • 입력 보호 유형 필요
    gL 퓨즈
  • 기타 입력 전압
    383, 415
  • 최대 단락 내전압(Icw)
    20.0kAmps
  • 최대 입력 전류
    115.0A
  • 최대 부하 시 입력 역률
    1.0

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.

통신과 관리

  • 사전 설치 SmartSlot&trade 카드
    AP9635
  • 제어판
    다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
  • 비상 전원 차단(EPO) 기능
  • 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    2

물리적 규격

  • 최대 높이
    1900mm , 190.0cm
  • 최대 폭
    712mm , 71.2cm
  • 최대 깊이
    855mm , 85.5cm
  • 순중량
    400.0kg
  • 선적 중량
    420.0kg
  • 선적 높이
    2030mm , 203.0cm
  • 선적 폭
    980mm , 98.0cm
  • 선적 깊이
    960mm , 96.0cm
  • 마스터 상자 단위
    1.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-999.9미터
  • 보관 온도
    -20 - 45 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-9600미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    55.0dBA
  • 온라인 열 방산
    14539.0BTU/hr
  • 보호 등급
    IP20

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • 표준 보증
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1년(부품만 해당)

지속 가능한 오퍼 상태

  • 배터리 지침
    준수
  • 배터리 노트
    ts_Battery_Notes

일반

  • 최대 바이패스 입력 전류
    87.0A
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1096KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

크기

7071KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

크기

41KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

크기

216KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

크기

3787KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

크기

587KB

업데이트 날짜

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

크기

3539KB

업데이트 날짜

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

992KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3955KB

업데이트 날짜

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1453KB

업데이트 날짜

2018-06-14

CB certificate for sales
PDF

크기

1230KB

업데이트 날짜

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

크기

152KB

업데이트 날짜

2018-06-12

CE Declaration of Conformity

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24
Struxureware 데이터 센터 전문가
부품 번호
업데이트 날짜

Struxureware 데이터 센터 전문가

StruxureWare Data Center Expert 가상 머신 작동 키 - 물리적/페이퍼 SKU

호환 대상: Windows 2000 , WinNT/Intel

부품 번호

AP94VMACT

업데이트 날짜

2002-01-15
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
JLER-AV2SRN

Struxureware 데이터 센터 전문가

StruxureWare Data Center Expert, 100노드 라이센스만

호환 대상: Windows 2000 , WinNT/Intel

부품 번호

AP95100

업데이트 날짜

2002-01-15
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Struxureware 데이터 센터 전문가

Apple iPhone 애플리케이션 v2.0.0

호환 대상: Windows 2000 , WinNT/Intel

부품 번호

SFAPIPAP200

업데이트 날짜

2002-01-15
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.

Struxureware 데이터 센터 전문가

StruxureWare Data Center Expert, 25노드 라이센스만

호환 대상: Windows 2000 , WinNT/Intel

부품 번호

AP9525

업데이트 날짜

2002-01-15
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Struxureware 데이터 센터 전문가

StruxureWare Data Center Expert, 1000노드 라이센스만

호환 대상: Windows 2000 , WinNT/Intel

부품 번호

AP951000

업데이트 날짜

2002-01-15
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Struxureware 데이터 센터 전문가

StruxureWare Data Center Expert, 500노드 라이센스만

호환 대상: Windows 2000 , WinNT/Intel

부품 번호

AP95500

업데이트 날짜

2002-01-15
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Struxureware 데이터 센터 전문가

StruxureWare Data Center Expert Modbus TCP 출력 모듈

호환 대상: Windows 2000 , WinNT/Intel

부품 번호

AP95MODBUS

업데이트 날짜

2002-01-15
자세한 내용은 전화
1588-2630
PowerChute Network Shutdown
부품 번호
업데이트 날짜

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

호환 대상: Mac OS X , Solaris , AIX , HP-UX , Linux , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Linux

부품 번호

SFPCNS42

업데이트 날짜

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

가상화용 PowerChute Network Shutdown v4.2

호환 대상: VMware ESXi , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware Virtual Appliance

부품 번호

SFPCNS42-V

업데이트 날짜

2016-08-23
추가 소프트웨어
부품 번호
JLER-AV2SRN
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
AP95100
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.
AP9475
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
JLER-AV2SRN
Sheet included with the product to inform users the installation manual is available online
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
AP9525
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
AP951000
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
AP9470
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
JLER-AV2SRN
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
AP95500
자세한 내용은 전화
1588-2630
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
AP95MODBUS
자세한 내용은 전화
1588-2630

Category

하위 카테고리


Schneider Electric UPS 네트워크 관리 카드 2 (Galaxy 5500 용)

중형 데이터센터에서 산업 및 시설 용도에 이르기까지 다양한 요구조건을 충족할 수 있도록 설계된 최고급 3상 전력 보호 제공

G5K9635CH
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
66074
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
(1)년 어드밴티지 울트라 서비스 계획 - (1) Galaxy 5000/5500 41 - 80kVA UPS

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WADVULTRA-G5-81
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
구동 서비스 - (1) Galaxy 5000/5500 41 - 80kVA UPS

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

WSTRTUP-G5-81
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
인증 운영자 교육 - Galaxy 5000/5500 - 2일 - 개별 세션당 교육생 최대 6명

업계에서 입증된 전문가들에게 배우면서 Schneider Electric 솔루션의 혜택을 최대한 누리십시오. 데이터센터 운영과 설비의 물리적 인프라 관리에 대한 지식과 자신감을 높일 수 있습니다.

WOT-G5-00
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
MGE Galaxy 외부 바이패스 400kVA 400V(TNS)

통합 병렬 구성을 위한 외부 유지관리 바이패스 캐비닛

G55TH400H
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
MGE Galaxy 5500 60-80kVA용 배터리 차단기함, 최대 10분

DC 차단기를 포함한 벽 장착형 배터리 차단기함

G55TD6080B1
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
(1)년 현장 보증 연장 - Galaxy 5000/5500 41 - 80kVA

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WOE1YR-G5-81
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 온도 센서

데이터 센터 또는 네트워크실에서 온도를 모니터링하는 범용 센서입니다.

AP9335T
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
기존 구동 서비스 일정의 7x24로 업그레이드(41 - 150kVA)

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

WUPGSTRTUP7-UG-02
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과