Indirect Air Economizer 250KW

공유:

Indirect Air Economizer 250KW

IAEC25

Description: 공간 소모 없이 IT에 더 많은 전력을 제공하는 극히 효율적인 에너지 절약장치

포함사항 : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Indirect Air Economizer 250KW

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드 , 네트워크 관리 카드 , 작동 및 유지 보수 설명서 , 사용 설명서

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

IAEC25 Features

Indirect Air Economizer 250KW

  • 7x24 전화 기술 지원
    당사의 숙련된 기술 지원 엔지니어가 언제든지 고객에게 도움을 제공하기 위해 상시 대기하고 있습니다.
  • 능동적 기류 제어
    핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
  • 적극적 응답 제어
    적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.
  • 공기 여과
    깨끗한 공기를 공급하기 위해 흡입 공기로부터 먼지 및 기타 미립자를 제거합니다.
  • 자동 재시작
    정전 시 마지막 작동 상태로 장치를 복귀시켜 압축기 및 환경을 보호합니다. (1.6kW 장치에서는 사용 불가)
  • 용량 측정
    장치를 통해 냉각되는 IT 부하 정도를 실시간으로 측정합니다.
  • 냉각수 방식
    유닛은 경제적이고 신뢰성있는 제어를 하기 위해 냉동기를 사용합니다. 이 모델은 복수의 냉동 구성요소의 용이한 설치와 제거로 인한 큰 냉동 요구를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
  • 컴프레서
    스크롤 및 스크류 컴프레서는 신뢰성 및 기대 수명 제고를 위해 가동 부품의 수를 최소화합니다.
  • 차폐 시스템 호환
    이 장치는 랙 또는 뜨거운 통로 차폐 시스템과 함께 사용하여 뜨거운 공기가 혼합되지 않도록 방지하고 냉각 효율을 극대화합니다.
  • 직결 구동 모터
    베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
  • 이중벽 패널
    공기 흐름에서 단열재를 분리하여 주기적인 단열재 유지 관리를 예방하며 소음을 낮춥니다. 단열재를 분리하지 않으면 공기 중에 단열재 미립자가 남게 됩니다.
  • 접점 출력
    APC 환경 모니터링 장치 또는 시스템과 함께 사용할 경우 오작동 원격 통지 기능을 제공합니다.
  • 이중 A-B 입력 전력
    리던던시를 제공하기 위해 이중 피드(dual feed)를 사용하여 전원 보호용 UPS에서 전력을 공급 받습니다.
  • 이중 팬
    팬의 오작동 시 내결함성을 제공합니다.
  • 이중 전원 입력
    인입 전원 이중화를 위한 이중 전원 공급장치(선택사항)
  • 간편한 서비스 액세스
    In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
  • 경제성
    데이터센터 냉각 과정에서 외부의 낮은 온도를 활용하는 효율적인 방법.
  • 전자 팽창 밸브
    모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
  • 전자 정류 팬
    기류 요건을 데이터 센터의 열 부하에 일치시켜 최고의 효율성을 제공하고 전체 전력 소모를 감소시킵니다.
  • 내결함성 팬 시스템
    팬이 고장난 경우 예비 팬이 가동됩니다.
  • 간접 열교환
    고분자 열교환기가 데이터센터와 외부 공기흐름을 분리하여 데이터센터 공기흐름에 대한 오염과 습도 영향을 방지합니다.
  • 통합 자유냉각 시스템(이코노마이저)
    데이터센터 지원 또는 냉각 에너지 최적화를 위한 낮은 외부 기온에서의 에너지 소비 절감에 효과적인 방법
  • 네트워크 인터페이스
    전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
  • 펄스 전력 방식 수 처리 시스템
    시스템 내부에서 화학물질을 사용하지 않으므로, 환경을 해치는 일 없이 물을 배출하거나 재활용할 수 있게 해 줍니다.
  • 예비 구성요소
    시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
  • 예비 펌프
    2N 구성의 펌프 두 개는 설치된 장비의 가용성을 높여 줍니다.
  • 스크롤 압축기
    유동 부품들을 거의 사용하지 않으므로 신뢰성이 높고 수명이 깁니다.
  • 서비스 모니터링
    가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
  • 보충 역할의 기계식 냉각
    절약을 확대시킬 수 있는 추가 용량을 제공하여 연간 에너지 절약 시간을 늘려 줍니다.
  • 가변 속도 팬
    가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
  • 낭비 공간 제거
    모든 냉각 장비는 데이터센터 외부에 위치하여 소중한 공간을 IT 장비가 완전히 활용할 수 있게 해 줍니다.

Ecoflair Air Economizer 특징 및 장점

  • 환경 친화적 냉각제
    리드 지점을 제공할 수 있는 환경 친화적 냉각제입니다.
  • 펄스 전력 방식 수 처리 시스템
    시스템 내부에서 화학물질을 사용하지 않으므로, 환경을 해치는 일 없이 물을 배출하거나 재활용할 수 있게 해 줍니다.
  • 사전 설계된 외기 냉각 시스템
    사전설계 및 제작된 패키지 솔루션으로 신속한 설계 및 설치 가능
  • 예비 구성요소
    시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
  • 능동 응답 제어
    적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
  • 경제성
    데이터센터 냉각 과정에서 외부의 낮은 온도를 활용하는 효율적인 방법.
  • 간접 열교환
    고분자 열교환기가 데이터센터와 외부 공기흐름을 분리하여 데이터센터 공기흐름에 대한 오염과 습도 영향을 방지합니다.
  • 보충 역할의 기계식 냉각
    절약을 확대시킬 수 있는 추가 용량을 제공하여 연간 에너지 절약 시간을 늘려 줍니다.
  • 낭비 공간 제거
    모든 냉각 장비는 데이터센터 외부에 위치하여 소중한 공간을 IT 장비가 완전히 활용할 수 있게 해 줍니다.
  • 운영 서비스
    시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
  • 간편한 서비스 액세스
    In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 알바니아 , 아르메니아 , 앙골라 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 카메룬 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 알제리 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우즈베키스탄 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

입력

  • 입력 주파수
    50/60 Hz

통신과 관리

  • 제어판
    7" Touch Screen Display

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, UL 등록
  • 표준 보증
    공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체

일반

  • 공기 흐름
    15404.36lps
  • 컴프레서 유형
    스크롤
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

44352KB

업데이트 날짜

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

크기

4714KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

크기

343KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

크기

21498KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

크기

362KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1970KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

크기

491KB

업데이트 날짜

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
입찰 사양
직책
크기
업데이트 날짜
Source ZIP

크기

75KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

크기

103KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Category

하위 카테고리


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WADVPRIME-AE-25
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과