Galaxy VX 1250kVA, N+1 중복 UPS 400V, 구동 5x8

공유:

Galaxy VX 1250kVA, N+1 중복 UPS 400V, 구동 5x8

GVX1500K1250HS

Description: 대규모 시설, 데이터센터 및 비즈니스의 핵심이 되는 애플리케이션을 위해 유연한 작동 모드를 지원하고 높은 효율성과 확장성을 갖춘 3상 전력 보호 제품입니다.

포함사항 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 1250kVA, N+1 중복 UPS 400V, 구동 5x8

대규모 시설, 데이터센터 및 비즈니스의 핵심이 되는 애플리케이션을 위해 유연한 작동 모드를 지원하고 높은 효율성과 확장성을 갖춘 3상 전력 보호 제품입니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드 , 네트워크 관리 카드 , Start-Up Service

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

Galaxy VX 특징 및 장점

  • 에코(ECO) 모드
    보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
  • 견고한 작동
    최대 40℃(104℉)까지 전력 손실 없음(단위: kW).
  • 넓은 입력 전압 범위
    배터리 수명의 보전이 가능하도록 열악한 전기적 환경에 맞게 설계되었습니다.
  • ECOnversion 모드
    배터리 충전, 부하 역률 조정, 클래스 1 출력 전압 조정 시 초고효율을 보장하는 운영 모드
  • 입력 역률 보정
    보다 크기가 작은 발전기 및 케이블을 사용하여 설치 비용을 줄입니다.
  • 내부 백피드 보호
    시스템의 전력 이상 방어 능력 개선.
  • 슈나이더 일렉트릭의 리튬 이온 배터리 솔루션과 호환됩니다.
    시스템 점유 공간 및 중량, 냉각 및 유지보수 요구사항을 줄여 주고 VRLA 배터리의 수명을 배가하며 백업 스토리지의 예측성과 관리성을 개선해 줍니다. 자세한 내용을 알아보려면
    여기를 클릭하십시오.
  • 에너지 저장 유연성
    일반 개방형 및 모듈형 배터리를 다양한 충전 모드로 제공하므로 특정한 백업 요건에 맞게 구성할 수 있습니다.
  • 이중화 병렬 가능
    다수 UPS가 장착된 연결된 장비에 전원을 공급하여 시스템 리던던시(redundancy)를 높입니다.
  • 병렬 용량 가능
    다수 UPS를 동시에 사용함으로써 총 전원 용량을 높입니다.
  • 5x8 구동 서비스 포함
    전범위 제조자 보증을 받으려면 필요함
  • StruxureWare Data Center Expert와 호환
    APC InfraStruXure® Central을 통해 중앙 집중식 관리 가능
  • 전면 접근 수리
    설치 및 유지 관리를 단순화하는 동시에 공간 요구는 최소화합니다.
  • StruxureOn 활성화
    모든 벤더 중립적인 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스를 사용하여 장비 유지보수와 운영을 단순화합니다.
  • 다양한 서비스 수준
    패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 알제리 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 가이아나 , 홍콩 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    1.25 MWatts / 1.25 MVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    1.25 MWatts / 1.25 MVA
  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 출력 주파수(동기)
    50 Hz, 60 Hz
  • 출력 주파수(동기되지 않음)
    50Hz 공칭의 경우 50Hz +/- 0.1%
  • 기타 출력 전압
    380, 415, 440
  • Load Crest Factor
    3(THC <5%)
  • 토폴로지
    이중 변환 온라인
  • 파형
    정현파
  • 과부하 작업
    150%(1분), 125%(10분)
  • 출력 전압 THD
    < 2% 선형 부하 및 < 3% 비선형 부하

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    40-70 Hz
  • 입력 연결
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 입력 총 고조파 왜곡
    전부하 시 3% 미만
  • 기타 입력 전압
    380, 415, 440
  • 최대 단락 내전압(Icw)
    100.0kAmps
  • 최대 입력 전류
    2127.0A
  • 최대 부하 시 입력 역률
    1.0

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
  • 공칭 배터리 전압
    480V
  • 배터리 방전 전압의 끝
    384VDC
  • 효율

통신과 관리

  • 사전 설치 SmartSlot&trade 카드
    AP9635
  • 제어판
    7" Touch Screen Display
  • 경보음
    심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보
  • 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    2

물리적 규격

  • 최대 높이
    1970mm , 197.0cm
  • 최대 폭
    5600mm , 560.0cm
  • 최대 깊이
    900mm , 90.0cm
  • 순중량
    3990.0kg
  • 선적 중량
    5129.0kg
  • 선적 높이
    2150mm , 215.0cm
  • 선적 폭
    6640mm , 664.0cm
  • 선적 깊이
    1060mm , 106.0cm
  • 색상
    White

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95% non-condensing %
  • 작동 고도
    0-999.9미터
  • 보관 온도
    0 - 40 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95% non-condensing %
  • 보관 고도
    0-15000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    68.0dBA
  • 온라인 열 방산
    217914.0BTU/hr
  • 보호 등급
    IP 20

준수 사항

  • 규정 승인
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • 표준 보증
    공장에서 인증한 시동으로 1년간 현장 수리 또는 교체
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

37209KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

크기

3320KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

크기

1830KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

크기

248KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

크기

1575KB

업데이트 날짜

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1324KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

3442KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

76KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Certificate of Origin
PDF

크기

180KB

업데이트 날짜

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

크기

3737KB

업데이트 날짜

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

크기

453KB

업데이트 날짜

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
PDF

크기

185KB

업데이트 날짜

2017-12-21

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
입찰 사양
직책
크기
업데이트 날짜
Source ZIP

크기

79KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

크기

372KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
직책
크기
업데이트 날짜
Galaxy VX, System Wiring
Galaxy VX, System One Line, 1000-1250-1500kW, 1 Module Single Mains
Galaxy VX, System One Line, 1000-1250-1500kW, 1 Module Dual Mains with MBC
Galaxy VX, Mechanicals

Category

하위 카테고리


1년 (1) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS1YR1N-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
리튬 이온 배터리 변환 서비스, (6) 유형 G 랙 IEC 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6H-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
1년 (25) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS1YR25N-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
(1)년 어드밴티지 플러스 서비스 계획 - (1) Galaxy VX 1250kVA N+1 중복 UPS

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WADVPLUS-VX-121
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
(1) 현장 검사 방문 - (1) Galaxy VX 1250kVA N+1 중복 UPS

시스템 현장 평가는 고객의 요구에 맞춰 예약된 최적의 성능을 보장합니다.

WSITEINSPEC-VX-121
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
리튬 이온 배터리 변환 서비스, (7) 유형 G 랙 UL 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
리튬 이온 배터리 변환 서비스, (1) 유형 G 랙 IEC 솔루션 - 전기적 수리는 개별로 견적

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1H-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
구동 서비스 - 리튬이온 배터리 캐비닛 1개 - (17) 배터리 모듈 포함

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

WSTRTUP-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
(1) 추가 계약 PM 방문 5X8 - (1) Galaxy VX 1250kVA N+1 중복 UPS

시스템 현장 평가는 고객의 요구에 맞춰 예약된 최적의 성능을 보장합니다.

WPMV-VX-121
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
어셈블리 서비스 - 리튬이온 배터리 캐비닛 1개 - (17) 배터리 모듈 포함

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

WASSEMEXBAT-LB-17
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과