APC Smart-UPS XL 1000VA USB 및 직렬 230V

공유:

APC Smart-UPS XL 1000VA USB 및 직렬 230V

SUA1000XLI

Description: 엔트리급부터 확장 가능한 런타임까지 지능적이고 효율적인 네트워크 전원 보호 서버, POS(Point-of-Sale), 라우터, 스위치, 허브 및 기타 네트워크 장치에 적합합니다.

포함사항 : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS XL 1000VA USB 및 직렬 230V

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 소프트웨어 포함 CD , Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블 , USB 케이블 , 사용 설명서

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

SUA1000XLI Features

APC Smart-UPS XL 1000VA USB 및 직렬 230V

  • USB 연결
    USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.

Smart-UPS 특징 및 장점

  • 사용자 교체 가능한 배터리
    배터리를 간단하게 업그레이드 및 교체할 수 있습니다.
  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
    배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • 예측 가능한 오류 알림
    구성 요소를 사전에 교체할 수 있도록 초기 경고 오류 분석을 제공합니다.
  • 재설정 가능한 회로 차단기
    과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
  • 배터리 장애 통지
    배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
  • 가청 알람
    UPS가 배터리 동작상태인지, 배터리 용량이 낮은지, 또는 과부하 조건이 있는지를 능동적으로 알려 줍니다.
  • USB 연결
    USB 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • Network manageable
    Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
  • 배터리 분리 알림
    백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
  • 시리얼 연결
    시리얼 포트를 통해 UPS를 관리할 수 있습니다.
  • LED 상태 표시기
    시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
  • 안전인증 획득
    환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
  • 당신의 IT 장비와 데이터를 안전하게 사용 가능한 유지하여 비용이 많이 드는 전력 문제를 방지
    네트워크급 전력 변환이 유해한 서지와 파열 소음으로부터 보호해줍니다. 고출력 자동 전압 조정은 배터리 작동 없이 낮은 입력 전압을 최대 30% 높이며 높은 전압을 최대 12% 줄입니다. 정전 중에 전력에 신뢰할 수 있는 배터리 백업 용량을 제공하거나 시스템을 적절히 정지시킵니다.
  • 특정 애플리케이션 필요에 맞게 제작할 수 있는 기능을 통해 달성되는 스마트한 생산성
    직관적 LCD 인터페이스가 사용하기 쉬운 탐색 키로 로컬에서 UPS를 구성할 수 있도록 분명한 정보를 제공합니다. 스위치 콘센트 그룹 제어를 포함한 15가지 이상의 다양한 프로그램 가능 설정을 통해 애플리케이션별 설정, 임계값, 통지를 지원합니다.
  • 업계 리더가 보장하는 완전한 제품 호환성과 신뢰성
    능동 역률 보정(PFC) 전력 공급을 이용하여 서버 제조업체가 권장하는 순수 사인파 출력을 제공합니다. 안전 기관 테스트 및 승인을 거쳤다는 것은 Smart-UPS가 업계에서 가장 엄격한 기준을 충족하거나 초과했으므로 자신있게 배치할 수 있다는 뜻입니다.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    특허받은 친환경 작동 모드로 97% 이상의 효율성을 달성합니다. Smart-UPS는 Energy Star 인증을 받은 최초의 네트워크 UPS였습니다. APC가 개척한 지능형 배터리 관리는 지능형 정밀 온도 보상 충전을 통해 배터리 성능과 수명을 극대화합니다. 동적 배터리 교체 날짜 표시기와 자동 자체 테스트가 배터리 신뢰성을 보장하고 교체가 필요할 때 사전에 경고해줍니다. 편리하고 연결하기 쉬운 핫 스왑 가능 배터리 모듈을 통해 전원을 끌 필요없이 배터리를 교체할 수 있습니다. APC가 23년 이상 설계하고 제조해온 Smart-UPS는 세계적으로 2,500만 대 이상이 팔린 가장 신뢰할 수 있는 네트워크 UPS입니다.
  • 쉽고 편리한 원격 접근성으로 시간 절약
    직렬, USB, 또는 이더넷 옵션으로 관리할 수 있는 네트워크. Powerchute® Business Edition 소프트웨어가 포함되어 편리한 모니터링 및 제어, 안전한 OS 종료와 혁신적 에너지 관리 기능 제공.
  • 전압 감도 조절 가능
    특정 전원 환경이나 발전기 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 UPS를 변경할 수 있습니다.
  • 전압 변경점 조절 가능
    입력 전원 창을 확대하거나 출력 전압 규제를 엄격하게 하여 유용한 배터리 수명을 최대화합니다.
  • Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)
    배터리 사용 없이 저/고 전압 조건을 수정하여 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
  • UPS 종료후 자동 재시작
    유틸리티 전원이 다시 들어오면 연결된 장비를 자동으로 시작합니다.
  • 전원 조절
    서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
  • 축전지 온도보상 충전
    실제 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하므로 배터리 수명을 연장합니다.
  • 지능형 배터리 관리
    지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
  • 배터리 분리 알림
    백업 전원을 공급하는 데 배터리를 사용할 수 없을 때 경고합니다.
  • 자동 자가 테스트
    UPS 구성 요소를 정기적으로 테스트하여 잠재적인 문제를 조기에 탐지하도록 합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 방글라데시 , 부르키나파소 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 볼리비아 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 지부티 , 도미니카 , 알제리 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 이디오피아 , 피지 , 포클랜드 제도 , 가봉 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 홍콩 , 이스라엘 , 이라크 , 요르단 , 케냐 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 말리 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 모리셔스 , 말라위 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 오만 , 페루 , 파키스탄 , 파라과이 , 리유니언 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 차드 , 토고 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 출력 전력 용량
    800Watts / 1.0 kVA
  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    800Watts / 1.0 kVA
  • 공칭 출력 전압
    230V
  • 출력 전압 참고
    220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
  • 출력 전압 왜곡
    최고 속도에서 5% 이하
  • 출력 주파수(동기)
    47 - 53Hz(50Hz 규격), 57 - 63Hz(60Hz 규격)
  • 토폴로지
    라인 대화식
  • 파형
    정현파
  • 출력 연결
    (2) IEC Jumpers (배터리 백업)
    (8) IEC 320 C13 (배터리 백업)

입력

  • 공칭 입력 전압
    230V
  • 입력 주파수
    50/60 Hz +/- 3 Hz (자동 감지)
  • 입력 연결
    IEC-320 C14
  • 코드 길이
    1.83미터
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    160 - 286V
  • 조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
    151 - 302V
  • 전력 코드 수
    1

배터리 및 런타임

통신과 관리

  • 인터페이스 포트 (들)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • 제어판
    부하와 배터리 막대그래프 및 On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicator가 있는 LED 상태 디스플레이
  • 경보음
    배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 지연 구성가능
  • 비상 전원 차단(EPO) 기능
    옵션
  • 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    1

서지 보호 및 필터링

  • 서지 에너지 등급
    320줄(Joule)
  • 필터링
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

물리적 규격

  • 최대 높이
    216mm , 21.6cm
  • 최대 폭
    170mm , 17.0cm
  • 최대 깊이
    439mm , 43.9cm
  • 순중량
    27.27kg
  • 선적 중량
    29.55kg
  • 선적 높이
    387mm , 38.7cm
  • 선적 폭
    320mm , 32.0cm
  • 선적 깊이
    591mm , 59.1cm
  • 색상
    Black
  • 마스터 상자 단위
    1.0
  • 팔레트당 장치
    12.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -15 - 45 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-15000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    42.0dBA
  • 온라인 열 방산
    120.0BTU/hr

준수 사항

  • 규정 승인
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • 장비 보호 정책
    --
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • PEP
    문서 탭에서 이용 가능
  • EOLI
    문서 탭에서 이용 가능
  • 기타 환경 규정 준수
    China RoHS
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

116KB

업데이트 날짜

2018-06-19

Warranty Registration Card
PDF

크기

658KB

업데이트 날짜

2018-06-18

User Manual for Smart-UPS 1000/1500 100/120/230V; 750/1000XL 120/230V Tower
PDF

크기

191KB

업데이트 날짜

2018-06-18

본 APC 국제 안전 지침서는 다양한 언어 지원: 영어, 불어, 서반아어, 포르투갈어, 독어, 이태리어, 스웨덴어, 노르웨이어, 터키어, 헝가리어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 한국어, 태국어, 화란어, 인도네시아어
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

143KB

업데이트 날짜

2018-06-18

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000
PDF

크기

140KB

업데이트 날짜

2018-06-18

PDF

크기

74KB

업데이트 날짜

2018-06-14

CE Emissions for PowerStack,Smart-UPS RM,Smart-UPS and complies to EN 50091-2 EMC,EN 55022,EN61000-4-2:1995,EN61000-4-3:1998,EN61000-4-4:1995,EN61000-4-5:1995,EN61000-4-6:1996
PDF

크기

308KB

업데이트 날짜

2018-06-14

VDE Safety Approval for Smart-UPS Accessories,Smart-UPS Battery Systems,Smart-UPS DP and complies to EN 50091-1-1,IEC 950

직책

GOST
PDF
PDF

크기

1656KB

업데이트 날짜

2018-06-14

GOST and complies to EN 50091-1-1

직책

PCBC
PDF
PDF

크기

422KB

업데이트 날짜

2018-06-14

PCBC and complies to EN 50091-1-1,EN60950: 2000
PDF

크기

26KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
Environmental Profile
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

424KB

업데이트 날짜

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

크기

447KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
직책
크기
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

PowerNet MIB v4.2.6

부품 번호

SFPMIB426

업데이트 날짜

2018-01-24
PowerChute Business Edition
부품 번호
업데이트 날짜

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

호환 대상: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

부품 번호

SFPCBE95

업데이트 날짜

2018-01-23

Category

하위 카테고리


1년 APC 원격 모니터링 서비스 - 1 노드

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS1YR-1N
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
IBM AS/400 및 IBMi(IBM Power Systems)를 위한 UPS 신호 장치(Signalling) 오퍼

APC UPS와 데스크톱, 워크스테이션 및 서버 간 전용 연결을 제공하는 케이블

AP98275
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 온도 & 습도 센서

데이터 센터 또는 네트워크실에서 온도와 습도를 모니터링하는 범용 센서입니다.

AP9335TH
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
전원 코드, C13 - C14, 2.5m

다양한 IT 장비를 위한 폭 넓은 전원 코드 선택.

AP9870
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
UPS 통신 케이블 스마트 시그널링 6'/2m - DB9 - RJ45

APC UPS와 데스크톱, 워크스테이션 및 서버 간 전용 연결을 제공하는 케이블

AP940-0625A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP7555A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
전원 코드, C19 ~ C14, 2.0m

다양한 IT 장비를 위한 폭 넓은 전원 코드 선택.

AP9878
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
1년 다음 영업일 1P 어드밴티지 계획 - (1) Smart-UPS 0-1kVA

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WADVPLN1P-SU-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC 온도 센서

데이터 센터 또는 네트워크실에서 온도를 모니터링하는 범용 센서입니다.

AP9335T
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
2년 (25) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS2YR25N-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과