APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, 검은색

공유:

APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, 검은색

M5BK

Description: 모바일 기기를 위한 휴대용 전력 솔루션

포함사항 : USB Power Adapter , User Manual

APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, 검은색

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: USB 전원 어댑터 , 사용 설명서

M5BK Features

APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, 검은색

  • LED 배터리 충전 표시기
    푸시 버튼식 LED 디스플레이에 배터리 충전 상태가 표시됩니다.

모듈식 전력 팩 특징 및 장점

  • LED 배터리 충전 표시기
    푸시 버튼식 LED 디스플레이에 배터리 충전 상태가 표시됩니다.
  • 효율 충전
    연결된 장치가 완전히 충전되면 자동으로 차단되어 모바일 전원 팩의 배터리 수명이 연장됩니다.
  • 모바일 장치 호환
    모바일 전원 팩을 사용하면 휴대폰, 태블릿, 오디오 플레이어, 휴대용 게임 콘솔, 전자책 단말기 등 USB 케이블을 통해 전원에 연결되는 모든 장치를 충전할 수 있습니다.
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 네덜란드령 안틸레스 , 아르헨티나 , 오스트레일리아 , 아루바 , 바베이도스 , 방글라데시 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 벨리즈 , 캐나다 , 쿡 제도 , 칠레 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 쿠바 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 에쿠아도르 , 피지 , 포클랜드 제도 , 그레나다 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 하이티 , 인도네시아 , 자메이카 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 케이맨 제도 , 세인트 루시아 , 스리랑카 , 미얀마 , 멕시코 , 말레이지아 , 니카라과 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 푸에르토리코 , 파라과이 , 싱가포르 , 엘살바도르 , 태국 , TP , 트리니다드 토바고 , 대만 , 미국 , 우루과이 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남

Print Technical Specification

출력

  • 배터리 용량 (MAH)
    5000
  • 배터리 출력 전압
    5V

입력

  • 공칭 입력 전압
    5V
  • 입력 전력
    8.0Watts

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    리튬 폴리머
  • 배터리 장착
    --
  • 예상 배터리 수명(년)
    1
  • 배터리 설계 수명
    --
  • 배터리 서비스 수명
    --

물리적 규격

  • 최대 높이
    107mm , 10.75cm
  • 최대 폭
    64mm , 6.44cm
  • 최대 깊이
    14mm , 1.44cm
  • 순중량
    0.14kg
  • 선적 중량
    0.2kg
  • 선적 높이
    190mm , 19.0cm
  • 선적 폭
    108mm , 10.8cm
  • 선적 깊이
    22mm , 2.2cm
  • 색상
    Black
  • 팔레트당 장치
    1440.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 35 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95% no %
  • 작동 고도
    0-900미터
  • 보관 온도
    0 - 50 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95% no %
  • 보관 고도
    0-900미터

준수 사항

  • 규정 승인
    BSMI, CE 마크, EN/IEC 60950-1, FCC Part 15 Class B
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음
  • 배터리 지침
    준수
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

495KB

업데이트 날짜

2017-04-26

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10 in Traditional Chinese (for Taiwan Market)
PDF

크기

391KB

업데이트 날짜

2017-02-15

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10 in Korean (for Korean Market)
PDF

크기

1092KB

업데이트 날짜

2017-02-13

User Manual of Mobile Power Packs M5RBK, M5WH, M10BK and M10WH for APJ and NAM Regions
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

385KB

업데이트 날짜

2017-02-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

109KB

업데이트 날짜

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

크기

504KB

업데이트 날짜

2018-06-15

CFR, Title 47 FCC part 15:2012
PDF

크기

507KB

업데이트 날짜

2018-06-15

EN55022:2010; EN55024:2010
PDF

크기

1232KB

업데이트 날짜

2018-06-11

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

크기

40KB

업데이트 날짜

2018-06-11

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
PDF

크기

504KB

업데이트 날짜

2017-06-11

CNS15364 (102 ed.); CNS14336-1 (99 ed.); CNS13438 (95 ed.)
PDF

크기

400KB

업데이트 날짜

2017-02-15

K62133 (2012-07)
직책
크기
업데이트 날짜