APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 620cm

공유:

APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 620cm

PDM3516IEC-620

Description: 공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.

포함사항 : Installation guide

APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 620cm

공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드

PDM3516IEC-620 Features

APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 620cm

  • 복수의 분배 옵션
    뛰어난 설계 유연성은 광범위한 고객 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
  • 시스템 이동성
    PDU 장비는 변화하는 데이터센터 환경을 수용할 수 있도록 쉽게 재배치할 수 있습니다.

모듈형 전원 주변 기기 특징 및 장점

  • 도구가 필요 없는 차단기 설치
    10분 안에 출고 시 조립된 전력 배분 모듈 설치. 필요한 도구 없음
  • 글로벌 제품 제공
    기업 전체를 연결하는 배전 시스템 표준화가 간단함. 다양한 단상 및 삼상 전력 배분 모듈이 전세계에 있는 데이터센터의 고유한 전력 요구 사항을 해결해줌
  • 안전
    모든 연결부의 절연과 의도하지 않은 연결 끊김이 발생할 위험을 줄이는 완전 잠금 장치로 사용자 안정성 향상
  • 전력 모니터링
    분기 회로 모니터링 및 출력 측정(추가 비용 없이 포함됨)으로 전력 소비량과 사용량 측정 및 모니터링
  • 빠른 상태 정보 LED
    전력 배분 모듈의 성능에 대한 상태 정보 액세스
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 알바니아 , 아르메니아 , 앙골라 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 카메룬 , 중국 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 알제리 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 홍콩 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우즈베키스탄 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    230V , 400V 3PH
  • 최대 총 전류 요구량
    16

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    50 Hz
  • 최대 선 전류
    16A

물리적 규격

  • 최대 높이
    152mm , 15.2cm
  • 최대 폭
    432mm , 43.2cm
  • 최대 깊이
    406mm , 40.6cm
  • 순중량
    2.89kg
  • 선적 중량
    3.8kg
  • 선적 높이
    152mm , 15.2cm
  • 선적 폭
    432mm , 43.2cm
  • 선적 깊이
    406mm , 40.6cm

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, VDE
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

376KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Power Distribution Module Installation instructions
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

75KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

997KB

업데이트 날짜

2018-06-15

VDE approval of PDPM35xxIEC-yyy, PDM13xxIEC-yyy, PDM3xxIEC-30R-yyy, PDM23xxIEC-3P30R-y
PDF

크기

850KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Power Distribution Modules: Residual Current Devices; Three 3-wire cords.
직책
크기
업데이트 날짜