APC 모듈형 IT 배전 케이블 확장선 3전선 16A IEC309 1080cm

공유:

APC 모듈형 IT 배전 케이블 확장선 3전선 16A IEC309 1080cm

PDX316IEC-1080

Description: 모듈형 배전 장치를 업그레이드하고 확장할 수 있는 주변 기기 및 모듈입니다.

포함사항 : Installation guide

APC 모듈형 IT 배전 케이블 확장선 3전선 16A IEC309 1080cm

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드

PDX316IEC-1080 Features

APC 모듈형 IT 배전 케이블 확장선 3전선 16A IEC309 1080cm

  • 복수의 분배 옵션
    뛰어난 설계 유연성은 광범위한 고객 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
  • 시스템 이동성
    PDU 장비는 변화하는 데이터센터 환경을 수용할 수 있도록 쉽게 재배치할 수 있습니다.

모듈형 전원 주변 기기 특징 및 장점

  • 안전
    모든 연결부의 절연과 의도하지 않은 연결 끊김이 발생할 위험을 줄이는 완전 잠금 장치로 사용자 안정성 향상
  • 전력 모니터링
    분기 회로 모니터링 및 출력 측정(추가 비용 없이 포함됨)으로 전력 소비량과 사용량 측정 및 모니터링
  • 빠른 상태 정보 LED
    전력 배분 모듈의 성능에 대한 상태 정보 액세스
  • 글로벌 제품 제공
    기업 전체를 연결하는 배전 시스템 표준화가 간단함. 다양한 단상 및 삼상 전력 배분 모듈이 전세계에 있는 데이터센터의 고유한 전력 요구 사항을 해결해줌
  • 도구가 필요 없는 차단기 설치
    10분 안에 출고 시 조립된 전력 배분 모듈 설치. 필요한 도구 없음
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 알바니아 , 아르메니아 , 앙골라 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 카메룬 , 중국 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 알제리 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 홍콩 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우즈베키스탄 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    230V
  • 최대 총 전류 요구량
    16

입력

  • 공칭 입력 전압
    230V
  • 입력 연결
    IEC 309 16A 2P+E
  • 최대 선 전류
    16A

물리적 규격

  • 최대 높이
    152mm , 15.2cm
  • 최대 폭
    432mm , 43.2cm
  • 최대 깊이
    406mm , 40.6cm
  • 순중량
    2.49kg
  • 선적 중량
    3.4kg
  • 선적 높이
    152mm , 15.2cm
  • 선적 폭
    432mm , 43.2cm
  • 선적 깊이
    406mm , 40.6cm

준수 사항

  • 규정 승인
    CE
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

240KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Installation guide for InfraStruXure for Medium Data Centers PDU Cable Extender 230 V
직책
크기
업데이트 날짜