APC 랙 공기 억제, 전면 어셈블리, InRow RA, 300mm

공유:

APC 랙 공기 억제, 전면 어셈블리, InRow RA, 300mm

ACCS1008

Description: 랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

포함사항 : Installation guide

APC 랙 공기 억제, 전면 어셈블리, InRow RA, 300mm

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

열 차폐 특징 및 장점

  • 유연성
    다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
  • 모듈식 전략
    기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
  • 공기 순환 시스템
    룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.
  • 능동적 기류 제어
    핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
  • 효율
    보다 따뜻한 반환 공기 온도를 제공하여 공조기 용량을 늘립니다.
  • EcoLEDgy 구동 조명
    켜짐/꺼짐 동작 센서가 탑재된 일체형 고효율 LED 조명
  • 화재 안전 시스템
    실내의 화재 진압 시스템을 작동시켜 불을 끄기 위해 온도를 기준으로 직원에게 경보를 내리고 천장 패널을 떨어뜨립니다. UL723s 등재.
  • 안전 슬라이드 도어
    비상 시에는 비상 탈출 슬라이딩 도어를 이용하여 신속하게 빠져나갈 수 있습니다.
  • 실링 타일
    온도가 높아진 통로의 맨 위쪽을 차단하여 더운 공기가 장비실의 공기와 섞이지 않도록 합니다.
  • 단방향 잠금 문
    온도가 높아진 통로를 보호하며 비상 시에는 빠른 배출이 가능합니다.
  • 모듈형 설계
    모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
  • 밀도 확장
    열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.
  • 통로 이용 액세스
    도구 없이 개별 패널 분리로 통로 위에서 액세스하여 케이블링 및 유지보수 가능
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 네덜란드령 안틸레스 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 바베이도스 , 방글라데시 , 바레인 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 벨리즈 , 캐나다 , 스위스 , 쿡 제도 , 칠레 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 쿠바 , 독일 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 에쿠아도르 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 영국 , 그레나다 , 과달로프 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 하이티 , 인도네시아 , 아일랜드 , 인도 , 이탈리아 , 자메이카 , 일본 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 케이맨 제도 , 세인트 루시아 , 스리랑카 , 룩셈부르크 , 미얀마 , 말티니크 , 멕시코 , 말레이지아 , 니카라과 , 네덜란드 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 푸에르토리코 , 파라과이 , 러시아 , 스웨덴 , 싱가포르 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 태국 , TP , 트리니다드 토바고 , 대만 , 우크라이나 , 미국 , 우루과이 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    1911mm , 191.1cm
  • 최대 폭
    300mm , 30.0cm
  • 최대 깊이
    196mm , 19.6cm
  • 순중량
    13.64kg
  • 선적 중량
    22.55kg
  • 선적 높이
    152mm , 15.2cm
  • 선적 폭
    508mm , 50.8cm
  • 선적 깊이
    2032mm , 203.2cm
  • 색상
    Black

준수 사항

  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

416KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Installation instructions
직책
크기
업데이트 날짜
Cooling Solutions, Thermal Containment

Category

하위 카테고리


R-134a 연결 키트 - 로토락, 2 공급, 2 반환

중대형 데이터센터를 위한 밀착형 펌프식의 냉각제 냉각

ACAC21010
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
1.372m(4.5ft) 스테인레스 유연 배관 키트 - 로토락

중대형 데이터센터를 위한 밀착형 펌프식의 냉각제 냉각

ACAC21009
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과