APC 모듈형 랙 장착용 분전 판넬 (원격지 전원 분전용 , 277kVA, 400A, 400V, 72 pole, 300mm

공유:

APC 모듈형 랙 장착용 분전 판넬 (원격지 전원 분전용 , 277kVA, 400A, 400V, 72 pole, 300mm

PDPM277H

Description: 높은 수준의 가용성을 제공하고 회로와 코드 세트를 빠르게 추가할 수 있는 완전히 확장가능한 배전 시스템.

포함사항 : Installation guide

APC 모듈형 랙 장착용 분전 판넬 (원격지 전원 분전용 , 277kVA, 400A, 400V, 72 pole, 300mm

높은 수준의 가용성을 제공하고 회로와 코드 세트를 빠르게 추가할 수 있는 완전히 확장가능한 배전 시스템.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

PDPM277H Features

APC 모듈형 랙 장착용 분전 판넬 (원격지 전원 분전용 , 277kVA, 400A, 400V, 72 pole, 300mm

  • 내장 Web/SNMP 관리
    웹브라우저를 통한 관리뿐만 아니라 네트워크 관리 시스템으로부터의 포괄적인 관리
  • 전류 모니터링
    전원 분배 유닛 당 전류량을 모니터링합니다.
  • 업계 최고 전력 밀도
    우수한 300mm 인클로저의 고밀도 전력 배분
  • 로컬 및 웹기반의 모니터링
    데이터센터와 웹에서 고객이 사용할 수 있는 장비 모니터링.
  • 복수의 분배 옵션
    뛰어난 설계 유연성은 광범위한 고객 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
  • 네트워크 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
  • 최소 푸트프린트
    추가 수입 발생 제품에 적용할 수 있는 귀중한 데이터센터 공간의 절감
  • StruxureWare Data Center Expert와 호환
    APC InfraStruXure® Central을 통해 중앙 집중식 관리 가능
  • 시스템 이동성
    PDU 장비는 변화하는 데이터센터 환경을 수용할 수 있도록 쉽게 재배치할 수 있습니다.

모듈형 배전 특징 및 장점

  • 시스템 이동성
    PDU 장비는 변화하는 데이터센터 환경을 수용할 수 있도록 쉽게 재배치할 수 있습니다.
  • 용이한 시스템 확장
    전력 배분 모듈에는 전력 수요가 증가함에 따라 배전 용량을 확장할 수 있는 옵션이 있습니다.
  • 모듈형 설계
    빠른 서비스를 제공하며, 자가 진단 기능 및 현장 교체 가능한 모듈을 통해 유지 관리 요구 사항을 줄였습니다.
  • 최소 푸트프린트
    추가 수입 발생 제품에 적용할 수 있는 귀중한 데이터센터 공간의 절감
  • 안전
    모든 연결부의 절연과 의도하지 않은 연결 끊김이 발생할 위험을 줄이는 완전 잠금 장치로 사용자 안정성 향상
  • 복수의 분배 옵션
    뛰어난 설계 유연성은 광범위한 고객 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
  • 도구가 필요 없는 차단기 설치
    10분 안에 출고 시 조립된 전력 배분 모듈 설치. 필요한 도구 없음
  • 네트워크 관리 기능
    웹, SNMP 및 텔넷을 통한 표준 기반 관리를 제공하는 모든 기능을 갖춘 네트워크 관리 인터페이스입니다.
  • 전류 모니터링
    전원 분배 유닛 당 전류량을 모니터링합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아프가니스탄 , 알바니아 , 아르메니아 , 앙골라 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 카메룬 , 중국 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 알제리 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 홍콩 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우즈베키스탄 , 베트남 , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 최대 총 전류 요구량
    400

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    47-63 Hz

물리적 규격

  • 최대 높이
    2002mm , 200.2cm
  • 최대 폭
    300mm , 30.0cm
  • 최대 깊이
    1072mm , 107.2cm
  • 순중량
    160.0kg
  • 선적 중량
    182.68kg
  • 선적 높이
    2248mm , 224.8cm
  • 선적 폭
    853mm , 85.3cm
  • 선적 깊이
    1207mm , 120.7cm

준수 사항

  • 규정 승인
    CE, UL 등록
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1393KB

업데이트 날짜

2018-06-19

Operation and maintenance
PDF

크기

492KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Modbus Map
PDF

크기

21KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Addition of Modbus capability
PDF

크기

307KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) Firmware setup, configuration instructions
PDF

크기

786KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Operating instructions, including Modular PDU commissioning, display interface navigation, and Modbus/Network Management Card 2 configuration instructions, as well as basic maintenance and troubleshooting procedures
PDF

크기

349KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Release Notes
PDF

크기

348KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Features, Updates, Bugs, Fixes
PDF

크기

195KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Receiving, Unpacking
PDF

크기

212KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Installation
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1150KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Scalable and efficient 3-phase power distribution for IT equipment in any size data center or high density zone
PDF

크기

50KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
PDF

크기

75KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
PDF

크기

1155KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Scalable and efficient 3-phase power distribution for IT equipment in any size data center or high density zone
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜

직책

PDPM277H EC DoC
PDF
PDF

크기

14KB

업데이트 날짜

2018-06-15

EC Declaration of Conformity
PDF

크기

1659KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Seismic Test and preapproval of the Symmetra PX 100 three phase UPS
PDF

크기

100KB

업데이트 날짜

2018-05-28

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
입찰 사양
직책
크기
업데이트 날짜
Source ZIP

크기

76KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Guide Specification
PDF

크기

61KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Guide Specification
직책
크기
업데이트 날짜
Power Distribution, Modular Power Distribution, 400V, Package
InfraStruXure, ISX Modular PDU 277kW
BIM Models, Power Distribution Units, Modular

펌웨어 업그레이드

펌웨어 업그레이드
부품 번호
업데이트 날짜

펌웨어 업그레이드

모듈러 배전 장치 펌웨어 v3.7.2

부품 번호

SFPDUM372

업데이트 날짜

2013-03-13
Operation of the Network Management Card/Web interface/command line interface (CLI)
Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) Firmware setup, configuration instructions

Category

하위 카테고리


전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire RCD 32A, 30mA, IEC309 500cm

공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.

PDM332IEC-30R-500
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 860cm

공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.

PDM3563IEC-860
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 63A, IEC309 380cm

공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.

PDM3563IEC-380
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC IT 전원 출력 분전모듈용 연장 케이블 3 wire 16A, IEC309 840cm

모듈형 배전 장치를 업그레이드하고 확장할 수 있는 주변 기기 및 모듈입니다.

PDX316IEC-840
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 200cm

공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.

PDM3516IEC-200
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
WSTRTUP5X8-PD-30
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC IT 전원 출력 분전모듈용 연장 케이블 5 wire 32A, IEC309 300cm

모듈형 배전 장치를 업그레이드하고 확장할 수 있는 주변 기기 및 모듈입니다.

PDX532IEC-300
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
기존 PM 또는 추가적 PM 방문 일정의 7x24로 업그레이드(최대 40kVA UPS)

시스템 현장 평가는 고객의 요구에 맞춰 예약된 최적의 성능을 보장합니다.

WUPGPMV7X24-UG-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
(1)년 현장 보증 연장 - (1) 1/2 랙 원격 또는 (1) 모듈형 전력 패널

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WOE1YR-PD-30
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC IT 전원 출력 분전모듈 3 pole 5 wire 16A, IEC309 920cm

공장에서 조립되고 테스트된 배전 모듈에는 회로 차단기, 전원 코드, 전력 연결 및 회로 모니터링이 포함됩니다. 모듈러 PDU에 의한 자동 감지 모듈은 설치 시간을 최소화합니다.

PDM3516IEC-920
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과