APC 19" 랙 LCD 콘솔

공유:

APC 19" 랙 LCD 콘솔

AP5719

Description: 미국 영어 키보드 레이아웃을 사용하는 1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔.

포함사항 : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Rack mounting hardware , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

APC 19" 랙 LCD 콘솔

미국 영어 키보드 레이아웃을 사용하는 1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔.

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: C13-C14 전원 코드 , 설명서 CD , 펌웨어 업그레이드 케이블 , 설치 가이드 , NEMA 5-15 전원 코드 , PS2 KVM 케이블 , 랙 마운팅 하드웨어 , 단일 사용자 랙 마운팅 킷 , USB 케이블 , USB KVM 케이블

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

AP5719 Features

APC 19" 랙 LCD 콘솔

  • 상태표시기 LED
    장치 상태를 신속하게 시각적으로 표시합니다.

랙 LCD 콘솔 특징 및 장점

  • 저 전력 소비
    능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 전력 소모량이 절반 이하 입니다.
  • 랙 공간의 1U를 차지합니다.
    기존의 CRT 모니터에 필요했던 10U ~ 13U 공간에 비해 불과 1U의 랙 공간만 차지합니다.
  • 전체 크기 키보드
    104 전체 진행 키와 통합된 숫자 패드가 있는 실제 크기의 키보드는 견고하면서 고품질의 느낌을 전달합니다.
  • Integrated Trackball
    통합 트랙볼이 있어 외부 마우스를 별도로 연결할 필요가 없습니다.
  • 저 쿨링 요구 사항
    능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 열 발산량이 더 적습니다.
  • 슬라이드 레일
    사각, 원형 및 스레드 홀 랙에 빠르고 쉽게 설치합니다.
  • 화면 디스플레이(OSD) 조정
    LCD 디스플레이의 전면에 있는 사용자 제어 버튼은 이미지의 특성을 조절합니다. 사용자 제어 버튼에는 자동 조절, 닫기, 전원 on/off, 밝기, 메뉴, 전원표시기가 있습니다.
  • 케이블 관리 암
    다중 케이블을 정리하여 주변 장치의 간섭을 방지합니다.
  • 신속한 릴리스 탭
    장치를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있습니다.
  • 랙 공간의 1U를 차지합니다.
    데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.
  • 저 전력 소비
    능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 전력 소모량이 절반 이하 입니다.
  • Low Cooling Requirements
    능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 열 발산량이 더 적습니다.
  • 표준 VGA 커넥터
    LCD 모니터는 표준 VGA 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
  • 전원 틸트 센서
    장치가 닫히면 자동적으로 전력을 차단해 전원을 절약합니다.
  • PS/2 단자
    키보드와 트랙볼은 표준 PS/2 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
  • 다중 플랫폼 지원
    Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.
  • 통합된 터치 패드 포인팅 장치
    통합 트랙볼이 있어 외부 마우스를 별도로 연결할 필요가 없습니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

입력

  • 공칭 입력 전압
    100V , 240V
  • 입력 주파수
    50/60 Hz
  • 입력 전력
    19.0Watts

물리적 규격

  • 최대 높이
    44mm , 4.4cm
  • 최대 폭
    482mm , 48.2cm
  • 최대 깊이
    665mm , 66.5cm
  • 랙 높이
    1U
  • 순중량
    17.4kg
  • 선적 중량
    20.99kg
  • 선적 높이
    152mm , 15.2cm
  • 선적 폭
    673mm , 67.3cm
  • 선적 깊이
    826mm , 82.6cm
  • 색상
    Black
  • 최대 장착 깊이
    1050.0mm , 104.98cm
  • 최소 장착 깊이
    26.77inches

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C

준수 사항

  • 규정 승인
    C-tick, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, 캐나다 산업부, KCC, NOM, UL 등록, VCCI 클래스 A, VDE
  • 표준 보증
    2년

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

ts_Supported_Hardware

  • 패널 크기
    482.6대각선 인치
  • LCD 전력 소모
    19Watts
  • 픽셀 피치
    0.26
  • 트랙볼 유형
    PS/2 Touchpad, USB mouse
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

1069KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

크기

366KB

업데이트 날짜

2018-06-05

Quick Start Guide
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

2537KB

업데이트 날짜

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

91KB

업데이트 날짜

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC
PDF

크기

656KB

업데이트 날짜

2018-06-14

VDE License
PDF

크기

42KB

업데이트 날짜

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

크기

340KB

업데이트 날짜

2018-06-12

China CCC certificate
PDF

크기

252KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Regulatory Compliance
PDF

크기

1126KB

업데이트 날짜

2018-06-12

직책
크기
업데이트 날짜

Category

하위 카테고리


APC KVM 2G, LCD 후면 마운팅 키트

시스템 가용성과 관리용이성을 증가시키도록 설계된 서버 스위치

KVM-LCDMOUNT
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
1년 보증 연장 - (1) 액세서리(갱신 또는 대량)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-04
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과