APC 교체 배터리 카트리지 #121

공유:

APC 교체 배터리 카트리지 #121

APCRBC121

Description: Genuine APC RBC(TM)는 UPS 성능을 원래 사양으로 복구하는 데 필요한 호환성 검증 및 인증을 거쳤습니다.

포함사항 : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

APC 교체 배터리 카트리지 #121

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 필요한 모든 커넥터 , 배터리 재활용 가이드 , 설치 가이드 , 재활용 가능 패키징

APCRBC121 Features

APC 교체 배터리 카트리지 #121

  • 배터리 핫스왑(Hot-swap)가능
    배터리 교체 시 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.

교체 배터리 카트리지 특징 및 장점

  • 배터리 수명 향상
    APC by Schneider Electric가 APC UPS만을 위해 설계하여 완벽한 호환성과 지능형 배터리 관리 시스템을 제공합니다.
  • UPS 호환성 보장
    귀하의 APC UPS의 성능을 복원하기 위해 시험 및 승인되었습니다. UPS 안전 인증(UL, VDE, CSA) 및 평생 장비 보호 정책(해당 시)을 유지합니다.
  • 완전히 조립되어 있어 핫스왑 설치가 용이
    APC RBC는 안전하고, 신뢰할 수 있으며, 연결 개수를 최소화하여 소중한 시간을 절약합니다. APC RBC는 핫스왑이 가능하므로 설치를 위한 네트워크 다운타임이 전혀 필요하지 않습니다.
  • 가까운 재활용업체로 우편요금 선납(국가에 따라 지원되지 않을 수도 있음)
    사용한 배터리의 거의 100%를 재활용하므로 환경을 보호합니다.
  • 사용한 배터리를 올바르게 폐기하는 방법을 명료하게 지시하는 재사용 가능한 포장재
    편리하고 쉬우며 친환경적입니다.
제품 배송
제품 배송

아르헨티나 , 브라질 , 중국 , 콜롬비아 , 쿠바 , 인도 , 대한민국 , 말레이지아 , 페루 , 필리핀 , 파라과이 , 싱가포르 , 우루과이 , 베트남

Print Technical Specification

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
  • 배터리 장착
    밀폐된 배터리 카트리지
  • 예상 배터리 수명(년)
    3~5년
  • RBC™ 수량
    1

물리적 규격

  • 최대 높이
    115mm , 11.5cm
  • 최대 폭
    365mm , 36.5cm
  • 최대 깊이
    143mm , 14.3cm
  • 순중량
    12.8kg
  • 선적 중량
    14.4kg
  • 선적 높이
    225mm , 22.5cm
  • 선적 폭
    555mm , 55.5cm
  • 선적 깊이
    265mm , 26.5cm
  • 팔레트당 장치
    24.0

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-3000미터
  • 보관 온도
    -5 - 45 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-12000미터

준수 사항

  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • PEP
    문서 탭에서 이용 가능
  • EOLI
    문서 탭에서 이용 가능
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

595KB

업데이트 날짜

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
에이전시 인증
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

452KB

업데이트 날짜

2018-06-21

EAC Certificate for models APCRBC120, APCRBC121, APCRBC140, SRC96XLBP, SRC96XLBP2S, SRC004, SRT96RMBP, SRT96BP, SRT72RMBP, SRT72BP, DLRT96RMBP, DLRT192BP, DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, and FJRT96BP.
Environmental Profile
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

402KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

크기

838KB

업데이트 날짜

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
직책
크기
업데이트 날짜