Accusine SWP 병렬 45A 400V IP20

공유:

Accusine SWP 병렬 45A 400V IP20

PCS045Y4IP20P

Description: 상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

포함사항 : Installation guide , User Manual

Accusine SWP 병렬 45A 400V IP20

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드 , 사용 설명서

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

AccuSine 특징 및 장점

  • LED 상태 표시기
    시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
  • LCD 디스플레이
    시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
  • 입력 역률 보정
    보다 크기가 작은 발전기 및 케이블을 사용하여 설치 비용을 줄입니다.
  • 발전기 호환
    발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    50/60 Hz
  • 최대 입력 전류
    45.0A

물리적 규격

  • 최대 높이
    780mm , 78.0cm
  • 최대 폭
    590mm , 59.0cm
  • 최대 깊이
    325mm , 32.5cm
  • 순중량
    115.0kg
  • 선적 중량
    125.0kg
  • 선적 높이
    1025mm , 102.5cm
  • 선적 폭
    790mm , 79.0cm
  • 선적 깊이
    450mm , 45.0cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-999.9미터
  • 보관 온도
    -25 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-9000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    62.0dBA
  • 보호 등급
    IP 20

준수 사항

  • 규정 승인
    EN 60950, IEC 61000-4-5
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

355KB

업데이트 날짜

2018-06-19

Receiving and Unpacking Sheet
PDF

크기

766KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Accusine system.
PDF

크기

2598KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Accusine SWP
PDF

크기

1359KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Installation manual providing the certified electrician with information on how to connect the system
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

74KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Brochure for AccuSine displaying features and specifications.
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

458KB

업데이트 날짜

2018-06-08

Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
직책
크기
업데이트 날짜
AccuSine SWP, Package

Category

하위 카테고리


기존 구동 서비스 일정의 7x24로 업그레이드(41 - 150kVA)

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

WUPGSTRTUP7-UG-02
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
2년 (25) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS2YR25N-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
3 폐쇄 원형 CT 1000A/1 키트(케이블 애플리케이션용)

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCST1000C
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
3 폐쇄 사각형 CT 2000A/1 키트(버스 바 애플리케이션용)

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCST2000C
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
2년 (100) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS2YR100N-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
3 폐쇄 원형 CT 300A/1 키트(케이블 애플리케이션용)

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCST300C
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
기존 PM 또는 추가적 PM 방문 일정의 7x24로 업그레이드(41 - 150kVA UPS)

시스템 현장 평가는 고객의 요구에 맞춰 예약된 최적의 성능을 보장합니다.

WUPGPMV7X24-UG-02
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
2년 (1) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS2YR1N-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
1년 APC 원격 모니터링 서비스 - 1 노드

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS1YR-1N
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
원격 Man-Machine 인터페이스 팩

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCSPAKR
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과