Accusine SWP 단일 20A 400V IP20

공유:

Accusine SWP 단일 20A 400V IP20

PCS020Y4IP20U

Description: 상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

포함사항 : Installation guide , User Manual

Accusine SWP 단일 20A 400V IP20

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드 , 사용 설명서

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기

AccuSine 특징 및 장점

  • 입력 역률 보정
    보다 크기가 작은 발전기 및 케이블을 사용하여 설치 비용을 줄입니다.
  • 발전기 호환
    발전기 전원을 사용할 때 보호된 장비에 전원을 중단 없이 공급합니다.
  • LED 상태 표시기
    시각적 표시기를 통해 신속하게 장치 및 전원 상태를 파악할 수 있습니다.
  • LCD 디스플레이
    시스템 변수 및 경보를 표시하는 영숫자 디스플레이
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    50/60 Hz
  • 최대 입력 전류
    20.0A

통신과 관리

  • 제어판
    다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔

물리적 규격

  • 최대 높이
    680mm , 68.0cm
  • 최대 폭
    540mm , 54.0cm
  • 최대 깊이
    280mm , 28.0cm
  • 순중량
    70.0kg
  • 선적 중량
    80.0kg
  • 선적 높이
    1025mm , 102.5cm
  • 선적 폭
    790mm , 79.0cm
  • 선적 깊이
    450mm , 45.0cm

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    0 - 40 °C
  • 작동 상대 습도
    0 - 95 %
  • 작동 고도
    0-999.9미터
  • 보관 온도
    -25 - 65 °C
  • 보관 상대 습도
    0 - 95 %
  • 보관 고도
    0-9000미터
  • 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음
    58.0dBA
  • 보호 등급
    IP 20

준수 사항

  • 규정 승인
    EN 60950, IEC 61000-4-5
  • 표준 보증
    1년 수리 또는 교체
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

766KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Accusine system.
PDF

크기

2598KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Accusine SWP
PDF

크기

1359KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Installation manual providing the certified electrician with information on how to connect the system
PDF

크기

355KB

업데이트 날짜

2017-02-18

Receiving and Unpacking Sheet
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

74KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Brochure for AccuSine displaying features and specifications.
설계/구성
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

458KB

업데이트 날짜

2018-06-08

Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
직책
크기
업데이트 날짜
AccuSine SWP, Package
CAD Source File
171KB
2018-05-29

Category

하위 카테고리


1년 8HR 응답 7X24 업그레이드 - 제조자 보증 또는 기존 서비스 계약(0 - 40kVA)

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WUPG8HR7X24-UG-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
3 폐쇄 사각형 CT 1500A/1 키트(버스 바 애플리케이션용)

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCST1500C
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
최대 40kVA까지 공장 보증 또는 기존 서비스 계약에 1년 4시간 7X24 대응 업그레이드

종합적인 서비스 패키지를 구매하면 고객의 솔루션을 효율적으로 운영하고, 운영 중단을 최소화하며, 비용을 관리하는데 필요한 기능의 범위를 설계할 수 있습니다.

WUPG4HR-UG-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
3 폐쇄 사각형 CT 3000A/1 키트(버스 바 애플리케이션용)

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCST3000C
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
3 분할 사각형 CT 2000A/1 키트(버스 바 애플리케이션용)

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCST2000S
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
(1) 독립형 PM 방문 - (1) UPS 최대 40kVA UPS

시스템 현장 평가는 고객의 요구에 맞춰 예약된 최적의 성능을 보장합니다.

WSAPMV-UG-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
원격 Man-Machine 인터페이스 팩

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCSPAKR
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
1년 (100) 노드 원격 모니터링 서비스

연중무휴 모니터링 서비스는 기본 또는 보조 지원 기능의 역할을 합니다. 교육 받은 기술자가 물리적 기반 시설 상태를 모니터링하여 문제가 심각해지기 전에 진단, 통지 및 문제 해결을 해줍니다.

WRMS1YR100N-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
3 폐쇄 원형 CT 1000A/1 키트(케이블 애플리케이션용)

상업 및 산업 환경에서 비선형 부하 장비에 대한 고조파의 제어식 및 선택적 중성화

PCST1000C
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
기존 구동 서비스 일정의 7x24로 업그레이드 - 최대 40kVA UPS 또는 배터리 프레임

APC 솔루션을 신속하고 효율적으로 구현하는 데 필요한 필수 리소스, 전문 기술 정보 및 도구를 제공하기 위한 서비스 옵션 모음.

WUPGSTRTUP7-UG-01
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과