도어 및 프레임 어셈블리 VX에서 VX까지

공유:

도어 및 프레임 어셈블리 VX에서 VX까지

ACDC1021

Description: 랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.
도어 및 프레임 어셈블리 VX에서 VX까지
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
안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    1994mm , 199.4cm
  • 최대 폭
    870mm , 87.0cm
  • 최대 깊이
    70mm , 7.0cm
  • 순중량
    118.18kg
  • 선적 중량
    140.91kg
  • 선적 높이
    2083mm , 208.3cm
  • 선적 폭
    946mm , 94.6cm
  • 선적 깊이
    711mm , 71.1cm
  • 색상
    Black

준수 사항

  • 규정 승인
    cUL 등록, UL 등록
  • 표준 보증
    1년(부품만 해당)
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

2684KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Installation/Assembly Manual
PDF

크기

2363KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Installation
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

969KB

업데이트 날짜

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
입찰 사양
직책
크기
업데이트 날짜
Source ZIP

크기

32KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

크기

154KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
직책
크기
업데이트 날짜
Cooling Solutions, Thermal containment
CAD Source File
704KB
2018-06-12

Category

하위 카테고리


AP6015A
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
케이블 사다리 부착 키트, 외함, 트로프, Zone Cabling 4U Patch Frame

케이블 사다리 부착 키트에는 케이블 사다리 시스템에 부착 지점을 제공하는 다양한 표면에 장착할 수 있는 조정 가능 브래킷 2개가 포함되어 있습니다. 이 유연한 브래킷은 케이블 트로프의 상단, 외함에 대한 직접 사다리 라우팅을 위한 NetShelter 외함 루프와 같은 다양한 표면에 사다리 승강 방법이나 Overhead Zone Cabling 4U Patch Frame(VDIM33174)에 부착 키트로 부착됩니다.

AR8186
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
10-32 하드웨어 키트

사각 마운팅 레일용 인클로저에 장비를 고정하기 위한 10-32호 스레드 케이지 너트로, 10-32호 고정 나사를 사용하는 장치에 적합합니다(36개).

AR8005
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 스위치가 포함된 계량기, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 및 (3) C19

스위치 랙 배전장치 및 출구 미터식(Metered by Outlet) APC로 고급 사용자 맞춤형 전력 제어 및 개별 출구 전력 측정이 가능합니다. 원격 콘센트 환경 컨트롤은 잠금 상태인 장비의 재부팅과 개별 콘센트의 비인가 사용 제한을 위한 전력 리사이클링용 전력 온/오프 기능을 허용합니다. 전력 시퀀싱 지연 기능으로 사용자는 부착 장비를 켜거나 끌 수 있는 순서를 정의할 수 있습니다. 부하 차단에 우선순위를 두어 핵심 장비의 운영시간을 연장하고 전력 복구 중 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 측정을 통해, 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능합니다. 스위치 랙 배전장치에는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트가 포함됩니다. 사용자 정의 경보는 치명적인 IT 장애가 발생하기 전에 잠재적인 회로 과부하를 경고합니다. 사용자는 Secure Web, SNMP, Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU에 접근하여 구성하고 제어할 수 있으며 InfraStruxure Central, Capacity Manager, Change Manager를 이용한 APC 중앙 관리 플랫폼에서 이 기능을 보완합니다.

AP8659EU3
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 및 (2) C19

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다.

AP8858
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU 2G, 계량기 장착, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 및 (6) C19

APC의 미터식 랙 배전장치(PDU)는 에너지 최적화 및 회로 보호를 위한 액티브 미터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보 발생 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 실시함으로써 위험을 완화합니다. 미터식 랙 PDU는 데이터센터 관리자가 부하 균형 및 적절한 규모의 IT 환경에 대해 정보를 기반으로 결정을 내려 총 소유비용을 낮출 수 있도록 전력 활용 자료를 제공합니다. 미터식 랙 PDU는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 잠금장치 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기를 포함합니다. 사용자는 안전한 Web, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 미터식 랙 PDU에 접근하거나 구성 작업을 할 수 있으며, 이는 APC 중앙 관리 플랫폼에서 InfraStruXure Central, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 이용해 보완됩니다.

AP8853
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V

확장 가능한 런타임을 갖춘 고밀도, 이중 변환 온라인 전원 보호

SURT1000RMXLI
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
AP7526
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
수평 케이블 매니저, 1U x 깊이 6", 커버가 있는 단일 측면

커버가 포함된 고밀도 1U, 6인치(150mm) 깊이의 수평 케이블 관리자.

AR8612
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630
랙 PDU, 스위치 장착, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13

스위치 랙 PDU는 전력 사이클링, 지연된 전력 시퀀싱, 콘센트 사용 관리를 위한 개별 콘센트 스위칭 제어용 원격 온/오프 기능과 결합된 발전형 부하 모니터링 기능을 제공합니다.

AP7921B
자세한 내용은 전화
1588-2630
자세한 내용은 전화  1588-2630

표시 페이지당 검색 결과