지붕 높이 어댑터, SX42U ~ VX42U, 700mm

공유:

지붕 높이 어댑터, SX42U ~ VX42U, 700mm

ACDC2502

Description: 랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.
지붕 높이 어댑터, SX42U ~ VX42U, 700mm

자세한 내용은 전화
1588-2630

열 차폐 특징 및 장점

  • 모듈식 전략
    기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
  • 유연성
    다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
  • 공기 순환 시스템
    룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.
  • 안전 슬라이드 도어
    비상 시에는 비상 탈출 슬라이딩 도어를 이용하여 신속하게 빠져나갈 수 있습니다.
  • 실링 타일
    온도가 높아진 통로의 맨 위쪽을 차단하여 더운 공기가 장비실의 공기와 섞이지 않도록 합니다.
  • 모듈형 설계
    모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
  • 단방향 잠금 문
    온도가 높아진 통로를 보호하며 비상 시에는 빠른 배출이 가능합니다.
  • 화재 안전 시스템
    실내의 화재 진압 시스템을 작동시켜 불을 끄기 위해 온도를 기준으로 직원에게 경보를 내리고 천장 패널을 떨어뜨립니다. UL723s 등재.
  • 효율
    보다 따뜻한 반환 공기 온도를 제공하여 공조기 용량을 늘립니다.
  • 능동적 기류 제어
    핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
  • EcoLEDgy 구동 조명
    켜짐/꺼짐 동작 센서가 탑재된 일체형 고효율 LED 조명
  • 밀도 확장
    열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.
  • 통로 이용 액세스
    도구 없이 개별 패널 분리로 통로 위에서 액세스하여 케이블링 및 유지보수 가능
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 캐나다 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 중국 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 홍콩 , 온두라스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 모리타니 , 몰타 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 대만 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , 예멘 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

물리적 규격

  • 최대 높이
    75mm , 7.5cm
  • 최대 폭
    697mm , 69.7cm
  • 최대 깊이
    1069mm , 106.9cm
  • 순중량
    8.28kg
  • 선적 중량
    11.52kg
  • 선적 높이
    181mm , 18.1cm
  • 선적 폭
    314mm , 31.4cm
  • 선적 깊이
    1054mm , 105.4cm

지속 가능한 오퍼 상태

  • RoHS
    준수
  • 도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

756KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

크기

627KB

업데이트 날짜

2018-06-12

Installation Instructions for the Blanking Panel
PDF

크기

13238KB

업데이트 날짜

2017-02-08

Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

969KB

업데이트 날짜

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
입찰 사양
직책
크기
업데이트 날짜
Source ZIP

크기

32KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

크기

154KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
직책
크기
업데이트 날짜
Cooling Solutions, Thermal containment