실외 설치용 축류팬의 공냉식 수냉각기

공유:

실외 설치용 축류팬의 공냉식 수냉각기

ERAC

Description: 업무에 필수적인 애플리케이션을 위한 실외 설치용 공랭식 칠러 및 측류팬
실외 설치용 축류팬의 공냉식 수냉각기

자세한 내용은 전화
1588-2630

Aquaflair AC 특징 및 장점

  • 통합 하이드로닉스(Hydronics) 패키지
    펌프와 같은 보조 장비에 외부로 연결할 필요 없이 냉각기에 하나로 연결할 모든 필요한 구성요소를 포함하여 배치 속도를 향상시킵니다.
  • 가변 속도 팬
    가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
  • 탠덤 컴프레서
    컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
  • 빠른 재시작
    특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
  • 고성능 기술 솔루션
    전력 소모를 극도로 낮게 보장하며 어떤 부하 또는 주변 환경에서도 기기 운영 최적화
  • 모듈식 전략
    기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
  • 통합 펌프 조정 시스템
    냉각수 루프 이용 가능 압력의 연속적인 조정을 위해 VDS 온보드 펌프를 이용할 수 있습니다(선택사항). 즉, 냉각 요구의 변화로 인한 냉각수 흐름의 자동 조정 기능이 제공되어 냉각수 시스템의 효율성이 확보됩니다.
  • 관리 최적화
    실제 순간 부하 상태를 기초로 컴퓨터실 공조기 및 칠러 사이의 연결이 에너지 효율을 보장합니다(선택사항)
  • 운영 서비스
    시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
  • 서비스 모니터링
    가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
  • 간편한 서비스 액세스
    In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
  • 별도 전원 입력
    완전 정전 모드에서도 기기를 모니터링 및 보호하기 위해 외부 UPS로부터 메인보드 및 히터용 전원을 끌어 옵니다(선택사항).
  • 예비 구성요소
    시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
  • 능동 응답 제어
    적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
  • 빠른 재시작
    특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
  • 전자 팽창 밸브
    모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
  • 연속 전류 모니터링
    컴프레서 흡수 전류 연속 모니터링을 통해 기본값과의 불일치 감지(대형 칠러에서만 이용 가능)
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification
직책
크기
업데이트 날짜