원격 콘덴서의 콘덴서리스 냉각기

공유:

원격 콘덴서의 콘덴서리스 냉각기

BRRC

Description: 원격 드라이쿨러, 냉각 타워, 원격 응축기와 결합되는 대규모 수랭식 애플리케이션을 위한 수랭식 칠러
원격 콘덴서의 콘덴서리스 냉각기

자세한 내용은 전화
1588-2630

Aquaflair WC 특징 및 장점

  • 예비 구성요소
    시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
  • 별도 전원 입력
    완전 정전 모드에서도 기기를 모니터링 및 보호하기 위해 외부 UPS로부터 메인보드 및 히터용 전원을 끌어 옵니다(선택사항).
  • 빠른 재시작
    특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
  • 전자 팽창 밸브
    모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
  • 능동 응답 제어
    적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
  • 연속 전류 모니터링
    컴프레서 흡수 전류 연속 모니터링을 통해 기본값과의 불일치 감지(대형 칠러에서만 이용 가능)
  • 탠덤 컴프레서
    컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
  • 빠른 재시작
    특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
  • 지열원 애플리케이션
    에너지 절감 및 환경 영향 감소
  • 응축수 밸브
    물 사용량 절감
  • 서비스 모니터링
    가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
  • 운영 서비스
    시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
  • 간편한 서비스 액세스
    In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
  • Microprocessor Controller
    80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.
  • 네트워크 인터페이스
    전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
  • 건물 관리 시스템
    BACnet 및 Modbus 등 일반적 BMS 시스템과 함께 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
  • 근거리 통신망(LAN)
    모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 알바니아 , 아르메니아 , 네덜란드령 안틸레스 , 앙골라 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아루바 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 바베이도스 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 버뮤다 , 브루나이 , 볼리비아 , 브라질 , 바하마 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 벨리즈 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 칠레 , 카메룬 , 콜롬비아 , 코스타리카 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 알제리 , 에쿠아도르 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 포클랜드 제도 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그레나다 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 과테말라 , 가이아나 , 온두라스 , 크로아티아 , 하이티 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 자메이카 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 케이맨 제도 , 카자흐스탄 , 레바논 , 세인트 루시아 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 멕시코 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 니카라과 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파나마 , 페루 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 푸에르토리코 , 포르트칼 , 파라과이 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 엘살바도르 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 트리니다드 토바고 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베네수엘라 , 미국령 버진 아일랜드 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification
직책
크기
업데이트 날짜