IT 관리자는 보다 다양해진 카메라 중에서 사용 중인 애플리케이션에 이상적인 카메라를 유연하게 선택할 수 있습니다. 감시 관리 애플리케이션을 사용하면 비디오를 빠르게 검색할 수 있으며 중요한 비디오 클립에 '태그'를 지정할 수도 있습니다. NetBotz 카메라 포드 및 CCTV 카메라(CCTV 어댑터 포드 사용)는 NetBotz 300, 400 및 500과 호환됩니다.
케이블 및 마운팅 브래킷과 같은 주변 기기를 통해 어떤 환경에서도 쉽고 빠르게 모니터링 장비를 설치할 수 있습니다. APC PoE 사용 가능 장치는 POE(Power over Ethernet) 인젝터를 사용하여 CAT5 케이블을 통해 전원을 공급받을 수 있습니다. 이러한 주변 기기는 APC가 모든 NetBotz 제품과 호환성을 테스트했기 때문에 설치 시 시간을 절약할 수 있습니다.
APC의 Rack Access 솔루션은 NetBotz와 완벽하게 통합하여, 랙 접근 권한 관리 및 제어, 감시 및 환경 모니터링의 단일 인터페이스를 제공합니다. Rack Access Pod는 A-Link를 통해 연결되고 랙 기저부에 장착되어 공간 활용도를 극대화합니다. 도어를 최대 130개까지 대량으로 구성할 수 있어, 대형 데이터센터 배치가 용이합니다. 게다가 NetBotz 아키텍처를 사용하므로, IP 주소와 관련 비용을 절감하고 InfraStruxure Central과 통합됩니다. HID 기술과 근접 카드는 건물 접근 제어 시스템과도 통합을 가능하게 합니다. APC의 Rack Access 솔루션은 확장이 용이하고 APC NetShelter SX 또는 어떤 브랜드의 함체에도 사용할 수 있습니다.
NetBotz 장비용 소프트웨어는 쌍방향 오디오, 오디오 녹음, 재생, 카메라 마스크(차단), 디지털 신호 비디오 녹화, IP 필터링, 확장 위치 필드, 무제한 사용자 이름 및 6가지 수준의 관리 권한 등의 기능을 포함하도록 내장된 기능 세트가 향상되었습니다. 또한 여러 개의 NetBotz 비디오 공급을 InfraStruXure Central Surveillance Licenses의 단일 보기로 종합할 수 있습니다.