보안 및 환경 장비

IT 자산의 손상 또는 가동 중지를 초래할 수 있는 환경 또는 인간의 실제 위협으로부터 보호



 
NetBotz 300은 네트워크를 통해 최상의 보안 및 환경 모니터링을 제공합니다. 통합 카메라는 비디오 감시 및 모니터링을 통해 인적 활동의 녹화가 가능하며 온도, 습도, 도어 접점, 접점, 누수, 진동 및 연기 모니터링을 제공합니다. InfraStruXure Central과의 통합, POE(Power over Ethernet) 및 사용자 정의 경고와 같은 추가 기능을 갖춘 NetBotz 300은 보안 및 환경 위협으로부터 IT 자산을 보호할 수 있는 완벽한 장치입니다. NetBotz 300은 데이터 센터의 네트워크실에서도 사용할 수 있지만 일반적으로는 네트워크실 및 서버실에 설치됩니다. NetBotz는 IT 인프라의 손상 또는 가동 중지를 초래할 수 있는 물리적 위협, 환경 또는 사람으로부터 보호할 수 있도록 설계된 적극 모니터링 솔루션입니다. 네트워크된 장비, 센서, 액세스 제어 및 카메라로 구성된 이 확장 가능한 제품은 네트워크실에서 데이터 센터에 이르는 다양한 규모의 환경을 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 모듈형 설계는 NetBotz 장비에 일반 센서를 사용할 수 있게 해줍니다. 다양한 형식으로 사용자 정의 경고(옵션)를 발송할 수 있으며 이벤트 전달 정책으로 쉽게 통합할 수 있습니다. 여러 개의 NetBotz 장비를 사용하는 경우 InfraStruXure® Central을 사용하여 관리합니다. InfraStruXure Central Surveillance 라이센스를 사용하면 여러 카메라를 단일 보기에서 볼 수 있고, 비디오를 빠르게 검색할 수 있으며 중요한 비디오 클립에 '태그'를 지정할 수도 있습니다.
자세히 보기
NetBotz 400은 네트워크를 통해 고성능 보안 및 환경 모니터링을 제공합니다. NetBotz 400은 비디오 감시 및 모니터링을 통해 인적 활동을 녹화할 수 있으며 온도, 습도, 도어 접점, 접점, 누수, 진동, 연기 및 쌍방향 오디오 모니터링을 제공합니다. InfraStruXure Central과의 통합, POE(Power over Ethernet) 및 사용자 정의 경고와 같은 추가 기능을 갖춘 NetBotz 400은 보안 및 환경 위협으로부터 IT 자산을 보호할 수 있는 완벽한 장치입니다. NetBotz 400은 데이터 센터의 네트워크실에서도 사용할 수 있지만 일반적으로는 서버실 및 소규모 데이터 센터에 설치됩니다. NetBotz는 IT 인프라의 손상 또는 가동 중지를 초래할 수 있는 물리적 위협, 환경 또는 사람으로부터 보호할 수 있도록 설계된 적극 모니터링 솔루션입니다. 네트워크된 장비, 센서, 액세스 제어 및 카메라로 구성된 이 확장 가능한 제품은 네트워크실에서 데이터 센터에 이르는 다양한 규모의 환경을 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 모듈형 설계는 NetBotz 장비에 일반 센서를 사용할 수 있게 해줍니다. 다양한 형식으로 사용자 정의 경고(옵션)를 발송할 수 있으며 이벤트 전달 정책으로 쉽게 통합할 수 있습니다. 여러 개의 NetBotz 장비를 사용하는 경우 InfraStruXure® Central을 사용하여 관리합니다. InfraStruXure Central Surveillance 라이센스를 사용하면 여러 카메라를 단일 보기에서 볼 수 있고, 비디오를 빠르게 검색할 수 있으며 중요한 비디오 클립에 '태그'를 지정할 수도 있습니다."
자세히 보기
Explore NetBotz in 3D animation.
The NetBotz 500 offers premium security and environmental system monitoring. The NetBotz 500 is capable of video surveillance and monitoring to record human activity enabling users to detect intrusions. It provides temperature, humidity, door contact, dry contact, vibration, smoke, 2 way audio monitoring, spot leak and rope leak monitoring. The NetBotz 500's additonal features include integration with StruxureWare Data Center Expert and user-defined alerts making the NetBotz 500 the perfect unit to protect your IT assets from security and environmental threats. The NetBotz 500 can be used in network closets to data centers, but it is commonly installed in medium and large data centers. NetBotz is an active system monitoring solution designed to protect against physical threats, environmental or human, that can cause disruption or downtime to IT infrastructure. This scalable suite of networked appliances, sensors, access controls and cameras is designed to safeguard environments ranging in size from network closets to data centers. The modular design allows for common sensors among the NetBotz appliances. Optional user-defined alerts can be sent in a variety of formats and are easily integrated into event escalation policies. For management of multiple NetBotz appliances, use StruxureWare Data Center Expert. StruxureWare Data Center Expert surveillance licenses enable a single view of multiple cameras, rapid search and retrieval of video, plus 'tagging' of important video clips.
자세히 보기
NetBotz 250은 모든 유형과 크기의 IT 환경을 모니터링하기 위한 가장 비용 효과적인 접근 방식입니다. 이 기기는 온도, 온도/습도, 연기 및 스폿 유체 감지기 센서 등의 다양한 NetBotz 유선 센서를 연결하는 온보드 포트 6개를 통해 환경 위협으로부터 컴퓨팅 장비를 보호합니다. NetBotz 무선 센서를 위한 기본 지원을 통해 모니터링 솔루션을 신속하게 배포할 수 있습니다. StruxureWare Data Center Expert와 사용자 정의 경보와의 통합 같은 추가 기능은 NetBotz 250은 IT 자산을 보호하는 완벽한 장치로 만들어줍니다.
자세히 보기
APC 랙 액세스 제어는 NetBotz 250 기기와 핸들 키트를 사용하여 IT 인클로저에 대한 원격 잠금/잠금 해제 기능과 배지 액세스 권한을 지원합니다. 이 기기는 0U 또는 1U 구성으로 장착할 수 있으며 APC NetShelter SX 랙에 사용하도록 설계되었습니다. 지원되는 경우, 랙 액세스 핸들 키트는 125kHz 또는 13.56Mhz 근접 카드 주파수에서 기존 빌딩 액세스 카드에 사용할 수 있습니다. 관리자는 개별 직원을 위해 간편하게 액세스 제어 프로필을 구성할 수 있고 유지보수를 위해 장비에 대한 액세스 일정을 구성할 수 있으며 감사 추적을 볼 수 있습니다. 도어 위치 및 무단 침입 등의 보안 훼손 상태를 나타내기 위해 다양한 경보 알림이 제공됩니다.
자세히 보기