랙 및 인클로저 주변기기

이상적인 IT 장비 환경을 위해 사용할 수 있는 랙 공간을 최적화하고 기류의 적절한 흐름을 보장하는 옵션



 
네트워크 연결을 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
Actassi는 슈나이더 일렉트릭의 광범위한 네트워킹 및 연결 인프라 솔루션으로 빌딩 및 데이터센터에 적용할 수 있습니다. 이 제품군은 구리 및 광섬유 설치를 위한 포괄적 제품 세트(Cat 5e, Cat 6, Cat 6A 성능을 위한 RJ45 커넥터, 패치 판넬, 구리 LAN 케이블 및 패치 코드, 사전 단자 처리된 광섬유 솔루션)로 구성되어 있습니다. 모든 제품은 설치 시간을 단축하고 뛰어난 사용 편의성을 보장하도록 설계되었습니다. 일체형 RJ45 S-One 커넥터는 도구 없이 50% 빠르게 연결할 수 있으며 구리 판넬은 슬라이드식 빠른 체결 기능으로 손쉽게 사용할 수 있습니다. 또한 사전 단자 처리된 광섬유 솔루션은 표준 설치에 비해 3배 더 빠르게 구축할 수 있습니다. 효율적인 케이블 관리 기능으로 깔끔히 정리하고 공간을 최적화할 수 있습니다. Actassi는 글로벌 네트워크 연결 공급업체에 기대할 수 있는 강력한 보안과 안정성으로 뛰어난 네트워크 성능을 제공합니다. 제3자가 인증 및 검증을 수행하기 때문에 완벽하게 안심할 수 있습니다. Actassi 구성요소는 ISO/IEC 11801과 같은 엄격한 국제 표준을 초과 충족하며 S-One RJ45 커넥터의 경우 2:2010을 초과 충족합니다. Actassi 구성요소는 다른 APC by Schneider Electric InfraStruxure 솔루션과 호환됩니다. 랙에 통합할 경우 미래 보장형 시스템을 구성하여 완벽한 확장 및 공간 활용이 가능하며 고성능이 일관된 방식으로 제공되므로 결과적으로 더 많은 비용을 절감할 수 있습니다. 설치 관리자 및 IT 전문가와의 협력을 기반으로 설계된 Actassi 네트워크 연결 솔루션을 도입하면 네트워크를 최대한 활용할 수 있습니다.
자세히 보기
케이블 관리를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
랙과 인클로저에 그 어느 때보다 많은 장비가 하우징됩니다. 이러한 장비 밀도 상승으로 인해 랙 내부와 외부 모두에서 체계적인 케이블 관리 시스템의 필요성이 높아졌습니다. 케이블 관리를 제대로 하지 않으면 케이블이 손상되거나 케이블 추가 또는 교체에 더 많은 시간이 들 뿐만 아니라 필수 공기 흐름이나 액세스도 차단될 수 있으며 장비 성능의 비효율성이나 가동 중단으로도 이어질 수 있습니다. 이들 액세서리는 다양한 요구를 충족하기 위해 적절한 케이블 관리 옵션을 제공합니다. 솔루션은 간단한 케이블 관리 링부터 수직 또는 수평 정리기, 트로프와 사다리까지 다양하며
자세히 보기
장착 하드웨어를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
장착 하드웨어에는 경량 및 중량 선반, 볼트 고정 브래킷, 안정화 플레이트, 접지 키트, 키보드 서랍, 장착 레일, 브래킷 및 관련 하드웨어가 포함됩니다.
자세히 보기
랙 구성요소에는 도어, 지붕, 측면 판, 베잉 키트 및 다리 바퀴 등이 있습니다.
자세히 보기
공기 흐름 관리를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
공기 흐름 관리 블랭킹 판넬은 미사용 공간을 점유하여 랙 인클로저 내에서 적절한 공기 흐름을 촉진합니다. 슈나이더 일렉트릭은 여러 가지 랙 관리 요구 사항을 충족하는 다양한 제품을 제공합니다. 도구 없이 장착할 수 있는 모듈형 블랭킹 판넬은 EIA-310 19인치 랙 또는 정사각형 장착 구멍이 있는 인클로저에 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 금속 블랭킹 판넬은 스레드형 레일 애플리케이션에 적합합니다. 브러시 스트립은 케이블이 랙의 전면에서 후면으로 이동하도록 하면서 공기 흐름에 장벽을 제공합니다.
자세히 보기