LCD 모니터 및 KVM 스위치

서버 및 네트워크를 쉽게 관리할 수 있는 장치에 액세스



 
랙 LCD 콘솔을 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
APC 랙 LCD 콘솔은 키보드, 마우스, 17"/19" LCD 콘솔, 옵션 통합형 8/16포트 아날로그 KVM 스위치(17" 모델만)가 모두 하나의 컴팩트한 1U 설계에 포함되어 있습니다. 컴팩트한 설계로 KVM 스위치를 랙 LCD 콘솔의 후면에 설치할 수 있으며 통합형 8/16 포트 아날로그 KVM 스위치가 설치된 랙 LCD 콘솔을 선택하면 KVM 스위치를 별도로 장착하지 않아도 됩니다. 콘솔을 쉽게 설치할 수 있으며 지원 및 유지보수 비용이 최소화되어 소유비용이 절감됩니다. 초슬림 LCD 화면과 터치패드 기술, 설치가 용이한 단일 사용자 랙 장착 키트가 결합되어 고품질의 간소화된 랙 모니터링 및 관리 솔루션을 제공합니다. 컴퓨터실에서 대규모 데이터 센터에 이르기까지 다양한 IT 환경에서 랙 LCD 콘솔을 사용할 수 있습니다.
자세히 보기
KVM 스위치를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
APC 랙 KVM 스위치는 로컬/원격 POST 및 BIOS 레벨 액세스와 커넥티드 Windows, SUN, Linux/UNIX 서버의 네트워크 제어를 통해 IT 관리자의 역량을 강화합니다. APC 아날로그, CAT-5 아날로그, IP KVM 스위치는 여러 서버를 위해 단 하나의 키보드와 모니터, 마우스만을 사용하여 공간, 하드웨어, 전기, 케이블링을 최소화함으로써 총소유비용을 절감합니다. 중앙 집중식 네트워크 전력 제어를 통한 엔터프라이즈 수준의 확장성으로 투자수익률과 유연성을 개선합니다. 이제 APC 랙 KVM 스위치를 통해 뛰어난 제어 기능을 갖추어 확신을 가지고 데이터센터, 컴퓨터실, 원격 사무실의 IT 인프라를 관리할 수 있습니다.
자세히 보기
이더넷 스위치를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
APC 이더넷 스위치는 InfraStruXure® 아키텍처를 위해 설계된 사전 통합형 솔루션을 제공하여 적응성을 개선합니다. 또한 비용 효율적인 가격에 신속한 데이터 송신을 제공하여 총소유비용을 줄여줍니다. APC 1U 랙 장착 이더넷 스위치는 네트워크 관리자가 요구하는 연결성을 충족하며 네트워크 전체의 혼잡을 해소하도록 설계되었습니다. 이더넷 스위치는 규모에 관계없이 배선실, 컴퓨터실, 데이터센터 등 네트워킹 장비가 있는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.
자세히 보기