IT 모듈

애플리케이션에 상관없이 데이터센터 인프라를 쉽고 간편하게 구축할 수 있는 다양한 크기와 구성의 컨테이너형 IT 모듈



 
SmartShelter 컨테이너는 원격 사이트, 산업 환경, 전용 건물 또는 공간이 없는 기타 위치에 데이터센터를 구축할 때 발생하는 과제를 해결해 줍니다. 운영 현장과 가까운 데이터센터를 찾아 실시간 처리를 지원하고 지연 시간 및 대역폭 문제를 해결할 수 있습니다. 지점, 석유 및 가스 현장, 채광 작업 또는 전진 작전 군사 기지에서 데이터센터를 쉽게 배포할 수 있는 이점을 제공합니다.

- 사전 제작식 및 완벽히 관리되는 시스템으로 위험 감소
- 고객이 변경을 요구할 경우 데이터센터 성장에 따라 유연하게 변경
- 중요 데이터에 물리적 보안 제공
- 전 세계 어디에서나 빠르게 구축하여 빠르게 매출 또는 생산 실현
- 건설 지원이 제한적인 원격 지역에 구축
- 중요 공간을 핵심 비즈니스에 맞게 용도 변경

SmartShelter 컨테이너에는 단일 ISO 선적 컨테이너로 완벽히 조립 및 테스트된 데이터센터 물리적 인프라가 모두 포함되어 있으며 컨테이너식 데이터센터를 위한 가치 옵션을 제공합니다.
자세히 보기
SmartShelter 모듈은 신규 IT 공간을 건설하거나 기존 공간을 확장할 때 실용적인 대안을 제공합니다. IT 공간을 현장 밖 공장 환경에서 구축하여 건설 비용과 복잡성을 최소화할 수 있습니다. 병원, 대학 및 사무실이 여러 개인 기업에 설치할 경우 핵심 운영에 맞게 공간을 재활용함으로써 SmartShelter 모듈의 이점을 누릴 수 있습니다. 데이터센터를 외부 또는 간단한 건물 쉘에 물리적 보안, 전력 및 냉각 이중화를 갖춘 독립형 시스템으로 이전하고 전체 DCIM 소프트웨어를 사용하여 원격으로 모니터링 및 관리할 수 있습니다.
- 사전 제작식 및 완벽히 관리되는 시스템으로 위험 감소
- 작은 증분 단위의 요구 사항에 따라 인프라를 확장하여 자본 지출 절감
- 반복 가능하며 유연한 설계로 미래 확장 계획 조정
- 중요 건물 공간을 보존하여 데이터센터 확장 시 재무적 타당성 확보

SmartShelter 모듈에는 단일 또는 복수 모듈 구성으로 완벽히 조립 및 테스트된 데이터센터 물리적 인프라가 모두 포함되어 있어 데이터센터에 완벽한 기능을 제공합니다.
자세히 보기