냉각 모듈

효율 극대화와 현장 업무 최소화를 위해 설계된 컨테이너형 냉각 시스템과 최적화된 냉각 솔루션



 
성능과 공간 효율성을 위해 최적화된 냉각 솔루션은 조립식의 데이터센터에 필수적입니다. 오버헤드 및 모듈 종단 냉각 솔루션은 모듈 구성 및 시스템 설계에 유연성을 제공합니다. 시스템 옵션으로는 직접팽창(DX), 냉각수(CW) 그리고 CW 또는 DX 백업을 갖춘 간접적 에너지 절약장치(air economizer)가 있습니다. 이러한 냉각 솔루션들은 기존의 정밀 냉각 제품(예: 유니플레어 LE 및 InRow)에 추가적인 설계 옵션을 제공합니다.
자세히 보기
조립식 냉각수 모듈은 유연하고 사전 엔지니어링되어 배치하기 쉬운 시스템에서 냉각수 데이터 센터의 전체 구성을 단순화합니다. 각 모듈은 VPF를 위해 설계되어 있으며, 효율성 극대화를 위해 설계된 당사의 앞선 제어 시스템 및 관리 소프트웨어를 통합합니다. 이 모듈들은 배관 시스템 전체와, 펌프, 제어 장치를 엔클로저 또는 스키드에 통합하여 외부 냉각 장치를 지원합니다. 또한, 이 모듈들은 다양한 크기 및 디자인으로 이용가능하며, Tier II 및 III 요건을 충족하기 위해 UPS 및 연속 냉각을 제공하기 위한 열 저장 옵션과 함께 제공됩니다. 당사의 기본 설계 중 하나를 선택하거나, 맞춤형 솔루션을 요청하실 수 있습니다.
자세히 보기