Row 3 Phase Power Distribution



 
APC의 배전 주변 기기는 데이터 센터에 필요한 유연성과 관리 기능을 제공합니다. 1상 및 3상 휘프, 차단기, 커넥터 세트 및 현재 모니터링 주변 기기 중에서 포괄적으로 선택할 수 있도록 하여 데이터 센터의 기민성, 가용성 및 관리를 보장합니다. 모든 주변 기기는 공장 검사를 거쳐 품질을 보증하며 증가하는 요구에 맞춰 데이터 센터 배전 장치를 원하는 대로 확장할 수 있습니다.
자세히 보기
APC 구성 가능 배전 장치는 데이터센터에 민첩성, 가용성, 배치 속도를 제공합니다. 공장에서 검사한 배전 솔루션이 정확한 사양, 지원 간접비 또는 언더플로어 배전에 맞게 구성되며, 편리한 휴대용 랙 폼 팩터를 특징으로 합니다.
  • 공장에서 조립 및 검사한 배전 솔루션을 신속하고 완벽하게 설치
  • 현장별 맞춤 설계된 차단기와 커넥터의 크기에 맞게 절단한 코드 세트를 사용하여 케이블 엉킴을 통제
  • NEMA 정격의 TP1 변압기를 사용하여 운영 비용 절감
  • 전후면을 통해 유지보수와 서비스를 수행 - 측면 접근 불필요
  • PowerView 디스플레이 인터페이스에서 로컬로 또는 웹 브라우저 InfraStruxure Central 또는 건물 관리 시스템을 사용하여 원격으로 전력 사용을 모니터링 및 관리
자세히 보기
MGE STS(정적 전송 스위치)는 두 개의 독립적인 중복 전원에서 광범위한 장비에 전력을 공급합니다. STS는 정상 작동 조건에서 4ms 이내의 안정적인 대체 전원으로 전력을 자동으로 전송합니다. 상을 벗어난 180도 이상과 같은 극단적인 조건에서도 STS의 감지 및 전송 시간은 다른 대부분의 스위치보다 최대 10배 더 빠릅니다.
자세히 보기
APC 배전 모듈은 표준 배전 시스템의 글로벌 배치와 기존 APC 모듈러 배전 장치 솔루션의 확장을 모두 단순화합니다. 부하에 3상 또는 단상 전력을 공급하기 위해 다양한 차단기 및 커넥터 옵션을 선택할 수 있습니다. 배전 모듈의 안전 기능에는 잠금 장치 체계를 사용하여 AC 설비 전력의 차단기와 커넥터의 연결을 끊는 래치가 포함됩니다. 내장 모니터링 기능은 연결된 장치의 전력 소비에 대한 정보를 제공합니다.
자세히 보기
모듈러 배전은 미래의 데이터 센터 요구 사항 및 구성을 예측할 필요를 완화합니다. 이같은 환상적인 배전 시스템은 오늘날 데이터 센터의 요구에 부합할 만큼 충분히 기민하고 나중에 신속한 확장 또는 재구성이 가능합니다. 전력 관리는 StruxureWare의 다양한 관리 옵션에 의한 출력 측정, 지로 전류/회로 모니터링 및 자동 감지를 통해 간략화됩니다. 수요가 증가하고 확장이 필요해지면 새로운 배전 모듈의 플러그를 연결하기만 하면 됩니다. 회로 차단기, 전원 코드 및 전력 연결을 포함한 공장에서 조립된 모듈을 단지 몇 분 내에 설치할 수 있습니다. 저전력에서 고전력을 위한 여러 가지 정격 전력 및 전원 코드 길이가 있어, 호환성이 보장되고 빠르고 손쉽고 편리하게 설치할 수 있습니다.
자세히 보기