랙 배전 장치

랙 장착 IT 장비에 대한 모니터링 및 제어를 통해 안정적인 배전



 
APC 랙 배전 장치를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
스위칭 랙 배전 장치(PDU)를 사용하는 APC 콘센트별 계측은 개별 콘센트의 활성 계측과 원격 켜기/끄기 스위칭 제어를 제공합니다. 콘센트별 계측을 통해 사용자는 에너지를 최적화하고 상세한 용량 계획을 수립할 수 있습니다. 사용자 정의 경보 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 발생시켜 위험을 완화합니다. 콘센트별 계측 기능에서 제공되는 자세한 전력 활용 데이터를 통해 데이터센터 관리자는 부하 균형 및 정확한 IT 환경 규모 조정에 관해 정밀한 의사 결정을 내릴 수 있으며 총소유비용을 절감할 수 있습니다. 스위칭 기능은 사용자 맞춤형의 고급 전력 제어를 지원합니다. 스위칭 기능은 전력 사이클링을 위한 원격 전력 켜기/끄기 콘센트 수준 제어를 제공하여 장비를 원격으로 재부팅하고 개별 콘센트의 무단 사용을 제한할 수 있게 합니다. 전력 시퀀싱 시간 지연을 통해 사용자는 부착된 장비의 전원을 켜거나 끄는 순서를 정의하여 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 계측을 사용하면 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능하며 사용자 정의 경보로 잠재적인 회로 과부화를 경고할 수 있습니다. 사용자는 안전한 웹, SNMP, 명령행 인터페이스 또는 Telnet 인터페이스를 통해 스위치 랙 PDU를 사용하는 콘센트별 계측에 접근하고 이를 구성하고 제어할 수 있으며 APC 중앙 관리 플랫폼에서 StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 통해 이 기능이 보완됩니다. 새로운 AP8000 시리즈 스위치형 랙 PDU에는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트가 포함됩니다.
자세히 보기
APC 랙 배전 장치를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
APC 스위치형 랙 배전 장치(PDU)는 사용자 맞춤형의 고급 전력 제어 및 활성 모니터링을 제어합니다. 원격 콘센트 수준 제어는 전력 사이클링을 위한 전력 켜기/끄기 기능을 통해 장비를 원격으로 재부팅하고 개별 콘센트의 무단 사용을 제한할 수 있게 합니다. 전력 시퀀싱 시간 지연을 통해 사용자는 부착된 장비의 전원을 켜거나 끄는 순서를 정의하여 회로 과부하를 피할 수 있습니다. 전류 계측을 사용하면 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능하며 사용자 정의 경보로 잠재적인 회로 과부화를 경고할 수 있습니다. 사용자는 안전한 웹, SNMP, 명령행 인터페이스 또는 Telnet 인터페이스를 통해 스위치형 랙 PDU에 접근하고 이를 구성하고 제어할 수 있으며 APC 중앙 관리 플랫폼에서 StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 통해 이 기능이 보완됩니다. 새로운 AP8000 시리즈 스위치형 랙 PDU에는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트가 포함됩니다.
자세히 보기
APC 랙 배전 장치를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
APC 콘센트별 계측 랙 배전 장치(PDU)는 개별 콘센트의 활성 계측을 제공하여 에너지 최적화와 상세한 용량 계획을 지원합니다. 사용자 정의 경보 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 발생시켜 위험을 완화합니다. 콘센트별 계측 랙 PDU에서 제공되는 자세한 전력 활용 데이터를 통해 데이터센터 관리자는 부하 균형 및 정확한 IT 환경 규모 조정에 관해 더 정밀한 의사 결정을 내릴 수 있으며 총소유비용을 절감할 수 있습니다. 콘센트별 계측 랙 PDU에는 개별 콘센트 전력 계측, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트가 포함됩니다. 사용자는 안전한 웹, SNMP, Telnet 인터페이스로 콘센트별 계측 랙 PDU에 접근하고 이를 구성할 수 있으며 APC 중앙 관리 플랫폼에서 StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager, Change Manager를 통해 이 기능이 보완됩니다.
자세히 보기
APC 랙 배전 장치를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
APC 계측 랙 배전 장치(PDU)는 활성 계측을 제공하여 에너지 최적화와 회로 보호를 지원합니다. 사용자 정의 경보 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 발생시켜 위험을 완화합니다. 계측 랙 PDU에서 제공되는 전력 활용 데이터를 통해 데이터센터 관리자는 부하 균형 및 정확한 IT 환경 규모 조정에 관해 정보에 근거한 의사 결정을 내릴 수 있으며 총소유비용을 절감할 수 있습니다. 사용자는 안전한 웹, SNMP나 Telnet 인터페이스를 통해 계측 랙 PDU에 접근하고 이를 구성할 수 있으며 APC 중앙 관리 플랫폼에서 StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, Energy Efficiency를 통해 이 기능이 보완됩니다. 새로운 AP8000 시리즈 계측 랙 PDU에는 실제 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, 잠금형 IEC 콘센트 및 매우 낮은 프로파일의 회로차단기가 포함됩니다.
자세히 보기
APC 랙 배전 장치를 3D 애니메이션으로 살펴보십시오.
APC 기본 랙 PDU는 다중 출력 콘센트의 단일 입력을 통해 안정적인 랙 배전을 제공하고 저암페어의 단일 위상 회로에서 고전력의 3상 솔루션으로 전력을 분배합니다.
자세히 보기
입력 전원, 어댑터, 점퍼 전원 코드를 포함한 폭 넓은 전원 코드 선택은 다양한 전력 요구사항을 충족시켜 줍니다. 새로운 잠금식 IEC 충전 코드는 AP8000 시리즈의 랙 배전장치(PDU)와 함께 사용하는 경우 보안 강화 기능이 있으며 사용이 편리하고 특허 받은 코드 보전 방식을 갖추고 있습니다.
자세히 보기
APC의 랙 PDU 부속품에는 많은 APC 수직 랙 PDU(Power Distribution Unit)를 타사 랙 또는 엔클로저에 탑재할 수 있도록 설계된 브래킷 키트와 랙 PDU와의 전원 코드 연결을 고정시키는 코드 고정 브래킷이 포함되어 있습니다. Basic, Metered 및 Switched Rack PDU에 특별히 지정된 SKU는 세 개의 브래킷 키트를 사용할 수 있습니다. 이러한 브래킷과 랙 PDU를 함께 사용할 수 있는지 보려면 사양 목록을 참조하십시오. 랙 벤더 호환성은 모델 이름을 참조하십시오.
자세히 보기