실내 공조기

Perimeter cooling units and accessories for efficient, modular and flexible room level control.



 
InRoom 제품을 위한 응축 관리, 플로어스탠드(floorstand), 플래넘 및 예비 부품입니다.
자세히 보기
Uniflair WM은 자체 완비된 냉각 장치이므로 원격 열교환기가 전혀 필요하지 않습니다. 신속하게 배치 가능한 이 유닛은 간단한 전기 배선과 쉘터 장착만 필요합니다. 자유냉각 설정에서 이용 가능한 이 장치는 IT 공간 냉각을 돕기 위해 외부 공기를 사용할 수 있는 전동 댐퍼가 구비되어 제공됩니다.
자세히 보기
Uniflair SP 시스템은 분리형 시스템이므로 증발기와 응축기가 별도로 설치됩니다. 증발 장치는 천장 또는 벽에 설치되도록 설계되어 있으며, 응축기 부분은 외부에 장착됩니다. 보수가 용이하도록 설계되어 있어, 전기 보드, 기계실, 팬에 서로 다른 방법으로 접근이 가능합니다. 이에 따라 보정 및 보수의 안전한 수행이 가능합니다. 해당 장치는 자유냉각 설정에서 이용 가능하며, 가동 시 IT 환경 냉각을 돕기 위해 실외 공기를 이용할 수 있습니다.
자세히 보기
3D 애니메이션을 통해 Uniflair에 대해 알아보십시오.
매우 엄격한 공차 내에서 온도와 습도를 유지하도록 특수 설계된 최첨단 정밀 쿨링 솔루션입니다. 이 제품은 랙 장착 및 랙 미장착 IT 부하에 적합하며 모든 데이터센터 환경의 다양한 요구사항을 충족합니다. 모든 작동 모드에서 정확한 기능을 수행할 수 있도록 이 지능적인 장치는 구성품의 상태와 환경 파라메터를 모니터링합니다. Uniflair LE 제품을 열기 통로 또는 냉기 통로 차폐 솔루션과 결합하면 효율성을 개선하고 고밀도를 달성할 수 있습니다.
자세히 보기
이 별도의 주변 냉각 장치는 최소 규모의 애플리케이션에서도 범위 및 예산 내에서 진정한 공조 성능을 제공합니다. 랙 설치 여부를 막론하고 IT 부하에 완벽하게 적합합니다. 전면 접근이 가능한 내부 컴포넌트를 포함한 작은 설치 면적 덕분에 컴퓨터실, 통신실, 제어실 등 소규모 IT 공간의 다양한 요건이 충족됩니다. 마이크로프로세서 컨트롤러가 정밀 온도 조절 기능을 제공하며, 팬의 속도 제어를 통해 애플리케이션에 맞춤화된 기류 전달이 가능합니다.
자세히 보기
Uniflair MB는 통신용 인클로저와 같은 조절된 공간의 외부에 설치되는 벽 장착형 냉각 장치입니다. 이 유닛은 자체 완비된 제품이므로 완전히 충전되어 선적되며, 원격 열교환기가 필요하지 않습니다. 신속하게 배치 가능한 이 유닛은 간단한 전기 배선과 쉘터 장착만 필요합니다. 자유냉각 설정에서 이용 가능한 이장치는 IT 공간 냉각을 돕기 위해 외부 공기를 사용할 수 있는 전동 댐퍼가 구비되어 제공됩니다.
자세히 보기