밀착형 에어컨

저밀도에서 고밀도까지의 랙과 구역의 에너지 효율적인 냉각



 
3D 애니메이션을 통해 InRow RC에 대해 알아보십시오.
InRow 냉수식 장치는 쿨링 기능을 IT 열 부하에 긴밀하게 연결합니다. 이를 통해 뜨거운 공기의 재순환을 방지하고 쿨링 예측 가능성을 개선하여 단계식 확장 환경을 구축할 수 있습니다. 습도 제어 기능과 함께 또는 단독으로 사용할 수 있는 이 제품은 중간 규모의 데이터센터에서 대규모 데이터센터까지 다양한 요구사항을 충족하도록 만들어졌습니다. 효율성 개선이나 고밀도 서버의 배치를 원하는 데이터센터 운영자는 InRow 냉수식 제품의 모듈형 설계로부터 이점을 얻을 것입니다. InRow 냉수식 제품의 지능적인 제어는 IT 열 부하에 맞춰 팬 속도와 냉수 흐름을 능동적으로 조절하여 효율성을 극대화하고 오늘날 IT 환경의 동적인 수요를 해결합니다.
자세히 보기
3D 애니메이션을 통해 InRow RD에 대해 알아보십시오.
InRow 직접 확장 장치는 쿨링 기능을 IT 열 부하에 긴밀하게 연결합니다. 이를 통해 뜨거운 공기의 재순환을 방지하고 쿨링 예측 가능성을 개선하여 단계식 확장 환경을 구축할 수 있습니다. 이 제품은 독립형, 냉각된 유체 및 공냉식 구성으로 사용 가능하며 습도 제어 포함 여부와 상관없이 배선실, 서버실 및 데이터센터 쿨링을 위한 다양한 요구사항을 충족합니다. 효율성 개선이나 고밀도 장비의 배치를 원하는 IT 운영자는 InRow 직접 확장 제품의 모듈형 설계로부터 이점을 얻을 것입니다. InRow 직접 확장 제품의 지능적인 제어는 IT 열 부하에 맞춰 팬 속도와 냉수 흐름을 능동적으로 조절하여 효율성을 극대화하고 오늘날 IT 환경의 동적인 수요를 해결합니다.
자세히 보기
전체 InfraStruXure 구성을 위한 트로프, 파티션, 높이 어댑터 및 예비 부품입니다.
자세히 보기