RACS NetShelter SX(42U 750mmW)用前面キャビネット

共有:

RACS NetShelter SX(42U 750mmW)用前面キャビネット

ACCS1007

Description: ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

同梱物 : Installation guide

RACS NetShelter SX(42U 750mmW)用前面キャビネット

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド

Thermal Containment 特長とメリット

  • 拡張性のある密度
    拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
  • 通路の上のアクセス
    個々のパネルを工具なしで取外しができ、ケーブル配線や保守のために通路の上にアクセスできます
  • EcoLEDgy 駆動照明
    オン/オフモーションセンサ付きの一体型高効率LED照明
  • アクティブなエアフロー制御
    重要なIT機器の効果的な冷却を可視化しつつ、封じ込めシステム内部の冷却ユニットのエアフローをモニタリングし、アクティブに調整します。
  • 効率性
    暖かい返却空気を供給することによって、空調の容量が向上します。
  • 安全スライドドア
    緊急ブレーキ アウェイ スライド ドアにより、緊急時に迅速に脱出することができます。
  • 天井タイル
    暖気が室内の空気と混じり合わないように高温路の上部を塞ぎます。
  • ファイヤセーフシステム
    温度に基づいて警報を発し、天井パネルを落下させ、室内の消火システムを作動させて火を消し止めます。
  • モジュール式のデザイン
    モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
  • 片方向ロックドア
    高温路を防護すると同時に、非常時の速やかな脱出を妨げないための措置を講じます。
  • モジュラー戦略
    機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
  • 柔軟性
    さまざまな通路幅、ラック高さ、ラック奥行およびシングル列をサポートします。ホットおよびモールド通路封じ込めをサポートします。
  • 還気システム
    一元化された室内の熱気戻しシステムと外気ハンドリングシステムにより、照明が通路に当たり障害となてしまうこと最小限に抑えられ、密閉された通路内部からのケーブルアクセスが可能です。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , モーリタニア , マルタ , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , イエメン , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    1911mm , 191.1cm
  • 750mm , 75.0cm
  • 奥行き
    196mm , 19.6cm
  • ラック高さ
    42U
  • 質量
    28.33kg
  • 梱包時の重量
    36.14kg
  • 出荷時高さ
    152mm , 15.2cm
  • 出荷時幅
    660mm , 66.0cm
  • 出荷時奥行
    2032mm , 203.2cm
  • Black

規格/保証

  • 保証
    2年間の交換サービス
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

413KB

更新日

2018-06-19

Installation instructions for a rack air containment front assembly

ドキュメントタイトル

Rack Air Containment System Overview (Manual)
PDF
PDF

ファイルサイズ

256KB

更新日

2018-06-11

Product Overview
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Cooling Solutions, Thermal Containment

Category

サブカテゴリー


StruxureWare Data Center Expert - Enterprise (25ノードライセンス付)

StruxureWare Data Center Expert Enterprise では、4025 台のデバイスと 250 台の監視カメラを監視できるようになりました。

AP9475
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
水平ケーブルマネージャ、2U x 6インチ奥行、カバー付き片側面

高密度 2U、奥行き 6 インチ (150-mm)、カバー付き水平ケーブル マネージャ。 前面から背面へケーブルを通すため、バックプレートにケーブル結束およびケーブル アクセス用開口部を備えています。

AR8606
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetShelter SX 600mm幅 42U用垂直ケーブルマネージャ(数量2)

ケーブルの緊張を解消し、ラック内のデータ ケーブルを整理するためのケーブル管理アクセサリ

AR7721
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetShelter SX 42U 幅1070mmのサイドパネルからのスプリットフィード 黒Qty 2

要件に変更が生じた場合に既存のラックに追加できるラックシステムコンポーネント

AR7305A
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
気流管理ブランキングパネルキット(1U、2U、4U、8U)黒

未使用のラック スペースをふさいで空気の再循環を防ぐ、1U、2U、4U、8U パネルの通気管理ブランク パネル キット (サイズごとに 1 個)。

AR8101BLK
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetShelter SX 42U/48U 隙間トリムキット 黒

ツールなしで取り付け可能なアクセサリにより、24 インチ (609 mm) のセンターに隣接して収容されたラック間の隙間を埋めることができます。

AR7600
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
固定棚50lbs/22.7kg 黒

ラック環境にモニタなどの機器を実装できる、棚に固定された片持ち梁。

AR8105BLK
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC Symmetra RM 200/100 3.5kVA ステップダウントランスフォーマー

降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。

SYTF2J
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Smart-UPS XL 3000RM 200V

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

SUA3000RMXLA3U
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15

信頼できるラック電力分配

AP7532J
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果