NetShelter SX 42U 幅600mmx奥行1070mm サイド付きディスクロージャ 黒 -2000ポンド 衝撃吸収型梱包

共有:

NetShelter SX 42U 幅600mmx奥行1070mm サイド付きディスクロージャ 黒 -2000ポンド 衝撃吸収型梱包

AR3100SP

Description: 最大 907 kg(2000 lbs)の IT 装置を安全に内蔵および搬送、荷下ろし、導入するため設計された NetShelter SX キャビネットおよび梱包システムです。キャビネットには衝撃吸収パレット、荷下ろし用の傾斜台、耐衝撃シェルが付属します。本システムは、完全に統合されたシステムを安全に出荷するために、Cisco ®UCS(Cisco Unified Computing System)製品を事前ラッキングするなどCisco認定を取得の上、設計、テストされています。

同梱物 : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX 42U 幅600mmx奥行1070mm サイド付きディスクロージャ 黒 -2000ポンド 衝撃吸収型梱包

最大 907 kg(2000 lbs)の IT 装置を安全に内蔵および搬送、荷下ろし、導入するため設計された NetShelter SX キャビネットおよび梱包システムです。キャビネットには衝撃吸収パレット、荷下ろし用の傾斜台、耐衝撃シェルが付属します。本システムは、完全に統合されたシステムを安全に出荷するために、Cisco ®UCS(Cisco Unified Computing System)製品を事前ラッキングするなどCisco認定を取得の上、設計、テストされています。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: 連結用金具 , ドキュメンテーションCD , キー , キー状のドアとサイド パネル , レベラー , Mounting hardware , 標準装備のキャスター , Side panels

NetShelter SX 特長とメリット

  • 高容量のケーブル管理システムに最適化
    NetShelter SXラックは、機器取り付けUスペースに揃えられたラック内部の機器取り付けレールに付いている高容量ケーブル管理システムと併用できるよう最適化されており、ケーブルの配線、管理、接続のためのルートを提供します。
  • シュナイダーエレクトリックのラックシステムに適合します。
    シュナイダーエレクトリックのラックアクセサリ製品群と適合し、完全なラックシステムを構築することができます。業界きってのシュナイダーエレクトリックDesign Portal - Small IT Solution Designerコンフィギュレータは、製品適合検査をパスしており、皆さんのラックソリューションをビジュアル化できるよう、便利なサードパーティ装置カタログも付いています。
  • InfraStruXure製品と統合されています。
    シュナイダーエレクトリックの冷却、電力分配、ケーブル管理製品は、ITエンクロージャとシームレスに連動し、完全なインフラサポートシステムを提供します。
  • ベンダーに中立で19インチ ラックマウントの互換性が保証されたEIA-310
    EIA-310の19インチ装置すべてに適合する、ベンダーを選ばない、適合性の保障された取り付けです。「手袋のようにぴったり」。返金保証が、皆さんのEIA-310-E適合ラック-装置は物理的にNetShelterにフィットするという安心感を与えます。
  • 曲線輪郭を持ち穴の開いた前面ドア
    前面および背面の穴の開いたドアにより、サーバーとネットワーキング装置の換気が十分に行えます。前面ドアの穴あき部分は曲線の輪郭で最適化されており、これにより表面積が増え、穴あき部分が大きくなり、穴あき率が高くなっています。
  • 脱着の容易なドア
    前面ドアは、反対側に移動したり、背面ドアと入れ替えることができます。 ドアは、持ち上げて取り外すことが可能な設計であるため、簡単に取り外すことができます。
  • 半分の高さのサイドパネルおよび通過のためのブッシュストリップ付きオプション
    高さが半分のクイックリリース側面パネルによりサイズの縮小と軽量化が達成され、機器の取り扱いとアクセスが容易に行えます。側面パネルは1本の鍵でドアにロックできます。貫通穴とブラッシュホールを備えた側面パネルのオプションも用意されており、適切なエアフローを維持しながら両隣のラックへのケーブル接続が可能です。
  • 簡単に取り外せるケーブル アクセス ルーフ
    機器設置時、あるいはすでに設置済みのケーブルを接続したり、ケーブル用開口部を通す際に、上部は簡単なプルピンヒンジで取り外せます。外した上部を裏返すと大きなケーブル開口部の位置が変わり、配電プラグやコネタクが使用できるようになります。
  • 簡単な選択方式
    エンクロージャをひとつ作るため、長時間を費やして選択し、何十というパートナンバーをコンパイルする必要はありません。シュナイダーエレクトリックが、ディテールを処理し、一桁のパートナンバーでエンクロージャを組み立てられるよう、作業を簡素化しました。
  • 予め取り付けられたブッシュ付きのケーブルアクセス開口部
    上部にある大型のケーブル アクセス スロットから天井のケーブル出口にアクセスできます。底部はフリー アクセス フロアからのケーブルアクセスが阻害されることなく可能になるよう設計されています。上部にはラックの正面に向かって斜めの位置にブラッシュストリップが予め取り付けられており、データケーブルの通過と空気封じ込めの提供が可能です。
  • パッチケーブル接続システムに統合された機器取り付けレール
    Don't need to display in Japan website because of this product is not handle in Japan.
  • ラックフレームに統合されたアイボルトサポート
    ラックフレーム上部の統合されたアイボルト穴により、アイボルト持ち上げ機構が使用でき、移動や設置の際にラックを持ち上げることができます。アイボルトの要件およびラックの重量制限についての詳細な仕様については、ラックのユーザー向け文書を参照してください。
  • ラック調整ツールおよびハードウェアを付属
    すべてのラックには標準でハードウェアバッグが付いており、この中にはIT機器を取り付けるためのハードウェアとラックの調整を簡単に行えるツールが入っています。
  • スプリット型リアドア
    リアドアは観音開きとなっているため、使用床面積は最小で済みます。ラックの後ろに279mmのスペースがあればドア開閉が可能です。
  • ロープロファイルなキャスターと、下また上から調節可能な高さ調節脚
    出荷時、機器には標準でボルトの高さ調節脚とキャスターが備えられています。高さ調節脚はドライバーやドリルで簡単に調節できるので、ラックの下にレンチを持って手を伸ばすという必要はありません。
  • ラックのアセンブル トゥ オーダー(ATO)オプションが可能
    標準のラックモデルを超えるある程度のカスタマイズが可能です。このカスタマイズはラック自体の組み立てに限定されており、ラックに追加的に取りけるコンポーネントは含まれません。例えば、側面なし、ドアなし、あるいは側面もドアもなしでラックを組み立ていることができます。 ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
  • 複数の幅のラックアライメント付きの一体型結合ハードウェア
    ラックには、他のラックと1列に接続でき、ラックの安定性をさらに高められる接続用ハードウェアが予め取り付けられています。この接続用ハードウェアには隣接するラックとの接続に使用する穴も含まれており、その中央位置はフロアレイアウトに応じて600mmまたは24インチとなります。
  • ラックがあらかじめ装着された機器のラックを出荷する際の特別梱包オプション
    緩衝材梱包で梱包されたラックは梱包設計とラック組み立ての規定による標準のラックで、機器を内部に取り付けたまま出荷できます。IT 機器製造のリーディングカンパニーとの豊富な経験と、Cisco UCS(Unified Computing System)にあらかじめラックを装着し、輸送することに関しCisco® の認定を受けています。ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
  • 専用ハードウェア付きで素早く揃えられる調整可能な取り付けレール
    垂直取り付けレールは1/4インチ(6.4mm)ステップで調節可能で、IT機器のあらゆる取り付け要件に対応できると言えます。ラックの取り付けレールと側面支柱にはツールを使用せずに簡単にアライメントできる機能があるため、アライメントを素早く確認できます。Uの位置には、機器を素早く設置できるよう前面から背面に向かって番号が付けられています。
  • 予め取付けられたフルエンクロージャ高さの背面アクセサリチャネル
    統合され調節可能な背面アクセサリーーチャンネルには、ツールのないアクセサリーに使用できるゼロU取り付け位置が用意されています。1チャネルに2つの取り付けベイがあり、PDUや垂直ケーブルオーガナイザ等のアクセサリーを最大4台まで組み合わせることができます。奥行きが1070mm (42in)、825mm (32 in)のラックとネットワーキングラックには2つのチャネルが用意されています。hannels. 奥行きが1200mm (48in)のラックには4つのチャネルが用意されています。
  • 構造安定性の強化設計
    検証済みのフレーム設計、ヘビーゲージの取り付けレール、そして丈夫なキャスターにより、静止時3000ポンド(1364kg)(高さ調節脚)、移動時2250ポンド(1023kg)の加重定格に耐えられます。ラックは適切なボルト ダウン アクセサリと 併用してさまざまな耐震要件を満たすことがテストされ、承認されています。特定の要件に関する製品文書についてはapc.comをご覧ください。
  • 統合された電気接地
    屋根部分、サイドパネル、前面ドア、背面ドアは、ラックのフレームに接地されています。この他に、8個の外部接地用インサートがフレームにあります。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハイチ , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , カタール , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    1991mm , 199.1cm
  • 600mm , 60.0cm
  • 奥行き
    1070mm , 107.0cm
  • ラック高さ
    42U
  • 質量
    125.09kg
  • 梱包時の重量
    242.22kg
  • 出荷時高さ
    2179mm , 217.9cm
  • 出荷時幅
    1105mm , 110.5cm
  • 出荷時奥行
    1321mm , 132.1cm
  • Black
  • 前後マウントレール最大ピッチ
    915.0mm , 91.49cm
  • 前後マウントレール最小ピッチ
    7.52インチ
  • 前部ドア
    16.0ゲージ
  • 垂直ポスト
    16.0ゲージ
  • 後部ドア
    18.0ゲージ
  • ルーフ
    18.0ゲージ
  • サイドパネル
    18.0ゲージ
  • パレット当たりのユニット数
    1.0
  • ラック幅
    19"

動作環境

  • 保護クラス
    IP 20

規格/保証

  • 認証
    UL 2416, UL 60950-1
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

83KB

更新日

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

ファイルサイズ

1924KB

更新日

2018-06-12

取り付け機器、仕様、および付属情報のための開梱およびインストール手順、詳細が含まれています。
PDF

ファイルサイズ

1735KB

更新日

2018-06-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

ISTA Testing Certification on ARXXXXSP
PDF
PDF

ファイルサイズ

252KB

更新日

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

ファイルサイズ

6507KB

更新日

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval

ドキュメントタイトル

UL, cUL Listing for Netshelter SX cabinets
PDF
PDF

ファイルサイズ

339KB

更新日

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

ファイルサイズ

774KB

更新日

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

EoLi - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

1131KB

更新日

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range

ドキュメントタイトル

ePEP - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

334KB

更新日

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Category

サブカテゴリー


17インチキーボード用引き出し 黒

引き出し式なので、標準の 17 インチ キーボードを収納しておき、必要なときには簡単に取り出すことができます。

AR8126ABLK
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC 19" Rack LCD Console

1U ラックマウント式キーボード、マウス、LCDコンソール米国英語キーボード配列

AP5719
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC KVM 2G, LCD Rear Mounting Kit

システムのアベイラビリティと管理性を向上させるデザインのサーバ・スイッチ。

KVM-LCDMOUNT
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetShelter SX 42U 奥行1070mmのスプリットサイドパネル 黒Qty 2

要件に変更が生じた場合に既存のラックに追加できるラックシステムコンポーネント

AR7301
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
ラック PDU 2G、 従量制、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R、 日本

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

AP8830J
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 0A, 200/208V, (21) C13 & (3) C19

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

AP8941
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
ケーブル管理用リング (数量: 大リング x 5、小リング x 5)

ケーブルの緊張を解消し、ラック内のデータ ケーブルを整理するためのケーブル管理アクセサリ

AR8113A
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetShelter SX外気シーリングキット (数量 10)

外気密閉キットは磁気帯を利用し、最大10台のNetShelter SXラックの底や天井にある開口部を塞ぎ、気流の再循環を防いで冷却効率の強化につなげています。

AR7731
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
ラックPDU 2G、 スイッチ式、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R 、 日本

APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

AP8930J
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetShelter SX / SV / VX 筐体用コンビネーションロックハンドル(Qty 2)

3 タンブラー組み合わせ式のロック ハンドル (マスター キーを優先) によって、スタンダード版 NetShelter 筐体のセキュリティが向上します。 取付方法は、標準のスウィング ハンドルと同じです。

AR8132A
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果