NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party Racks - 50 ft.

共有:

NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party Racks - 50 ft.

NBES0302

Description: 汎用センサーを使用することにより、ラックや部屋へのアクセスを監視できます。

同梱物 : Cable ties

NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party Racks - 50 ft.

汎用センサーを使用することにより、ラックや部屋へのアクセスを監視できます。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ケーブル・タイ

NBES0302 特長

NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party Racks - 50 ft.

  • センサー接続ケーブルの種類が RJ-45
    互換性のある NetBotz Appliance によって自動検出されます。また、標準の CAT5/6 ケーブルを使用して、30.5m まで延長することができます。

NetBotz のセンサ 特長とメリット

  • 一意の識別子
    各センサを固有の名前と場所でカスタマイズできます。
  • ロー プロファイル センサ
    配置上の柔軟性を持ったセンサもあります。
  • オプションセンサー
    “互換性のある NetBotz Appliance にセンサーを追加して、温度、湿度、流速、振動、塵粒などを監視できます。”
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , モーリタニア , マルタ , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , イエメン , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    25mm , 2.5cm
  • 111mm , 11.1cm
  • 奥行き
    155mm , 15.5cm
  • 質量
    0.19kg
  • 梱包時の重量
    0.31kg
  • 出荷時高さ
    48mm , 4.8cm
  • 出荷時幅
    232mm , 23.2cm
  • 出荷時奥行
    164mm , 16.4cm

動作環境

  • 動作温度
    0 - 45 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 65 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル

規格/保証

  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

74KB

更新日

2018-06-12

Includes an Inventory section with a graphic, a description, and a quantity for each item in the box or bag. Includes an Installation section with applicable Notes, Cautions, and Warnings and illustrations.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

NetBotz China CCC Exemption Certificate
PDF
PDF

ファイルサイズ

362KB

更新日

2018-06-18

CCC Exemption
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


NetShelter VX/SX ドアセンサー スイッチキット

NetShelter 筐体のドア アクセスを監視して、前面または背面のドアが破壊されたときに、ユーザーに通知するように設計されています。 このキットは、環境監視デバイスと組み合わせて使用する必要があります。 筐体の上にあるマウント ポストに取り付けます。

AP9513
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100/120V, (8) 5-15s

メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。

AP7800B
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
垂直ケーブルオーガナイザ、NetShelter SX、42U(数量2)

ケーブルの緊張を解消し、ラック内のデータ ケーブルを整理するためのケーブル管理アクセサリ

AR7502
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
RACK PDU 2G, METERED, ZEROU, 30A, 200/208V, (36) C13 & (6) C19

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

AP8841
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
水平ケーブルマネージャ、1U x 6インチ(奥行)、カバー付き片側面

高密度 1U、奥行き 6 インチ (150-mm)、カバー付き水平ケーブル マネージャ。

AR8612
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
10-32ハードウエアキット

四角いマウント レールのエンクロージャに機器を取り付けるための 10 ~ 32 番のネジ山が切られたナット。 10 ~ 32 番の取付ネジ (36 個) を使用するデバイスに対応します。

AR8005
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Air Removal Unitダクトキット600mm幅

電力密集ラックおよび低圧エリア用の通気配分システム

ACF127
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetShelter SX 42U/48U 隙間トリムキット 黒

ツールなしで取り付け可能なアクセサリにより、24 インチ (609 mm) のセンターに隣接して収容されたラック間の隙間を埋めることができます。

AR7600
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
水平ケーブル マネージャ、ケーブル底面プレート結束付き 2U x 奥行き 6 インチ、片面カバー付き

高密度 2U、奥行き 6 インチ (150-mm)、カバー付き水平ケーブル マネージャ。 前面から背面へケーブルを通すため、標準装備のブラッシュ ストリップが付いているケーブル アクセス用開口部がバックプレートにあります。また、追加のケーブルを結束し配線するための底面プレートを備えています。

AR8603A
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
固定棚50lbs/22.7kg 黒

ラック環境にモニタなどの機器を実装できる、棚に固定された片持ち梁。

AR8105BLK
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果