InRow RC、600mm、冷水200-240V 50/60Hz、加湿器付き

共有:

InRow RC、600mm、冷水200-240V 50/60Hz、加湿器付き

ACRC600P

Description: 中~大規模データ センタ向けの一体型冷水冷却装置

同梱物 : Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

InRow RC、600mm、冷水200-240V 50/60Hz、加湿器付き

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

ACRC600P 特長

InRow RC、600mm、冷水200-240V 50/60Hz、加湿器付き

  • 電気再加熱
    除湿時の過剰冷却を防止します。
  • 加湿機
    湿度管理は、高効率で保守の容易な自己保持型の蒸気キャニスタ加湿装置で行います。純蒸気キャニスタは出力の安定性に優れており、定期的な保守をほとんど、あるいは全く必要としません。    

InRow冷水式冷却器 特長とメリット

  • BMS (ビルディング マネージメント システム) の統合
    警告とデータ ポイントを送信することによって、建物の重要なインフラを一元的に管理できます。
  • リアルタイムのキャパシティー監視
    電流および使用可能な冷却のリアルタイム表示。
  • マイクロプロセッサ・コントローラ
    4 行 8 文字の英数字表示によって、予防的な制御とリアルタイム監視を可能にします。
  • 予測可能な冷却
    この装置をラックの列内に配置すると、冷却源が熱負荷に近づきます。 これによって、空気の混合がなくなり、予測可能な冷却構造となります。
  • アクティブな応答制御
    サーバ吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。マイクロプロセッサコントローラを通して、装置の動作状況を見ることができます。
  • 上部および底部の型冷水連結部
    冷水は、ラックの上部から供給することもできれば、フリーアクセスフロアを使用する場合は底部から供給することも可能です。
  • ラックの吸気制御
    ラックの吸気制御によって、IT 機器への吸気口温度が保証されます。
  • Dual A-B power inputs
    電源保護のため、冗長性を付加するデュアルフィード方式によってUPSから給電を受けます。
  • 変速ファン
    変速ファンによって、オフピーク冷却期間のエネルギー消費が抑えられます。
  • 列に基づくアーキテクチャ
    IT 機器から直接高温の排気を取り込むので、ユニットの顕熱容量が従来の冷却構造に比べて多くなります。
  • キャスター
    冷却が必要な場所へ簡単に移動できます。
  • 電力密度の上昇に対応
    拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
  • モジュール式のデザイン
    モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
  • サービス作業が容易
    列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
取扱い地域
取扱い地域

アンチグアバーブーダ , アンギラ , オランダ領アンティル諸島 , アルバ島 , バルバドス , バーミューダ諸島 , ボリビア , ベリーズ , カナダ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ共和国 , エクアドル , フォークランド諸島 , グアテマラ , ガイアナ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , メキシコ , ニカラグア , パナマ , ペルー , フィリピン , プエルトリコ , エルサルバドル , トリニダード・トバゴ , アメリカ合衆国 , ベネズエラ , 米領バージン諸島

Print Technical Specification

入力

  • 定格入力電圧
    200V 3PH , 208V 3PH
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 電源コードの数
    2
  • 入力電力
    14000.0W

通信と管理

  • コントロールパネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
  • 警報音
    深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム

仕様・寸法

  • 高さ
    1991mm , 199.1cm
  • 600mm , 60.0cm
  • 奥行き
    1070mm , 107.0cm
  • ラック高さ
    42U
  • 質量
    352.74kg
  • 梱包時の重量
    463.18kg
  • 出荷時高さ
    2166mm , 216.6cm
  • 出荷時幅
    850mm , 85.0cm
  • 出荷時奥行
    1137mm , 113.7cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    1.0

規格/保証

  • 認証
    cUL規格リスト掲載, FCCパート15クラスA, カナダ産業, UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間 (部品のみ), 工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換

一般

  • 通気パターン
    水平
  • エアフロー
    2831.68lps
  • 復水ポンプの容量
    0.008lps
  • 加湿値
    6.6ポンド/時
  • 吸気
    リアリターン
  • 吸水口の最低温度
    7.0 °C
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

InRow RD600/RC600 Series Modbus Register Map
PDF
PDF

ファイルサイズ

94KB

更新日

2018-06-19

BMS (Modbus) register map for InRow DX and CW units in the RD600 and RC600 series

ドキュメントタイトル

InRow RC Chilled Water Air Conditioner Online Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

1752KB

更新日

2018-06-15

Online Web interface overview and other connectivity information for the ACRC600 series of cooling units.

ドキュメントタイトル

InRow RC 600 mm Management Information Base
PDF
PDF

ファイルサイズ

245KB

更新日

2018-06-14

MIB for InRow RC 600 mm units

ドキュメントタイトル

InRow Cooling Products Unpacking Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

1057KB

更新日

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF

ファイルサイズ

4221KB

更新日

2018-06-12

Installation procedures for the ACRC60x and ACRC60xP series of cooling units.
PDF

ファイルサイズ

1715KB

更新日

2018-05-31

Commissioning checklists, operating instructions, and maintenance checklists for thw InRow RC 600 mm Chilled Water Air Conditioners.
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

InRow Chilled Water Product Brochure
PDF
PDF

ファイルサイズ

759KB

更新日

2018-06-19

Brochure outlining APC's row-based chilled water product family - InRow RC. This brochure contains detailed product overview as well as sku specific information technical data
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

技術仕様 InRow 冷却水冷却ユニット
PDF
PDF

ファイルサイズ

4174KB

更新日

2018-06-14

Technical specifications for the ACRC600/P series of cooling units and the ACRC301S and ACRC301H cooling units
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

InRow Chilled Water Bid (Guide) Specification
Source ZIP
Source ZIP

ファイルサイズ

38KB

更新日

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line

ドキュメントタイトル

InRow Chilled Water Bid (Guide) Specification
PDF
PDF

ファイルサイズ

358KB

更新日

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Package
BIM Models, Cooling Solutions, InRow RC

Category

サブカテゴリー


W875-4285
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
ACRP Chilled -Water Main Control Cable - Spare Part

列内冷却製品の性能や機能を最大化するためのオプション

W0W4760
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
W875-4018
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
W0N-0278
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
アクティブフロー コントローラ

ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

ACAC22000
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
RC ケーブル アセンブリ サーミスタ/プローブ EMU 13FT - 予備部品

柔軟性のきわめて高い高精度空調装置。

W0W2818
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetworkAIR CW 28~87 kW 用 スタートアップサービス 7X24

APCソリューションを効率的かつ迅速に導入するために必要なリソース、専門知識を提供するサービス

WSTRTUP7X24-AX-22
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
マウント用キット、1U / Duct-アクティブフロー コントローラ

ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

ACAC22001
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1年間4時間 対応アップグレード、既存のサービス契約対象、冷却製品 (1台)

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WUPG4HR-AX-00
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1 年間アドバンテージ ウルトラ サービス プラン、InfraStruXure InRow RP Chilled Water (1 台)

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WADVULTRA-AX-22
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果