InRow RC 300mm Chilled Water 100-240V 50/60Hz - ST 重力排水機能つき

共有:

InRow RC 300mm Chilled Water 100-240V 50/60Hz - ST 重力排水機能つき

ACRC301SX797

Description: 中~大規模データ センタ向けの一体型冷水冷却装置

同梱物 : Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

InRow RC 300mm Chilled Water 100-240V 50/60Hz - ST 重力排水機能つき

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

ACRC301SX797 特長

InRow RC 300mm Chilled Water 100-240V 50/60Hz - ST 重力排水機能つき

  • アクティブなエアフロー制御
    重要なIT機器の効果的な冷却を可視化しつつ、封じ込めシステム内部の冷却ユニットのエアフローをモニタリングし、アクティブに調整します。
  • ホット スワップ対応のファン
    システムを停止することなくファンを交換できます。
  • 漏れの検出
    冷却装置の内部で漏水が発生したことをユーザーに通知します。
  • 上部および底部の型冷水連結部
    冷水は、ラックの上部から供給することもできれば、フリーアクセスフロアを使用する場合は底部から供給することも可能です。
  • ウォッシャブル フィルタ
    メンテナンスが容易で、掃除もでき、奥まで嵌め込めるメッシュのフィルタは、還気流内の埃を除去します。

InRow冷水式冷却器 特長とメリット

  • BMS (ビルディング マネージメント システム) の統合
    警告とデータ ポイントを送信することによって、建物の重要なインフラを一元的に管理できます。
  • リアルタイムのキャパシティー監視
    電流および使用可能な冷却のリアルタイム表示。
  • マイクロプロセッサ・コントローラ
    4 行 8 文字の英数字表示によって、予防的な制御とリアルタイム監視を可能にします。
  • 予測可能な冷却
    この装置をラックの列内に配置すると、冷却源が熱負荷に近づきます。 これによって、空気の混合がなくなり、予測可能な冷却構造となります。
  • アクティブな応答制御
    サーバ吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。マイクロプロセッサコントローラを通して、装置の動作状況を見ることができます。
  • 上部および底部の型冷水連結部
    冷水は、ラックの上部から供給することもできれば、フリーアクセスフロアを使用する場合は底部から供給することも可能です。
  • ラックの吸気制御
    ラックの吸気制御によって、IT 機器への吸気口温度が保証されます。
  • Dual A-B power inputs
    電源保護のため、冗長性を付加するデュアルフィード方式によってUPSから給電を受けます。
  • 変速ファン
    変速ファンによって、オフピーク冷却期間のエネルギー消費が抑えられます。
  • 列に基づくアーキテクチャ
    IT 機器から直接高温の排気を取り込むので、ユニットの顕熱容量が従来の冷却構造に比べて多くなります。
  • キャスター
    冷却が必要な場所へ簡単に移動できます。
  • 電力密度の上昇に対応
    拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
  • モジュール式のデザイン
    モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
  • サービス作業が容易
    列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
取扱い地域
取扱い地域

アフガニスタン , オーストラリア , バングラデシュ , ブルネイ , ブータン , クック諸島 , フィジー , インドネシア , インド , 日本 , カンボジア , 大韓民国 , スリランカ , ミャンマー , マレーシア , ネパール , ニュージーランド , パプアニューギニア , フィリピン , シンガポール , タイ , TP , ベトナム

Print Technical Specification

入力

  • 定格入力電圧
    200V
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    IEC 309 16A 2P+E, NEMA L5-20P
  • 電源コードの数
    2
  • 給電数
    2.0
  • 入力電力
    800.0W

通信と管理

  • コントロールパネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
  • 警報音
    深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム

仕様・寸法

  • 高さ
    1991mm , 199.1cm
  • 300mm , 30.0cm
  • 奥行き
    1095mm , 109.5cm
  • ラック高さ
    42U
  • 質量
    184.0kg
  • 梱包時の重量
    192.0kg
  • 出荷時高さ
    2118mm , 211.8cm
  • 出荷時幅
    746mm , 74.6cm
  • 出荷時奥行
    1137mm , 113.7cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    1.0

規格/保証

  • 認証
    C-tick, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, MEA, VDE
  • 保証
    1 年間 (部品のみ)

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない

一般

  • 通気パターン
    水平
  • エアフロー
    1510.24lps
  • 復水ポンプの容量
    0.002lps
  • 吸気
    リアリターン
  • 吸水口の最低温度
    7.0 °C
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

3277KB

更新日

2018-06-15

ACRC301S用上部配管キット — インストール

ドキュメントタイトル

InRow RC Gen 2 300mm Modbus Register Map
PDF
PDF

ファイルサイズ

138KB

更新日

2018-06-15

InRow RC Gen 2 300mm Modbus Register Map

ドキュメントタイトル

InRow RC Gen 2 300mm Online Users Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

1477KB

更新日

2018-06-15

InRow RC Gen 2 300mm Online Users Guide
PDF

ファイルサイズ

1800KB

更新日

2018-06-14

Commissioning, operation, and maintenance instructions for the ACRC300 series of cooling units.

ドキュメントタイトル

InRow Cooling Products Unpacking Guide
PDF
PDF

ファイルサイズ

1057KB

更新日

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF

ファイルサイズ

6815KB

更新日

2018-06-08

Installation instructions for the InRow RC ACRC301S and ACRC301H air conditioners.

ドキュメントタイトル

InRow RC Gen 2 MIB
PDF
PDF

ファイルサイズ

239KB

更新日

2018-06-05

Manangement information base document.

ドキュメントタイトル

InRow RC and RP Metal Hose Installation (Sheet)
PDF
PDF

ファイルサイズ

569KB

更新日

2018-02-07

Installation; General Specifications
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

InRow Chilled Water Product Brochure
PDF
PDF

ファイルサイズ

759KB

更新日

2018-06-19

Brochure outlining APC's row-based chilled water product family - InRow RC. This brochure contains detailed product overview as well as sku specific information technical data
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

InRow Chilled Water Bid (Guide) Specification
PDF
PDF

ファイルサイズ

358KB

更新日

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line

ドキュメントタイトル

InRow Chilled Water Bid (Guide) Specification
Source ZIP
Source ZIP

ファイルサイズ

38KB

更新日

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Package
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Accessories
CAD Source File
1524KB
2018-06-12

Cooling Solutions, Close Coupled Air Conditioners, InRow Chilled Water
CAD Source File
1090KB
2018-06-19

BIM Models, Cooling Solutions, InRow RC

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

ファームウェアのアップグレード

InRow CW 300mm Firmware Update v6.2.1

部品番号

SFRCFW6XX

更新日

2017-07-13

Category

サブカテゴリー


WACRC301S-SPL3
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
WACRC301S-SPL2
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
WACRC301S-SPL1
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1 年間 8 時間 7X24 対応アップグレード、既存のサービス契約対象、冷却製品 (1 台)

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WUPG8HR7X24-AX-00
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
InRowブリッジパーテーション、データケーブル300 MM

列内冷却製品の性能や機能を最大化するためのオプション

ACAC10005
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
2年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR100N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
マウント用キット、1U / Duct-アクティブフロー コントローラ

ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

ACAC22001
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1 年間アドバンテージ ウルトラ サービス プラン、InfraStruXure InRow RC Chilled Water (1 台)

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WADVULTRA-AX-26
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
アクティブフロー コントローラ

ホットアイル/コールドアイルコンテインメントシステムは、予測が難しい、ラック、ラック列、部屋レベルでの冷却を高効率で容量を増強出来る様設計されています。

ACAC22000
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
2年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR1N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果