Galaxy VX 500kVAから1250kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8

共有:

Galaxy VX 500kVAから1250kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8

GVX500K1250HS

Description: 大規模施設、データセンター、およびビジネスクリティカルなアプリケーション向けの柔軟な動作モードを備えた高効率で拡張可能な三相電源保護。

同梱物 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 500kVAから1250kVAまで拡張可能、400V スタートアップ 5x8

大規模施設、データセンター、およびビジネスクリティカルなアプリケーション向けの柔軟な動作モードを備えた高効率で拡張可能な三相電源保護。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド , Network Management Card , スタートアップ・サービス

Galaxy VX 特長とメリット

  • ECO モード
    電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスする動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます
  • 堅牢な動作
    摂氏40度(華氏104度)まで、kW単位の電力低下がありません。
  • 広い入力電圧変動範囲
    厳しい電気環境でバッテリ寿命を節約できるように設計されています。
  • ECOnversion モード
    バッテリーの充電中でも負荷力率を調整し、クラス1の出力電圧調整を保証しながら超高効率を保証する運転モード
  • 入力電源補正
    小規模な発電機とケーブル接続を使用することで、設置費用を最小限にします。
  • 内部逆給電保護
    電源異常からのシステム防御を強化します。
  • シュナイダーエレクトリック社製 リチウムイオンバッテリソリューションに対応
    システムの設置面積および重量、冷却要件および保守要件、所有にかかるトータルコストの低減を実現し; VRLA バッテリーの寿命を2倍長持ちさせ; バックアップストレージの予測可能性と管理性を向上させます。
    詳細は こちら をクリック
  • エネルギー保存の柔軟性
    従来の異なる充電モードでの過剰なモジュラーバッテリー供給は、特定のバックアップ要件に合わせてカスタマイズすることができます。
  • 並列冗長可能
    接続された機器に複数のUPSから電力を供給し、システムの冗長性を高めます。
  • 並列収容可能
    複数のUPSを同時に使用することで電力の合計容量を増やします。
  • 5x8 スタートアップ サービスが付属
    初期設定の完全対応に必須
  • StruxureWare Data Center Expert 対応
    APC InfraStruXure® Central を使用することにより集中管理できます。
  • 前面と背面アクセスによる保守
    設置とUPSの保守を簡素化しながら、スペース要件を最小化します。
  • StruxureOn対応
    ベンダーニュートラルでクラウドベースのソフトウェアやサービスにより装置の保守と運用を簡素化します。
  • 複数のレベルのサービス
    APCのサービスでは、個々のサービス・コンポーネントやパッケージをお客様が自由に選択できるため、個別のニーズに最も適した環境を柔軟に構築することができます。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ国 , アルジェリア , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グレナダ , グルジア , 仏領ギアナ , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , グアドループ , 赤道ギニア , ギリシア , ガイアナ , 香港 , クロアチア , ハイチ , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , セントルシア , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マダガスカル , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , マルティニーク島 , モーリタニア , マルタ , モーリシャス , マラウイ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , ポルトガル , パラグアイ , カタール , レユニオン , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , タークス諸島・カイコス諸島 , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , 米領バージン諸島 , ベトナム , イエメン , マヨット島 , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    500.0 KW / 500.0 kVA
  • 最大設定可能電力(W)
    1.25 MW / 1.25 MVA
  • 定格出力電圧
    400V 3PH
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz, 60 Hz
  • 出力周波数(非同期運転時)
    公称50Hzで50Hz +/- 0.1% for 50Hz
  • その他の出力電圧
    380, 415, 440
  • 負荷波高率
    3、THC < 5%
  • 運転方式
    常時インバーター(ダブルコンバージョン)
  • 波形タイプ
    正弦波
  • 過負荷オペレーション
    1分150%、10分125%
  • 出力電圧のひずみ率
    線形負荷の場合 2% 未満、非線形負荷の場合 3% 未満

入力

  • 定格入力電圧
    400V 3PH
  • 入力周波数
    40 ~ 70 Hz
  • 入力形態
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 全高調波ひずみの入力
    負荷装置全体の 3% 未満
  • その他の入力電圧
    380, 415, 440
  • 最大短絡耐久度 (lcw)
    100.0kAmps
  • 最大入力電流
    841.0A
  • 全負荷入力時の力率
    1.0

バッテリとランタイム

  • バッテリータイプ
    内部バッテリ無し(外部バッテリ使用)
  • 定格バッテリ電圧
    480V
  • 放電バッテリの最終電圧
    384 Vdc

通信と管理

  • 装備済みSmartSlot™カード
    AP9635
  • コントロールパネル
    7" Touch Screen Display
  • 警報音
    深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム
  • 空きSmartSlot数
    2

仕様・寸法

  • 高さ
    1970mm , 197.0cm
  • 3200mm , 320.0cm
  • 奥行き
    900mm , 90.0cm
  • 質量
    1956.0kg
  • 梱包時の重量
    3737.0kg
  • 出荷時高さ
    2150mm , 215.0cm
  • 出荷時幅
    5160mm , 516.0cm
  • 出荷時奥行
    1060mm , 106.0cm
  • White

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 動作時標高
    0-999.9メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 40 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    69.5dBA
  • オンライン熱分散
    82260.0BTU/hr
  • 保護クラス
    IP 20

規格/保証

  • 認証
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • 保証
    工場認定スタートアップでの 1 年間のオンサイト修理またはオンサイト交換
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

86079KB

更新日

2018-06-15

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS

ドキュメントタイトル

Galaxy VX Operation Manual
PDF
PDF

ファイルサイズ

4456KB

更新日

2018-06-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
構造/構成
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

3442KB

更新日

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Galaxy VX OSHPD Pre-approval Letter
PDF
PDF

ファイルサイズ

3737KB

更新日

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter

Category

サブカテゴリー


1年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS1YR100N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
期日指定の 7X24 へのアップグレード、既存の予防保守または追加予防保守訪問対象、151 ~ 500 kVA

お客様のシステムがニーズを満たすために最高のパフォーマンスを発揮しているかどうかをオンサイトで調査するサービス。

WUPGPMV7X24-UG-03
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
リチウムイオン電池コンバージョンサービス w-(5) タイプ G ラック IEC ソリューション - 電気修理は個別見積もり対応

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV5H-LB-17
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
リチウムイオン電池コンバージョンサービス w-(4) タイプ G ラック UL ソリューション - 電気修理は個別見積もり対応

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4-LB-17
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
リチウムイオン電池コンバージョンサービス w-(7) タイプ G ラック UL ソリューション - 電気修理は個別見積もり対応

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7-LB-17
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
リチウムイオン電池コンバージョンサービス w-(1) タイプ G ラック UL ソリューション - 電気修理は個別見積もり対応

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1-LB-17
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Galaxy VX バッテリーフレーム(1)の現場保証サービスプランを(1)年延長

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WOEBAT1YR-VX-00
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS1YR1N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Galaxy VX バッテリーフレーム(1)の現場保証サービスプランを(2)年延長

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WOEBAT2YR-VX-00
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
リチウムイオン電池コンバージョンサービス w-(1) タイプ G ラック IEC ソリューション - 電気修理は個別見積もり対応

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1H-LB-17
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果