APC NetShelter SX 24U サイドパネル付サーバーラックエンクロージャ 600mm x 1070mm(黒)

共有:

APC NetShelter SX 24U サイドパネル付サーバーラックエンクロージャ 600mm x 1070mm(黒)

AR3104

Description: 設置、ケーブル管理、配電の統合、および空気流量の最大化が容易になるよう最適化された、機能が豊富なラック

同梱物 : Casters , Doors , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels

APC NetShelter SX 24U サイドパネル付サーバーラックエンクロージャ 600mm x 1070mm(黒)

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: キャスター , 前後ドア , キー , レベラー , 上板 , Side panels

NetShelter SX 特長とメリット

  • 高容量のケーブル管理システムに最適化
    NetShelter SXラックは、機器取り付けUスペースに揃えられたラック内部の機器取り付けレールに付いている高容量ケーブル管理システムと併用できるよう最適化されており、ケーブルの配線、管理、接続のためのルートを提供します。
  • シュナイダーエレクトリックのラックシステムに適合します。
    シュナイダーエレクトリックのラックアクセサリ製品群と適合し、完全なラックシステムを構築することができます。業界きってのシュナイダーエレクトリックDesign Portal - Small IT Solution Designerコンフィギュレータは、製品適合検査をパスしており、皆さんのラックソリューションをビジュアル化できるよう、便利なサードパーティ装置カタログも付いています。
  • InfraStruXure製品と統合されています。
    シュナイダーエレクトリックの冷却、電力分配、ケーブル管理製品は、ITエンクロージャとシームレスに連動し、完全なインフラサポートシステムを提供します。
  • ベンダーに中立で19インチ ラックマウントの互換性が保証されたEIA-310
    EIA-310の19インチ装置すべてに適合する、ベンダーを選ばない、適合性の保障された取り付けです。「手袋のようにぴったり」。返金保証が、皆さんのEIA-310-E適合ラック-装置は物理的にNetShelterにフィットするという安心感を与えます。
  • 曲線輪郭を持ち穴の開いた前面ドア
    前面および背面の穴の開いたドアにより、サーバーとネットワーキング装置の換気が十分に行えます。前面ドアの穴あき部分は曲線の輪郭で最適化されており、これにより表面積が増え、穴あき部分が大きくなり、穴あき率が高くなっています。
  • 脱着の容易なドア
    前面ドアは、反対側に移動したり、背面ドアと入れ替えることができます。 ドアは、持ち上げて取り外すことが可能な設計であるため、簡単に取り外すことができます。
  • 半分の高さのサイドパネルおよび通過のためのブッシュストリップ付きオプション
    高さが半分のクイックリリース側面パネルによりサイズの縮小と軽量化が達成され、機器の取り扱いとアクセスが容易に行えます。側面パネルは1本の鍵でドアにロックできます。貫通穴とブラッシュホールを備えた側面パネルのオプションも用意されており、適切なエアフローを維持しながら両隣のラックへのケーブル接続が可能です。
  • 簡単に取り外せるケーブル アクセス ルーフ
    機器設置時、あるいはすでに設置済みのケーブルを接続したり、ケーブル用開口部を通す際に、上部は簡単なプルピンヒンジで取り外せます。外した上部を裏返すと大きなケーブル開口部の位置が変わり、配電プラグやコネタクが使用できるようになります。
  • 簡単な選択方式
    エンクロージャをひとつ作るため、長時間を費やして選択し、何十というパートナンバーをコンパイルする必要はありません。シュナイダーエレクトリックが、ディテールを処理し、一桁のパートナンバーでエンクロージャを組み立てられるよう、作業を簡素化しました。
  • 予め取り付けられたブッシュ付きのケーブルアクセス開口部
    上部にある大型のケーブル アクセス スロットから天井のケーブル出口にアクセスできます。底部はフリー アクセス フロアからのケーブルアクセスが阻害されることなく可能になるよう設計されています。上部にはラックの正面に向かって斜めの位置にブラッシュストリップが予め取り付けられており、データケーブルの通過と空気封じ込めの提供が可能です。
  • パッチケーブル接続システムに統合された機器取り付けレール
    Don't need to display in Japan website because of this product is not handle in Japan.
  • ラックフレームに統合されたアイボルトサポート
    ラックフレーム上部の統合されたアイボルト穴により、アイボルト持ち上げ機構が使用でき、移動や設置の際にラックを持ち上げることができます。アイボルトの要件およびラックの重量制限についての詳細な仕様については、ラックのユーザー向け文書を参照してください。
  • ラック調整ツールおよびハードウェアを付属
    すべてのラックには標準でハードウェアバッグが付いており、この中にはIT機器を取り付けるためのハードウェアとラックの調整を簡単に行えるツールが入っています。
  • スプリット型リアドア
    リアドアは観音開きとなっているため、使用床面積は最小で済みます。ラックの後ろに279mmのスペースがあればドア開閉が可能です。
  • ロープロファイルなキャスターと、下また上から調節可能な高さ調節脚
    出荷時、機器には標準でボルトの高さ調節脚とキャスターが備えられています。高さ調節脚はドライバーやドリルで簡単に調節できるので、ラックの下にレンチを持って手を伸ばすという必要はありません。
  • ラックのアセンブル トゥ オーダー(ATO)オプションが可能
    標準のラックモデルを超えるある程度のカスタマイズが可能です。このカスタマイズはラック自体の組み立てに限定されており、ラックに追加的に取りけるコンポーネントは含まれません。例えば、側面なし、ドアなし、あるいは側面もドアもなしでラックを組み立ていることができます。 ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
  • 複数の幅のラックアライメント付きの一体型結合ハードウェア
    ラックには、他のラックと1列に接続でき、ラックの安定性をさらに高められる接続用ハードウェアが予め取り付けられています。この接続用ハードウェアには隣接するラックとの接続に使用する穴も含まれており、その中央位置はフロアレイアウトに応じて600mmまたは24インチとなります。
  • ラックがあらかじめ装着された機器のラックを出荷する際の特別梱包オプション
    緩衝材梱包で梱包されたラックは梱包設計とラック組み立ての規定による標準のラックで、機器を内部に取り付けたまま出荷できます。IT 機器製造のリーディングカンパニーとの豊富な経験と、Cisco UCS(Unified Computing System)にあらかじめラックを装着し、輸送することに関しCisco® の認定を受けています。ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
  • 専用ハードウェア付きで素早く揃えられる調整可能な取り付けレール
    垂直取り付けレールは1/4インチ(6.4mm)ステップで調節可能で、IT機器のあらゆる取り付け要件に対応できると言えます。ラックの取り付けレールと側面支柱にはツールを使用せずに簡単にアライメントできる機能があるため、アライメントを素早く確認できます。Uの位置には、機器を素早く設置できるよう前面から背面に向かって番号が付けられています。
  • 予め取付けられたフルエンクロージャ高さの背面アクセサリチャネル
    統合され調節可能な背面アクセサリーーチャンネルには、ツールのないアクセサリーに使用できるゼロU取り付け位置が用意されています。1チャネルに2つの取り付けベイがあり、PDUや垂直ケーブルオーガナイザ等のアクセサリーを最大4台まで組み合わせることができます。奥行きが1070mm (42in)、825mm (32 in)のラックとネットワーキングラックには2つのチャネルが用意されています。hannels. 奥行きが1200mm (48in)のラックには4つのチャネルが用意されています。
  • 構造安定性の強化設計
    検証済みのフレーム設計、ヘビーゲージの取り付けレール、そして丈夫なキャスターにより、静止時3000ポンド(1364kg)(高さ調節脚)、移動時2250ポンド(1023kg)の加重定格に耐えられます。ラックは適切なボルト ダウン アクセサリと 併用してさまざまな耐震要件を満たすことがテストされ、承認されています。特定の要件に関する製品文書についてはapc.comをご覧ください。
  • 統合された電気接地
    屋根部分、サイドパネル、前面ドア、背面ドアは、ラックのフレームに接地されています。この他に、8個の外部接地用インサートがフレームにあります。
取扱い地域
取扱い地域

アンドラ , アラブ首長国連邦 , アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , アルバニア , アルメニア , オランダ領アンティル諸島 , アンゴラ , アルゼンチン , オーストリア , オーストラリア , アルバ島 , アゼルバイジャン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , バルバドス , バングラデシュ , ベルギー , ブルキナファソ , ブルガリア , バーレーン , ブルンジ , ベニン , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , ブータン , ボツワナ , ベラルーシ , ベリーズ , カナダ , コンゴ民主共和国 , 中央アフリカ共和国 , コンゴ , スイス , コートジボアール , クック諸島 , チリ , カメルーン , 中華人民共和国 , コロンビア , コスタリカ , セルビア・モンテネグロ , キューバ , キプロス , チェコ , ドイツ , ジブチ , デンマーク , ドミニカ共和国 , アルジェリア , エクアドル , エストニア , エジプト , 西サハラ , エリトリア , スペイン , エチオピア , フィンランド , フィジー , フォークランド諸島 , フランス , ガボン , イギリス , グルジア , ガーナ , ジブラルタル , ガンビア , ギニア , 赤道ギニア , ギリシア , グアテマラ , ガイアナ , 香港 , ホンジュラス , クロアチア , ハンガリー , インドネシア , アイルランド , イスラエル , インド , イラク , イラン , アイスランド , イタリア , ジャマイカ , ヨルダン , 日本 , ケニア , カンボジア , 大韓民国 , クウェート , ケイマン諸島 , カザフスタン , レバノン , リヒテンシュタイン , スリランカ , リベリア , レソト , リトアニア , ルクセンブルク , ラトビア , モロッコ , モルドバ , マケドニア , マリ , ミャンマー , モンゴル , モーリタニア , マルタ , マラウイ , メキシコ , マレーシア , モザンビーク , ナミビア , ニジェール , ナイジェリア , ニカラグア , オランダ , ノルウェー , ネパール , ニュージーランド , オマーン , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , パキスタン , ポーランド , プエルトリコ , ポルトガル , パラグアイ , ルーマニア , ロシア , ルワンダ , サウジアラビア , スーダン , スウェーデン , シンガポール , スロベニア , スロバキア , シエラレオネ , セネガル , ソマリア , スリナム , エルサルバドル , チャド , トーゴ , タイ , タジキスタン , トルクメニスタン , チュニジア , TP , トルコ , トリニダード・トバゴ , 台湾 , タンザニア , ウクライナ , ウガンダ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ウズベキスタン , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム , イエメン , 南アフリカ , ザンビア , ジンバブエ

Print Technical Specification

仕様・寸法

  • 高さ
    1198mm , 119.85cm
  • 600mm , 60.0cm
  • 奥行き
    1070mm , 107.0cm
  • ラック高さ
    24U
  • 質量
    89.09kg
  • 梱包時の重量
    106.82kg
  • 出荷時高さ
    1322mm , 132.2cm
  • 出荷時幅
    746mm , 74.6cm
  • 出荷時奥行
    1156mm , 115.6cm
  • Black
  • 前後マウントレール最大ピッチ
    915.0mm , 91.49cm
  • 前後マウントレール最小ピッチ
    7.52インチ
  • 前部ドア
    16.0ゲージ
  • 垂直ポスト
    16.0ゲージ
  • 後部ドア
    18.0ゲージ
  • ルーフ
    18.0ゲージ
  • サイドパネル
    18.0ゲージ
  • パレット当たりのユニット数
    1.0
  • ラック幅
    19"

動作環境

  • 保護クラス
    IP 20

規格/保証

  • 認証
    UL 2416, UL 60950-1
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • 環境面でのその他の準拠
    中国 RoHS(China RoHS)
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

83KB

更新日

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

ファイルサイズ

1924KB

更新日

2018-06-12

取り付け機器、仕様、および付属情報のための開梱およびインストール手順、詳細が含まれています。

ドキュメントタイトル

NetShelter SX Quick Unpacking Instructions
PDF
PDF

ファイルサイズ

1242KB

更新日

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX

ドキュメントタイトル

Enclosures and Accessories APC Snap-in Logo (Sheet)
PDF
PDF

ファイルサイズ

222KB

更新日

2018-06-11

インストレーションガイド

ドキュメントタイトル

NetShelter SX 24 U Enclosure
PDF
PDF

ファイルサイズ

2460KB

更新日

2018-05-30

Unpacking, Installation, and Customization Manual
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

"Fits Like a Glove" Compatibility Guarantee
PDF
PDF

ファイルサイズ

82KB

更新日

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

6507KB

更新日

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval

ドキュメントタイトル

UL, cUL Listing for Netshelter SX cabinets
PDF
PDF

ファイルサイズ

339KB

更新日

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

ファイルサイズ

774KB

更新日

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
ステンシル
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

829KB

更新日

2018-06-15

Racks and Accessories
Source

ファイルサイズ

829KB

更新日

2018-06-15

Racks and Accessories
ビッグスペック
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

NetShelter SX Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

ファイルサイズ

46KB

更新日

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets

ドキュメントタイトル

NetShelter SX Guide Specification
PDF
PDF

ファイルサイズ

228KB

更新日

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

EoLi - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

1131KB

更新日

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range

ドキュメントタイトル

ePEP - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

334KB

更新日

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Racks and Enclosures, NetShelter SX
Rack and Enclosure Accessories
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Category

サブカテゴリー


StruxureWare Data Center Expert - Basic (25ノードライセンス付)

StruxureWare Data Center Expert Basic では、525 台のデバイスと 15 台の監視カメラを監視できるようになりました。

AP9465
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC WW 10KVA アイソレーショントランスフォーマー

降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。

APTF10KW01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC 24 Port 10/100 Ethernet Switch

ネットワーク インフラをサポートする高性能スイッチング技術

AP9224110
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
NetShelter SX 奥行1070mmの筐体用トラフとパーティションルーフ ブリッジ

ラックまたはエンクロージャ内での電源またはデータケーブルを構成できるよう設計された幅広いアクセサリー群

AR7209
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Symmetra LX 8kVA (16kラックマウントフレーム)

利用しやすい単相UPSは、冗長性がありスケーラブルな二重変換オンライン電源保護を特長としています。

SYA8K16RMJ
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
スライド式棚 200lbs/91kg 黒

タワー型の装置、モニタ、その他の機器のラック取り付け用スライド棚

AR8128BLK
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC Symmetra RM 200~100V ステップダウントランスフォーマー

降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。

SYTF3J
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC KVM 2G, Enterprise Digital/IP, 2 Remote Users, 1 Local User, 16 ports with Virtual Media

システムのアベイラビリティと管理性を向上させるデザインのサーバ・スイッチ。

KVM2116P
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
ツールレスケーブルマネジメントリング(数量10)

ケーブルの緊張を解消し、ラック内のデータ ケーブルを整理するためのケーブル管理アクセサリ

AR7540
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC KVM 2G, Digital/IP,1 Remote User, 1 Local User,16 ports with Virtual Media

システムのアベイラビリティと管理性を向上させるデザインのサーバ・スイッチ。

KVM1116P
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果