APC モジュール式ラック マウント分電盤、72kVA、200A、208V、18 極、5U

共有:

APC モジュール式ラック マウント分電盤、72kVA、200A、208V、18 極、5U

PDPM72F-5U

Description: あらゆるサイズのデータセンターまたは高密度ゾーンにおけるIT機器に対応する迅速、安全かつ効率的な電力分配システム

同梱物 : Installation guide

APC モジュール式ラック マウント分電盤、72kVA、200A、208V、18 極、5U

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: インストールガイド

PDPM72F-5U 特長

APC モジュール式ラック マウント分電盤、72kVA、200A、208V、18 極、5U

  • 内蔵式 Web/SNMP管理
    Webブラウザを使用したフル管理、およびネットワーク管理システム上からの総合管理を行います。
  • 電流監視
    分電機器1基当たりの使用電流値を監視します。
  • ローカルおよびWebベースの監視
    データセンタ内からもWeb上からも、機器の監視が行えます。
  • 複数の配電オプション
    柔軟性に優れたデザインにより、多様なニーズにお応えします。
  • ネットワーク管理機能
    フル機能ネットワーク管理インターフェイスにより、Web、SNMP、および Telnet を使用して標準規格に基づいた管理作業が可能。
  • スペースの有効活用
    InfraStruXureのために設計されたラック型分電盤はラック用に最適化された設計になっています。そのため電気室にUPSを独立して設置する必要がなく、そのフロアにIT機器を設置することができます。
  • StruxureWare Data Center Expert 対応
    APC InfraStruXure® Central を使用することにより集中管理できます。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。

モジュール型配電装置 特長とメリット
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
  • ネットワーク管理機能
    フル機能ネットワーク管理インターフェイスにより、Web、SNMP、および Telnet を使用して標準規格に基づいた管理作業が可能。
  • 電流監視
    分電機器1基当たりの使用電流値を監視します。
  • システムのモバイル性
    電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。
  • システム拡張が容易
    電力配分モジュールには、電力需要の増加に合わせてデータセンターの電力配分容量を増やすオプションがあります。
  • モジュール式のデザイン
    自己診断とフィールド交換可能なモジュールによって、サービス提供の迅速化とメンテナンス要件の低減を実現します。
  • スペースの有効活用
    InfraStruXureのために設計されたラック型分電盤はラック用に最適化された設計になっています。そのため電気室にUPSを独立して設置する必要がなく、そのフロアにIT機器を設置することができます。
取扱い地域
取扱い地域

カナダ , 日本 , アメリカ合衆国

Print Technical Specification

出力

  • 最大電流引き込み合計
    200

入力

  • 定格入力電圧
    208V 3PH
  • 入力周波数
    60 Hz
  • 入力形態
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • 許容できるインプット電圧
    200-240VAC
  • 負荷容量
    72000VA
  • 最大線電流
    200A

仕様・寸法

  • 高さ
    229mm , 22.9cm
  • 457mm , 45.7cm
  • 奥行き
    711mm , 71.1cm
  • 質量
    23.59kg
  • 梱包時の重量
    34.0kg
  • 出荷時高さ
    406mm , 40.6cm
  • 出荷時幅
    610mm , 61.0cm
  • 出荷時奥行
    889mm , 88.9cm

規格/保証

  • 認証
    UL規格リスト掲載
  • 保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

492KB

更新日

2018-06-15

Modbus Map
PDF

ファイルサイズ

21KB

更新日

2018-06-15

Addition of Modbus capability
PDF

ファイルサイズ

307KB

更新日

2018-06-14

Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) Firmware setup, configuration instructions
PDF

ファイルサイズ

786KB

更新日

2018-06-12

Operating instructions, including Modular PDU commissioning, display interface navigation, and Modbus/Network Management Card 2 configuration instructions, as well as basic maintenance and troubleshooting procedures
PDF

ファイルサイズ

349KB

更新日

2018-06-12

Release Notes
PDF

ファイルサイズ

348KB

更新日

2018-06-12

Features, Updates, Bugs, Fixes
PDF

ファイルサイズ

140KB

更新日

2018-06-11

Electrical wiring / Installation
PDF

ファイルサイズ

1067KB

更新日

2017-02-18

Operation and maintenance
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

1150KB

更新日

2018-06-14

Scalable and efficient 3-phase power distribution for IT equipment in any size data center or high density zone
PDF

ファイルサイズ

50KB

更新日

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

UL/C-UL Approval E177299
PDF
PDF

ファイルサイズ

100KB

更新日

2018-05-28

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
PDF

ファイルサイズ

2967KB

更新日

2017-10-13

Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) Preapproval: Symmetra PX 20, InfraStruxure PDU, Modular PDU, MBP
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
Power Distribution, Modular Power Distribution, 208V, Package
Power Distribution, Modular Power Distribution

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

ファームウェアのアップグレード

電力配分ユニット ファームウェア v3.7.2

部品番号

SFPDUM372

更新日

2013-03-13
Operation of the Network Management Card/Web interface/command line interface (CLI)
Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) Firmware setup, configuration instructions

Category

サブカテゴリー


APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 1200CM

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

PDM2330L6-23-1200
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 60A IEC309 800cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

PDM3460IEC309-800
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A L21-20 500cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

PDM3520L2120-500
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 320cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

PDM3530L2130-320
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 260cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

PDM3450CS50-260
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
InfraStruXure Modular IT Power Distribution Unit 144KW 400A 208V 72 Pole 300mm Rack

コスト効率よく高可用性を提供する完全な拡張性を備えた配電システムによって、回路やコードセットの迅速な追加を実施できるようになりました。

PDPM144F
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
2年のリモートモニタリングサービス(1)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR1N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
2年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR100N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 60A IEC309 380cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

PDM3460IEC309-380
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC IT Power Distribution Module 3 極 4 線 50A CS50 500cm

工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

PDM3450CS50-500
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果