Smart-UPS XL 3000RM 200V - APC - Japan

Smart-UPS XL 3000RM 200V

共有:

Smart-UPS XL 3000RM 200V

SUA3000RMXLA3U

Description: エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

同梱物 : Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

Smart-UPS XL 3000RM 200V

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ラックマウント用サポートレール , Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル , ユーザマニュアル

Smart-UPS特長とメリット

  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
  • アラーム
    ユニットがバッテリ運転中の時、バッテリ残量が低下した時、または過負荷状態が検知された時に、ユーザの注意を促します。
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • LEDスタータス表示灯
    インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
  • Network manageable
    Powerchute Business Editionを使用してネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
  • UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
    商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • 温度によって補正されるバッテリ充電
    実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • インテリジェントバッテリ監視機能
    正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。
  • 完全な機器互換性とリーダーとしての信頼性から生まれる安心感
    アクティブな力率補正(PFC)電源を使用することで、サーバーメーカが推奨する純粋な正弦波を提供します。安全当局がテストし承認したということは、業界で最も厳しい規格に適合しているか、あるいはそれを超える信頼性でSmart-UPSを配備できる、 ということを意味しています。
  • お客様独自のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ可能なスマートな生産性
    直感的なLCDインターフェイスはクリアな情報とともに、使いやすい移動キーによりローカルでUPSを構成できる能力を提供します。スイッチ付きアウトレットのグループ制御など、15種類を超えるプログラマブル設定により、アプリケーションに固有の設定、しきい値および通知が可能になります。
  • 簡単で便利なリモートアクセシビリティで時間を節約します
    シリアル、USBまたはオプションのイーサネットでネットワーク管理が可能。付属のPowerchute® Business Edition Softwareで利便性の高いモニタリングと制御ができ、オペレーティングシステムを安全にシャットダウンできるほか、革新的なエネルギー管理機能が確保されます。
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    特許取得済みのグリーンオペレーティングモードは97%を超える効率を達成します。Smart-UPSは初めてEnergy Starの承認を得たネットワークUPSです。APCがリードするインテリジェントバッテリーマネジメントにより、インテリジェントで精密な温度補正充電をすることでバッテリーの性能と寿命を最大限に延ばします。動的なバッテリー交換データインジケータと自動セルフテストでバッテリーの信頼性を保証し、バッテリー交換の時期を事前にお知らせします。設計から23年以上も製造され続けているSmart-UPSは、世界で最も信頼できるネットワークUPSとして2,500万台以上売れています。
  • あなたのIT機器とデータの安全性と利用できる保つことによって、高価な電源の問題を回避
    ネットワークグレードの電力調整により、損傷的サージや破壊的ノイズから保護します。ソリッドステートの自動電圧調整により、バッテリー駆動せずに低入力電圧を最大30%増幅し、高電圧を最大12%トリミングします。停電時に電力を供給したりシステムを安全にシャットダウンするための信頼性の高いバッテリーバックアップ容量
  • 安全機関の承認済み
    製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
  • 調整可能な切替電圧
    入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。
  • バッテリ障害の通知
    初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
  • 故障予測通知
    初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにコンポーネントを交換できます。
  • リセット可能なサーキットブレーカ
    過負荷からの素早い復旧が可能。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    2.7 KW / 3.0 kVA
  • 最大設定可能電力(W)
    2.7 KW / 3.0 kVA
  • 定格出力電圧
    200V
  • 最大負荷時効率
    96.0 %
  • 出力電圧歪率
    全負荷時5%未満
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz
  • 運転方式
    ラインインタラクティブ
  • 波形タイプ
    正弦波
  • 最大出力電流
    15
  • アウトプット接続
    (2) NEMA L6-30R (電源バックアップ)
    (2) NEMA L6-20R (電源バックアップ)
  • 切換時間
    2-4 ms

入力

  • 定格入力電圧
    200V
  • 入力周波数
    50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
  • 入力形態
    NEMA L6-20P
  • コード長
    2.44メートル
  • 入力電圧範囲
    141 - 255V
  • 電源コードの数
    1
  • 最大負荷時効率
    96.0 %
  • 切換時間
    2-4 ms

バッテリとランタイム

通信と管理

  • インタフェースポート(複数可)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • コントロールパネル
    LED ステータスディスプレイ(負荷、バッテリグラフ、通常運転、バッテリ運転、バッテリ交換、過負荷状態)
  • 警報音
    バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。
  • 緊急電源停止(EPO)
    オプショナル
  • 空きSmartSlot数
    1

サージ保護 / フィルタリング

  • サージエネルギーレート
    880ジュール
  • データライン保護
    --
  • フィルタリング
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

仕様・寸法

  • 高さ
    133mm , 13.3cm
  • 483mm , 48.3cm
  • 奥行き
    673mm , 67.3cm
  • ラック高さ
    3U
  • 質量
    63.0kg
  • 梱包時の重量
    72.85kg
  • 出荷時高さ
    273mm , 27.3cm
  • 出荷時幅
    589mm , 58.9cm
  • 出荷時奥行
    960mm , 96.0cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    6.0

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    53.0dBA
  • オンライン熱分散
    375.0BTU/hr

規格/保証

  • 認証
    CSA, FCCパート15クラスA, UL 1449, UL 1778
  • 装置保護に関する規定
    ライフタイム:$150000
  • 保証
    2年間の交換サービス, オプションで提供されるオンサイト保証, オプションで提供される延長保証

認証・認定

  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Smart-UPS 製品安全ガイド
PDF
PDF

ファイルサイズ

274KB

更新日

2017-06-30

製品安全ガイド
PDF

ファイルサイズ

255KB

更新日

2017-04-27

安全に関する注意事項 Smart-UPS RT/ハードワイヤー接続/1.5 kVA以上

ドキュメントタイトル

SUA2200/3000RMXL3U 120/230V & SUA3000RMXLA3U 100/200V
PDF
PDF

ファイルサイズ

1551KB

更新日

2017-04-26

インストレーションガイド、操作マニュアル、一般仕様、適合宣言書
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

WEEE Disassembly & Recycling Guidance
PDF
PDF

ファイルサイズ

143KB

更新日

2017-02-17

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

EoLi - Smart-UPS (Greater than 1500 VA)
PDF
PDF

ファイルサイズ

433KB

更新日

2017-03-31

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range

ドキュメントタイトル

ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500)
PDF
PDF

ファイルサイズ

396KB

更新日

2017-03-31

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

部品番号

SFSUMX372

更新日

2010-02-04

Category

サブカテゴリー


UPS通信ケーブル スマート信号15インチ/4.5m - DB9からRJ45まで

APCのUPSとデスクトップ、ワークステーションおよびサーバーを専用接続する各種UPSケーブル

AP940-1525A
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems)

APCのUPSとデスクトップ、ワークステーションおよびサーバーを専用接続する各種UPSケーブル

AP98275
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
SUA48RMXLBPJ3U
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
UPS通信ケーブルに使用する延長ケーブル15フィート/5m

APCのUPSとデスクトップ、ワークステーションおよびサーバーを専用接続する各種UPSケーブル

AP9815
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
2年のリモートモニタリングサービス(25)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR25N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
1 年間の APC リモート監視サービス、1 ノード

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS1YR-1N
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 200/208V, (20) C13 & (4) C19

信頼できるラック電力分配

AP7541
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
UPS通信ケーブル スマート信号 6インチ/2m - DB9からRJ45まで

APCのUPSとデスクトップ、ワークステーションおよびサーバーを専用接続する各種UPSケーブル

AP940-0625A
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
2年のリモートモニタリングサービス(100)ノード向け

1 次サポート機関または 2 次サポート機関として機能する、24 時間 365 日体制の監視サービス。 トレーニングを受けた技術者が物理インフラの稼動状況を監視し、問題が深刻になる前に診断、通知、解決する作業を支援します。

WRMS2YR100N-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 30A, 200/208V, (21) C13 & (3) C19

APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。

AP8641
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果