APC Smart-UPS 750VA USB & シリアル 100V 黒 - APC - Japan

APC Smart-UPS 750VA USB & シリアル 100V 黒

共有:

APC Smart-UPS 750VA USB & シリアル 100V 黒

SUA750JB

Description: エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

同梱物 : Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

APC Smart-UPS 750VA USB & シリアル 100V 黒
終了しています : おすすめ交換製品 SMT750J

SUA750JBFeatures

APC Smart-UPS 750VA USB & シリアル 100V 黒

  • 特別な工具がいらないバッテリ交換
    迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
  • 前面と背面アクセスによる保守
    設置とUPSの保守を簡素化しながら、スペース要件を最小化します。

Smart-UPS特長とメリット

  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • 温度によって補正されるバッテリ充電
    実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。
  • UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
    商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
  • インテリジェントバッテリ監視機能
    正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。
  • リセット可能なサーキットブレーカ
    過負荷からの素早い復旧が可能。
  • バッテリ障害の通知
    初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
  • 故障予測通知
    初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにコンポーネントを交換できます。
  • 調整可能な切替電圧
    入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
  • 安全機関の承認済み
    製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
  • 完全な機器互換性とリーダーとしての信頼性から生まれる安心感
    アクティブな力率補正(PFC)電源を使用することで、サーバーメーカが推奨する純粋な正弦波を提供します。安全当局がテストし承認したということは、業界で最も厳しい規格に適合しているか、あるいはそれを超える信頼性でSmart-UPSを配備できる、 ということを意味しています。
  • あなたのIT機器とデータの安全性と利用できる保つことによって、高価な電源の問題を回避
    ネットワークグレードの電力調整により、損傷的サージや破壊的ノイズから保護します。ソリッドステートの自動電圧調整により、バッテリー駆動せずに低入力電圧を最大30%増幅し、高電圧を最大12%トリミングします。停電時に電力を供給したりシステムを安全にシャットダウンするための信頼性の高いバッテリーバックアップ容量
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    特許取得済みのグリーンオペレーティングモードは97%を超える効率を達成します。Smart-UPSは初めてEnergy Starの承認を得たネットワークUPSです。APCがリードするインテリジェントバッテリーマネジメントにより、インテリジェントで精密な温度補正充電をすることでバッテリーの性能と寿命を最大限に延ばします。動的なバッテリー交換データインジケータと自動セルフテストでバッテリーの信頼性を保証し、バッテリー交換の時期を事前にお知らせします。設計から23年以上も製造され続けているSmart-UPSは、世界で最も信頼できるネットワークUPSとして2,500万台以上売れています。
  • 簡単で便利なリモートアクセシビリティで時間を節約します
    シリアル、USBまたはオプションのイーサネットでネットワーク管理が可能。Powerchute® Business Edition Softwareで利便性の高いモニタリングと制御ができ、オペレーティングシステムを安全にシャットダウンできるほか、革新的なエネルギー管理機能が確保されます。
  • お客様独自のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ可能なスマートな生産性
    直感的なLCDインターフェイスはクリアな情報とともに、使いやすい移動キーによりローカルでUPSを構成できる能力を提供します。スイッチ付きアウトレットのグループ制御など、15種類を超えるプログラマブル設定により、アプリケーションに固有の設定、しきい値および通知が可能になります。
  • 管理が容易なネットワーク
    ネットワークを介してUPSの電源管理をリモートで行うことができます。
  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • アラーム
    ユニットがバッテリ運転中の時、バッテリ残量が低下した時、または過負荷状態が検知された時に、ユーザの注意を促します。
  • LEDスタータス表示灯
    インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    500W / 750VA
  • 最大設定可能電力(W)
    500W / 750VA
  • 定格出力電圧
    100V
  • 出力電圧歪率
    全負荷時5%未満
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz
  • 運転方式
    ラインインタラクティブ
  • 波形タイプ
    正弦波
  • アウトプット接続
    (6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
  • 転送時間
    2ms typical

入力

  • 定格入力電圧
    100V
  • 入力周波数
    50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
  • 入力形態
    NEMA 5-15P
  • コード長
    1.83メートル
  • 電源コードの数
    1
  • 最大入力電流
    8.0A

バッテリとランタイム

通信と管理

  • インタフェースポート(複数可)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • コントロールパネル
    --
  • 警報音
    バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。
  • 緊急電源停止(EPO)
    --
  • 空きSmartSlot数
    1

サージ保護 / フィルタリング

  • サージエネルギーレート
    540ジュール
  • フィルタリング
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

仕様・寸法

  • 高さ
    162mm , 16.2cm
  • 140mm , 14.0cm
  • 奥行き
    358mm , 35.8cm
  • 質量
    13.0kg
  • 梱包時の重量
    14.4kg
  • 出荷時高さ
    279mm , 27.9cm
  • 出荷時幅
    273mm , 27.3cm
  • 出荷時奥行
    495mm , 49.5cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    24.0

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    45.0dBA
  • オンライン熱分散
    90.0BTU/hr

規格/保証

  • 認証
    UL 1778, UL規格リスト掲載, VCCI
  • 保証
    2年間の交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Smart-UPS 製品安全ガイド
PDF
PDF

ファイルサイズ

274KB

更新日

2017-06-30

製品安全ガイド

ドキュメントタイトル

Smart-UPS SMT/SMX用クイックガイド
PDF
PDF

ファイルサイズ

61KB

更新日

2017-06-30

Smart-UPS SMT/SMX 100V 用クイックガイド
PDF

ファイルサイズ

1256KB

更新日

2017-02-17

User Manual for Smart-UPS SUA 500VA 100Vac, 500/750VA 100/120/230V Tower
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

14KB

更新日

2017-02-28

ドキュメントタイトル

VCCI for SUA750JB (VCCI)
PDF
PDF

ファイルサイズ

35KB

更新日

2017-02-18

ドキュメントタイトル

WEEE Disassembly & Recycling Guidance
PDF
PDF

ファイルサイズ

143KB

更新日

2017-02-17

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA
PDF
PDF

ファイルサイズ

424KB

更新日

2017-07-07

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range

ドキュメントタイトル

ePEP - Smart-UPS (Less than 1500)
PDF
PDF

ファイルサイズ

447KB

更新日

2017-07-07

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード
部品番号
更新日

部品番号

SFSUMX372

更新日

2010-02-04