APC Smart-UPS 1200 RM 1U LCD 100V - APC - Japan

APC Smart-UPS 1200 RM 1U LCD 100V

共有:

APC Smart-UPS 1200 RM 1U LCD 100V

SMT1200RMJ1U

Description: エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

同梱物 : Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable

APC Smart-UPS 1200 RM 1U LCD 100V

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ドキュメンテーションCD , インストールガイド , ラックマウント用サポートレール , Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル

SMT1200RMJ1UFeatures

APC Smart-UPS 1200 RM 1U LCD 100V

  • コールドスタート機能
    商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
  • エネルギー メーター
    実際の使用量が kW/時で表示されるので、エネルギーを重視するユーザーのニーズに対応できます。
  • グリーン モード
    電力状態を適正にして未使用の電気コンポーネントをバイパスするという特許出願中の動作モードを使用することにより、保護能力を犠牲にすることなく運用効率を大幅に高めることができます。
  • 高周波数設計
    かさばる変圧器を削減またはすべてなくしたことにより、装置が軽くなり、扱いやすくなっています。
  • 動作効率が高い
    光熱費を削減し、熱の発生量を減らします。
  • 直感的な液晶画面
    正確でわかりやすい情報を複数の言語で表示できます。また、使いやすい移動キーを使用して、ローカルの UPS を構成できます。
  • 複数のスイッチ型コンセント グループ
    UPS とは別に制御できる複数のコンセント グループ。ハングアップした装置を個別に再起動する場合、装置を連続的にオン/オフする場合、非基幹装置を分離する場合などに使用します。
  • バッテリ交換予定日
    バッテリ交換推奨時期が年と月で表示されるので、長期的な保守計画の作成に役立ちます。
  • バッテリから純正弦波を出力
    商用電力をシミュレートし、使用中の PFC (力率補正) サーバーと高精度の電子装置に対する適合性を大幅に高めます。
  • SmartSlot
    マネジメントカードによってUPSの機能をカスタマイズできます。
  • 温度によって補正されるバッテリ充電
    実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。

Smart-UPS特長とメリット

  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
  • アラーム
    ユニットがバッテリ運転中の時、バッテリ残量が低下した時、または過負荷状態が検知された時に、ユーザの注意を促します。
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • LEDスタータス表示灯
    インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
  • Network manageable
    Powerchute Business Editionを使用してネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
  • UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
    商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • 温度によって補正されるバッテリ充電
    実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • インテリジェントバッテリ監視機能
    正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。
  • 完全な機器互換性とリーダーとしての信頼性から生まれる安心感
    アクティブな力率補正(PFC)電源を使用することで、サーバーメーカが推奨する純粋な正弦波を提供します。安全当局がテストし承認したということは、業界で最も厳しい規格に適合しているか、あるいはそれを超える信頼性でSmart-UPSを配備できる、 ということを意味しています。
  • お客様独自のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ可能なスマートな生産性
    直感的なLCDインターフェイスはクリアな情報とともに、使いやすい移動キーによりローカルでUPSを構成できる能力を提供します。スイッチ付きアウトレットのグループ制御など、15種類を超えるプログラマブル設定により、アプリケーションに固有の設定、しきい値および通知が可能になります。
  • 簡単で便利なリモートアクセシビリティで時間を節約します
    シリアル、USBまたはオプションのイーサネットでネットワーク管理が可能。付属のPowerchute® Business Edition Softwareで利便性の高いモニタリングと制御ができ、オペレーティングシステムを安全にシャットダウンできるほか、革新的なエネルギー管理機能が確保されます。
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    特許取得済みのグリーンオペレーティングモードは97%を超える効率を達成します。Smart-UPSは初めてEnergy Starの承認を得たネットワークUPSです。APCがリードするインテリジェントバッテリーマネジメントにより、インテリジェントで精密な温度補正充電をすることでバッテリーの性能と寿命を最大限に延ばします。動的なバッテリー交換データインジケータと自動セルフテストでバッテリーの信頼性を保証し、バッテリー交換の時期を事前にお知らせします。設計から23年以上も製造され続けているSmart-UPSは、世界で最も信頼できるネットワークUPSとして2,500万台以上売れています。
  • あなたのIT機器とデータの安全性と利用できる保つことによって、高価な電源の問題を回避
    ネットワークグレードの電力調整により、損傷的サージや破壊的ノイズから保護します。ソリッドステートの自動電圧調整により、バッテリー駆動せずに低入力電圧を最大30%増幅し、高電圧を最大12%トリミングします。停電時に電力を供給したりシステムを安全にシャットダウンするための信頼性の高いバッテリーバックアップ容量
  • 安全機関の承認済み
    製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
  • 調整可能な切替電圧
    入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。
  • バッテリ障害の通知
    初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
  • 故障予測通知
    初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにコンポーネントを交換できます。
  • リセット可能なサーキットブレーカ
    過負荷からの素早い復旧が可能。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    1.0 KW / 1.2 kVA
  • 最大設定可能電力(W)
    1.0 KW / 1.2 kVA
  • 定格出力電圧
    100V
  • 出力電圧歪率
    5 % 未満
  • 運転方式
    ラインインタラクティブ
  • 波形タイプ
    正弦波
  • アウトプット接続
    (4) NEMA 5-15R (電源バックアップ)

入力

  • 定格入力電圧
    100V
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    NEMA 5-15P
  • コード長
    2.44メートル
  • 最大入力電流
    12.0A

バッテリとランタイム

通信と管理

  • インタフェースポート(複数可)
    RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • コントロールパネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
  • 警報音
    バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム:設定可能な待機時間。
  • 空きSmartSlot数
    1

サージ保護 / フィルタリング

  • サージエネルギーレート
    540ジュール
  • フィルタリング
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

仕様・寸法

  • 高さ
    44mm , 4.45cm
  • 432mm , 43.2cm
  • 奥行き
    665mm , 66.5cm
  • ラック高さ
    1U
  • 質量
    24.0kg
  • 梱包時の重量
    29.0kg
  • 出荷時高さ
    200mm , 20.0cm
  • 出荷時幅
    575mm , 57.5cm
  • 出荷時奥行
    794mm , 79.4cm
  • Black
  • パレット当たりのユニット数
    10.0

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95 %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    46.0dBA

規格/保証

  • 認証
    UL 1778, VCCI Class A
  • 保証
    2 年間 (日本のみ)
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Smart-UPS SMT 製品保証登録カード
PDF
PDF

ファイルサイズ

349KB

更新日

2017-08-08

Smart-UPS SMT 製品保証登録カード
PDF

ファイルサイズ

836KB

更新日

2017-08-08

操作マニュアル Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230Vac LCD ラックマウント 1U
PDF

ファイルサイズ

385KB

更新日

2017-08-08

インストレーションガイド Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230Vac LCD ラックマウント 1U

ドキュメントタイトル

Smart-UPS SMT/SMX 用クイックガイド
PDF
PDF

ファイルサイズ

187KB

更新日

2017-08-08

Smart-UPS SMT/SMX 100V 用クイックガイド
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

945KB

更新日

2017-02-15

Models included on certificate: NMM1200RMJ1U, SMT1200RMJ1U, HTM1200RMJ1U, FJM1200RMJ1U, FJM1200RMJ1UQ FJM1200RMJ1U-M, FJM1200RMJ1U-MQ and SMT1500RM1U.
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


APC交換バッテリカートリッジ#88J

Genuine APC RBC(TM)は、互換性がテスト済みで保証されており、UPSの性能を当初の仕様どおりに復元できます。

APCRBC88J
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
ドライ接点 I/O SmartSlot カード

UPS管理カード、Dry Contact(リレー)付きSmartSlot Cardは、外部装置向けに外部トリガーをモニターし、対策を講じます

AP9613
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15

スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。

AP7900B
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APCの温度センサー

データ センタ内またはネットワーク クローゼット内の温度を監視するための汎用センサー。

AP9335T
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
UPS Network Management Card 2 - Japan

個々の UPS をネットワークに直接接続し、リモートで監視および制御ができます。

AP9630J
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100/120V, (8) 5-15s

メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。

AP7800B
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
(1) 年間 オンサイト保証延長サービスプラン、(1) Smart-UPS 1.1-2kVA 対象

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WOE1YR-SU-02
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
電源コードキット(6 ea)、ロッキング5-15RからC14まで、0.25m

この独自の簡便なコード固定方式で、スペースを確保し、ラック マウント PDU と接続対象の IT 機器の間の電源コードを固定できます。これらのコードは、標準のあらゆる IEC コンセントに適合しますが、「ロック」機能は、APC AP8000 シリーズ ラックマウント PDU またはロック コンセント内蔵の IT 機器を使用する場合にのみ有効になります。こうしたロック コネクタにより、誤ってコードが外れて負荷電力が失われる可能性が低くなります。

AP8717
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
APC Temperature & Humidity Sensor

データ センタ内またはネットワーク クローゼット内の温度と湿度を監視するための汎用センサー。

AP9335TH
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
Smart-UPS用 5 X 8 Power Up

APCソリューションを効率的かつ迅速に導入するために必要なリソース、専門知識を提供するサービス

WSTRTUP-SU-02
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果