APC RS1200VA Sinewave Battery Backup 100V

共有:

APC RS1200VA Sinewave Battery Backup 100V

BR1200S-JP

Description: 中小規模ビジネス、家庭向けの大容量でかつ、自動電圧調整機能(AVR)が付いた電源バックアップソリューション(UPS)

同梱物 : CD with software , USB cable , User Guide in Japanese

APC RS1200VA Sinewave Battery Backup 100V

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: ユーティリティCD , USBケーブル , 安全ガイド

BR1200S-JP 特長

APC RS1200VA Sinewave Battery Backup 100V

  • アラーム通知
    重大なイベントが発生した場合、電話または電子メールでお客様にリアルタイムで通知します。これにより、平均回復時間を短縮し、効率を向上させ、稼働時間を最大限にすることができるようにします。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • 特別な工具がいらないバッテリ交換
    迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    AV 信号の劣化とコンポーネントの電源供給ストレスの元になる電圧変動を除去します。
  • EMI および RFI ノイズ フィルタリング
    データ欠落やキーボード エラーの原因となる回線ノイズを軽減できます。
  • LCD グラフィック ディスプレイ
    テキストと模擬図形を使って、運転モード、システム パラメータおよびアラームを表示します。
  • PowerChute Personal Edition の OS 互換性
    このソフトウェアでは、多数のオペレーティング システムとプロセッサがサポートされています。詳細については、
    ここをクリックしてください。
  • シリアル接続
    S20のRS-232シリアルポートを利用して、家庭内ネットワーク経由でS20の監視と制御を行うことができます。S20との通信方法については、APC Application Note #102を参照してください。CrestronやAMXをインストールしている場合は、それぞれのネットワークにS20を組み込む方法を各社のWebサイトで確認してください。
  • トランスブロックコンセント
    他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)

APC RS 特長とメリット

  • インテリジェントバッテリ監視機能
    正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • USB接続
    USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
  • 調整可能な切替電圧
    入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
  • コールドスタート機能
    商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
  • LEDスタータス表示灯
    インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
  • 特別な工具がいらないバッテリ交換
    迅速で簡単なバッテリ交換が可能です。
  • 容易に交換できるバッテリ
    バッテリ交換が容易に行えます。
  • アラーム
    商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
  • トランスブロックコンセント
    他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
  • リセット可能なサーキットブレーカ
    過負荷からの素早い復旧が可能。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • ホットスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
  • UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動
    商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。
  • バッテリ保護とサージ専用コンセント
    UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
  • 安全機関の承認済み
    製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
  • データ回線サージ保護
    接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • シリアル接続
    シリアルポートを介したUPS管理も可能です。
  • 電源調整
    接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
  • バッテリ保護とサージ専用コンセント
    UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
  • LEDスタータス表示灯
    UPS の状態を示すインジケータで速やかに状況を把握し、対処できます。
  • AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム
    低電圧や高電圧の状態を自動補正することにより、バッテリを放電せずに、瞬停や過電圧の間も電源を供給できます。これにより、バッテリの寿命が伸び、稼働時間を増やして生産性を向上させることができます。
  • USB接続
    USBとの互換性および接続性がサポートされるため、付属のPowerChute Personal Editionソフトウェアを簡単にインストールすることができます。
  • 安全機関の承認済み
    製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

出力

  • アウトプット電力容量
    720W / 1.2 kVA
  • 最大設定可能電力(W)
    720W / 1.2 kVA
  • 定格出力電圧
    100V
  • 最大負荷時効率
    78.0 %
  • 出力周波数(主電源同期運転時)
    50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1
  • 運転方式
    ラインインタラクティブ
  • 波形タイプ
    正弦波
  • アウトプット接続
    (4) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
    (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
  • 転送時間
    6ms typical : 10ms maximum
  • バイパス
    内蔵バイパス

入力

  • 定格入力電圧
    100V
  • 入力周波数
    50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
  • 入力形態
    Japanese 2-pin, NEMA 5-15P
  • コード長
    1.83メートル
  • 入力電圧範囲
    83 - 122V
  • 最大負荷時効率
    78.0 %

バッテリとランタイム

通信と管理

  • インタフェースポート(複数可)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • コントロールパネル
    ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
  • 警報音
    バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音

サージ保護 / フィルタリング

  • サージエネルギーレート
    1103ジュール
  • データライン保護
    ネットワーク回線: 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 コネクタ)

仕様・寸法

  • 高さ
    250mm , 25.0cm
  • 100mm , 10.0cm
  • 奥行き
    382mm , 38.2cm
  • 質量
    11.34kg
  • 梱包時の重量
    12.32kg
  • 出荷時高さ
    337mm , 33.7cm
  • 出荷時幅
    225mm , 22.5cm
  • 出荷時奥行
    487mm , 48.7cm
  • Black
  • マスター段ボールのユニット
    1.0
  • 荷台重さ
    865.22lbs(ポンド)
  • パレット当たりのユニット数
    30.0
  • SCCコード
    1073130432940 1

動作環境

  • 動作温度
    0 - 40 °C
  • 動作時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 動作時標高
    0-3000メートル
  • 保管時の温度
    -15 - 45 °C
  • 保管時の相対湿度
    0 - 95% non-condensing %
  • 保管時の標高
    0-15000メートル
  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    45.0dBA
  • オンライン熱分散
    67.6BTU/hr

規格/保証

  • 認証
    UL 1778, VCCI Class B
  • 保証
    3年間の修理/交換サービス

認証・認定

  • RoHS
    適合
  • REACH
    REACH:SVHCを含まない
マニュアル・保証関連書類
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

APC RS BR400/550/1000/1200 S-JP
PDF
PDF

ファイルサイズ

3937KB

更新日

2017-02-07

User manual of APC RS BR400S-JP, BR550S-JP, BR1000S-JP and BR1200S-JP (Back-UPS Pro offer for Japan)

ドキュメントタイトル

APC RS 400S/550S/1000S/1200S
PDF
PDF

ファイルサイズ

255KB

更新日

2016-12-22

Installation Guidel of APC RS BR400S-JP, BR550S-JP, BR1000S-JP and BR1200S-JP - Back-UPS Pro offer for Japan
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

382KB

更新日

2017-02-18

これは、技術仕様の正弦波とAPC RSの主要なセールスポイントを強調パンフレットです。
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

[OLD] cTUVus approval for Back UPS RS
PDF
PDF

ファイルサイズ

174KB

更新日

2018-01-15

UL 1778:2005 R10.11; C22.2 No. 107.3-05 + A1:06

ドキュメントタイトル

VCCI for Back-UPS BR1200S-JP
PDF
PDF

ファイルサイズ

88KB

更新日

2017-02-18

VCCI per VCCI (2015)

ドキュメントタイトル

[OLD] cTUVus approval for Back UPS RS
PDF
PDF

ファイルサイズ

178KB

更新日

2017-02-14

UL 1778:2005 R10.11; C22.2 No. 107.3-05 + A1:06

ドキュメントタイトル

VCCI Acceptance of Compliance
PDF
PDF

ファイルサイズ

121KB

更新日

2017-02-12

VCCI Rule V-2
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ファームウェアのアップグレード

PowerChute Personal Edition
部品番号
更新日

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (複数言語)

比較する: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

部品番号

SFPCPE302

更新日

2012-01-31

Category

サブカテゴリー


1年間のNBD 1P アドバンテージプラン、(1) Back-UPS

包括的なサービス パッケージ。お客様は、自社ソリューションの効率的運用、ダウンタイムの最小化、およびコストの管理に必要なサービス範囲を決めることができます。

WADVPLN1P-BU-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
製品保証延長3年、(1) Back-UPS 対象

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXT3YR-BU-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800
製品保証延長1年、(1) Back-UPS 対象

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXT1YR-BU-01
詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
詳細については、こちらにご連絡ください  0570-056-800

表示する ページごとの結果